eVision  EasyMatrixCode

簡易矩陣代碼

2D數據矩陣碼讀取函式庫

- 自動偵測影像中的條碼
- 解碼 ECC200、ECC000、ECC050、ECC080、ECC100 及 ECC140 條碼
- 依據 ANSI/AIM、ISO/IEC 15415、ISO/IEC TR 29158 及 SEMI T10-0701 標準計算品質指標
- 運作速度極快
- 具備卓越的抗噪聲、模糊與變形能力
- 支援GS1數據矩陣條碼
- 高效讀取網格佈局條碼
- 多條碼同時讀取功能

描述

數據矩陣碼廣泛應用於半導體、製藥及機械產業的包裹追蹤與零件識別。EasyMatrixCode是一款全自動二維數據矩陣碼讀取器,能單次操作識別任意尺寸、對比度、位置及方向的符號。透過錯誤檢測與修正演算法,確保讀取結果的可靠性。 EasyMatrixCode 完全符合 ANSI/AIM BC11-1997 標準規範。EasyMatrixCode2 現已支援矩形擴展數據矩陣(ISO/IEC 21471, DMRE)。

eVision 26.10 的新功能

  • Open eVision 產品已更名為 eVision,並將以 Allied Vision 品牌推出
  • EasyBarCode 推出新符號集,並針對 EasyQRCode 進行了功能改進
  • EasyImage 新增線條偵測與孔洞填補功能
  • 支援 NVidia Jetson DLA(深度學習加速器)
  • eVision Studio 新增工具與使用體驗優化
  • 重新編寫線上文件
下載 eVision
EasyMatrixCode Industrial Automation

自動識別

作為自動化圖書管理系統,學習階段並非必要,但可選擇性進行。為限制搜尋範圍並加速處理流程,部分矩陣代碼特性可手動設定,包括:矩陣代碼的家族類型、儲存格數量、儲存格顏色,以及是否允許翻轉操作。

EasyMatrixCode Software Robustness

對雜訊、模糊與變形展現令人印象深刻的強韌性

EasyMatrixCode 適用於最嚴苛的環境。其設計旨在滿足最困難的應用情境,例如:

  • 不良照明條件:對比度不均勻、曝光不足或過度曝光的圖像
  • 因印刷或光學缺陷導致的劣質圖像:模糊的數據矩陣碼、各向異性與比例失真、雜訊圖像、傾斜圖像
  • 難以偵測的條碼:微型條碼、紋理背景上的條碼、經點擊標記、雷射刻印、噴墨印刷或電化學蝕刻處理的各類材質條碼
EasyMatrixCode Quality Verification

印刷品質驗證

EasyMatrixCode 會檢查數據矩陣條碼的品質,並根據 ANSI/AIM、ISO/IEC 15415、ISO/IEC TR 29158 及 SEMI T10-0701 標準所定義的指標進行計算。

EasyMatrixCode ECodeReader

ECodeReader:一次掃描,讀取更多條碼

ECodeReader 透過整合 EasyMatrixCode2、EasyBarCode2 與 EasyQRCode 至單一簡潔的統一介面,簡化了在同一影像中讀取多種條碼類型的流程。某些應用場景中,讀取多種條碼類型是必要需求。過去執行此任務時,必須使用多組條碼讀取器(即每種條碼類型各配備一台)。 ECodeReader 透過整合 EasyMatrixCode2、EasyBarCode2 與 EasyQRCode 的強大功能,將此流程簡化為單一、簡潔且統一的介面。使用 ECodeReader,您只需單次方法呼叫即可讀取條碼、數據矩陣碼與 QR 碼。注意:ECodeReader 需具備 EasyMatrixCode、EasyBarCode 及 EasyQRCode 的授權許可。

EasyMatrixCode mxcgrid

網格閱讀

EasyMatrixCode2 支援定義網格以提升規律排列數據矩陣條碼的讀取效果。在可行情況下,使用網格能顯著提升讀取可靠性與速度。

其他好處

Neo 授權系統

Neo 是一套全新的授權系統。它可靠且技術先進,現已可用於儲存 eVision 和 eGrabber 授權。Neo 讓您能選擇在何處啟用授權,無論是透過 Neo 硬體金鑰,還是 Neo 軟體容器皆可。您先購買授權,之後再決定啟用方式。

Neo 授權金鑰具備堅固的硬體結構,並可靈活地在不同電腦之間移轉。Neo 軟體容器則無需任何專用硬體,而是與其被啟用的電腦綁定。

Neo 隨附專屬的 Neo 授權管理員,提供兩種使用模式:直觀且易於操作的圖形使用者介面,以及可輕鬆自動化 Neo 授權流程的命令列介面。

所有適用於 Windows 與 Linux 的 eVision 函式庫

  • Microsoft Windows 11、10 適用於 x86-64 (64 位元) 處理器架構
  • Microsoft Windows 11、10 IoT Enterprise 適用於 x86_64 系統
  • 適用於 x86-64(64 位元)及 ARMv8-A(64 位元)處理器架構的 Linux,需具備 glibc 2.18 或更高版本
DriverWinLinuxARM

eVision Studio

eVision Studio 是 eVision 的評估、原型設計與開發工具。
其直觀的圖形使用者介面讓您能夠呼叫 eVision 的任何 2D 影像處理函式,並立即查看結果。其腳本功能可產生對應的程式碼,您可將該程式碼複製並貼上至您的應用程式中。

eVision Studio 完全免費(適用於 eVision 2.0 及以上版本),且無需任何授權。

Icon Website  Studio
Icon Website  Studio

Software

Host PC Operating System

eVision is a set of 64-bit libraries that require an Intel compatible processor with the SSE4 instruction set or an ARMv8-A compatible processor.

eVision can be used on the following operating systems:

Microsoft Windows 11, 10 for x86-64 (64-bit) processor architecture

Microsoft Windows 11, 10 IoT Enterprise for x86-64 systems

Linux for x86-64 (64-bit) and ARMv8-A (64-bit) processor architectures with a glibc version greater or equal to 2.18

Remote connections

Remote connections are allowed using remote desktop, TeamViewer or any other similar software.

Virtual machines

Virtual machines are supported. Microsoft Hyper-V, Oracle VirtualBox and libvirt hypervisors have been successfully tested.

Only the Neo Licensing System is compatible with virtualization.

Minimum requirements:

2 GB RAM to run an eVision application

8 GB RAM to compile an eVision application

Between 100 MB and 2 GB free hard disk space for libraries, depending on selected options.

APIs

Supported programming languages :

The eVision libraries and tools support C++, Python and the programming languages compatible with the .NET (C#, VB.NET)

C++ requirements: A compiler compatible with the C++ 11 standard is required to use eVision

Python requirements: Python 3.11 or later is required to use the Python bindings for eVision

.NET requirements: .NET framework 4.8 (or later) or the .NET platform 6.0 (or later) are supported

Supported Integrated Development Environments:

Microsoft Visual Studio 2017 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)

Microsoft Visual Studio 2019 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)

Microsoft Visual Studio 2022 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)

QtCreator 4.15 with Qt 5.12

Ordering Information

Product status

Released

Product code - Description

PC4157 Open EasyMatrixCode for USB dongle

PC4307 Open eVision EasyMatrixCode

Related products

PC6512 eVision/Open eVision USB Dongle (empty)

PC6514 Neo USB Dongle (empty)

EasyMatrixCode