eVision  EasyOCR

EasyOCR

Libreria per il riconoscimento ottico dei caratteri

- Riconoscimento dei caratteri addestrabile per processi di riconoscimento rapidi e altamente affidabili
- Indipendente dalle dimensioni dei caratteri
- Tollerante nei confronti di caratteri stampati male o danneggiati
- Separazione dei caratteri "collegati"
- Font predefiniti inclusi

Descrizione

EasyOCR è un lettore di caratteri stampati che dipende dal tipo di carattere, basato su un algoritmo di corrispondenza dei modelli. È stato progettato per leggere qualsiasi tipo di testo breve (codici articolo, numeri di serie, date di scadenza, date di produzione, codici di lotto, …) stampato su etichette o direttamente sui componenti.

Novità di eVision 26.10

  • Il prodotto Open eVision è stato rinominato eVision e sarà commercializzato con il marchio Allied Vision
  • Nuove simbologie per EasyBarCode e miglioramenti apportati a EasyQRCode
  • Funzionalità di rilevamento delle linee e di riempimento dei fori in EasyImage
  • Supporto per NVidia Jetson DLA (Deep Learning Accelerator)
  • Nuovi strumenti e miglioramenti nell’usabilità per eVision Studio
  • Documentazione online rielaborata
Scarica eVision
EasyOCRTraining

Formazione

EasyOCR richiede l'addestramento del font da riconoscere. È in grado di apprendere da immagini di esempio tutti i possibili caratteri da leggere. Ciò rende il riconoscimento estremamente flessibile, veloce e affidabile. La fase di addestramento prevede l'utilizzo di un'applicazione interattiva che serve a mostrare esempi dei caratteri e a consentire alla libreria di apprenderli e memorizzarli in un file di font. Inoltre, EasyOCR offre la possibilità di creare un editor di font personalizzato. EasyOCR include anche tre file di font standard già addestrati per i font standard OCR-A, OCR-B e Semi.

Altri vantaggi

Sistema di licenze Neo

Neo è il nuovo sistema di gestione delle licenze. È affidabile, all’avanguardia ed è ora disponibile per la gestione delle licenze eVision ed eGrabber. Neo ti permette di scegliere dove attivare le tue licenze: su un dongle Neo o in un contenitore software Neo. Acquista una licenza, deciderai in seguito.

I Neo Dongle offrono un hardware robusto e garantiscono la flessibilità di poter essere trasferiti da un computer all’altro. I Neo Software Container non richiedono alcun hardware dedicato, ma sono invece collegati al computer su cui sono stati attivati.

Neo viene fornito con il proprio Neo License Manager dedicato, disponibile in due versioni: un’interfaccia grafica intuitiva e di facile utilizzo e un’interfaccia a riga di comando che consente di automatizzare facilmente le procedure di licenza di Neo.

Tutte le librerie eVision per Windows e Linux

  • Microsoft Windows 11, 10 per architettura processore x86-64 (64 bit)
  • Microsoft Windows 11, 10 IoT Enterprise su sistemi x86_64
  • Linux per architetture di processori x86-64 (64 bit) e ARMv8-A (64 bit) con versione glibc superiore o uguale a 2.18
DriverWinLinuxARM

eVision Studio

eVision Studio è lo strumento di valutazione, prototipazione e sviluppo di eVision.
La sua interfaccia grafica intuitiva consente di richiamare e visualizzare immediatamente il risultato di qualsiasi funzione di elaborazione delle immagini 2D di eVision. Una funzionalità di scripting genera il codice corrispondente, che può poi essere copiato e incollato nella propria applicazione.

eVision Studio è gratuito (se si utilizza eVision 2.0 o versioni successive) e non richiede alcuna licenza.

Icon Website  Studio
Icon Website  Studio

Software

Host PC Operating System

eVision is a set of 64-bit libraries that require an Intel compatible processor with the SSE4 instruction set or an ARMv8-A compatible processor.

eVision can be used on the following operating systems:

Microsoft Windows 11, 10 for x86-64 (64-bit) processor architecture

Microsoft Windows 11, 10 IoT Enterprise for x86-64 systems

Linux for x86-64 (64-bit) and ARMv8-A (64-bit) processor architectures with a glibc version greater or equal to 2.18

Remote connections

Remote connections are allowed using remote desktop, TeamViewer or any other similar software.

Virtual machines

Virtual machines are supported. Microsoft Hyper-V, Oracle VirtualBox and libvirt hypervisors have been successfully tested.

Only the Neo Licensing System is compatible with virtualization.

Minimum requirements:

2 GB RAM to run an eVision application

8 GB RAM to compile an eVision application

Between 100 MB and 2 GB free hard disk space for libraries, depending on selected options.

APIs

Supported programming languages :

The eVision libraries and tools support C++, Python and the programming languages compatible with the .NET (C#, VB.NET)

C++ requirements: A compiler compatible with the C++ 11 standard is required to use eVision

Python requirements: Python 3.11 or later is required to use the Python bindings for eVision

.NET requirements: .NET framework 4.8 (or later) or the .NET platform 6.0 (or later) are supported

Supported Integrated Development Environments:

Microsoft Visual Studio 2017 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)

Microsoft Visual Studio 2019 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)

Microsoft Visual Studio 2022 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)

QtCreator 4.15 with Qt 5.12

Ordering Information

Product status

Released

Product code - Description

PC4155 Open EasyOCR for USB dongle

PC4305 Open eVision EasyOCR

Related products

PC6512 eVision/Open eVision USB Dongle (empty)

PC6514 Neo USB Dongle (empty)

EasyOCR