eVision  EasyOCR

EasyOCR

光學字元辨識函式庫

- 具備可訓練的字元辨識功能,可實現高度可靠且快速的辨識流程
- 不受字元大小影響
- 能容忍印刷品質不佳或殘缺的字元
- 可將「連筆」字元分離
- 內建預定義字型

說明

EasyOCR 是一款基於模板匹配演算法的、依賴字型的印刷字元讀取工具。它專為讀取印製於標籤上或直接印製在零件上的各類短文本(如零件編號、序號、有效期限、製造日期、批次編號等)而設計。

eVision 26.10 的新功能

  • Open eVision 產品已更名為 eVision,並將以 Allied Vision 品牌推出
  • EasyBarCode 推出新符號集,並針對 EasyQRCode 進行了功能改進
  • EasyImage 新增線條偵測與孔洞填補功能
  • 支援 NVidia Jetson DLA(深度學習加速器)
  • eVision Studio 新增工具與使用體驗優化
  • 重新編寫線上文件
下載 eVision
EasyOCRTraining

培訓

EasyOCR 需要對待辨識的字型進行訓練。它能夠透過樣本圖像學習所有可能需要辨識的字元。這使得辨識過程極具彈性、快速且可靠。訓練階段會使用一個互動式應用程式,用以展示字元樣本,並讓函式庫學習並將其儲存至字型檔案中。 此外,EasyOCR 還提供讓您編寫專屬自訂字型編輯器的功能。EasyOCR 同時附帶三個標準的預先學習字型檔案,分別對應標準的 OCR-A、OCR-B 及 Semi 字型。

其他好處

Neo 授權系統

Neo 是一套全新的授權系統。它可靠且技術先進,現已可用於儲存 eVision 和 eGrabber 授權。Neo 讓您能選擇在何處啟用授權,無論是透過 Neo 硬體金鑰,還是 Neo 軟體容器皆可。您先購買授權,之後再決定啟用方式。

Neo 授權金鑰具備堅固的硬體結構,並可靈活地在不同電腦之間移轉。Neo 軟體容器則無需任何專用硬體,而是與其被啟用的電腦綁定。

Neo 隨附專屬的 Neo 授權管理員,提供兩種使用模式:直觀且易於操作的圖形使用者介面,以及可輕鬆自動化 Neo 授權流程的命令列介面。

所有適用於 Windows 與 Linux 的 eVision 函式庫

  • Microsoft Windows 11、10 適用於 x86-64 (64 位元) 處理器架構
  • Microsoft Windows 11、10 IoT Enterprise 適用於 x86_64 系統
  • 適用於 x86-64(64 位元)及 ARMv8-A(64 位元)處理器架構的 Linux,需具備 glibc 2.18 或更高版本
DriverWinLinuxARM

eVision Studio

eVision Studio 是 eVision 的評估、原型設計與開發工具。
其直觀的圖形使用者介面讓您能夠呼叫 eVision 的任何 2D 影像處理函式,並立即查看結果。其腳本功能可產生對應的程式碼,您可將該程式碼複製並貼上至您的應用程式中。

eVision Studio 完全免費(適用於 eVision 2.0 及以上版本),且無需任何授權。

Icon Website  Studio
Icon Website  Studio

Software

Host PC Operating System

eVision is a set of 64-bit libraries that require an Intel compatible processor with the SSE4 instruction set or an ARMv8-A compatible processor.

eVision can be used on the following operating systems:

Microsoft Windows 11, 10 for x86-64 (64-bit) processor architecture

Microsoft Windows 11, 10 IoT Enterprise for x86-64 systems

Linux for x86-64 (64-bit) and ARMv8-A (64-bit) processor architectures with a glibc version greater or equal to 2.18

Remote connections

Remote connections are allowed using remote desktop, TeamViewer or any other similar software.

Virtual machines

Virtual machines are supported. Microsoft Hyper-V, Oracle VirtualBox and libvirt hypervisors have been successfully tested.

Only the Neo Licensing System is compatible with virtualization.

Minimum requirements:

2 GB RAM to run an eVision application

8 GB RAM to compile an eVision application

Between 100 MB and 2 GB free hard disk space for libraries, depending on selected options.

APIs

Supported programming languages :

The eVision libraries and tools support C++, Python and the programming languages compatible with the .NET (C#, VB.NET)

C++ requirements: A compiler compatible with the C++ 11 standard is required to use eVision

Python requirements: Python 3.11 or later is required to use the Python bindings for eVision

.NET requirements: .NET framework 4.8 (or later) or the .NET platform 6.0 (or later) are supported

Supported Integrated Development Environments:

Microsoft Visual Studio 2017 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)

Microsoft Visual Studio 2019 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)

Microsoft Visual Studio 2022 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)

QtCreator 4.15 with Qt 5.12

Ordering Information

Product status

Released

Product code - Description

PC4155 Open EasyOCR for USB dongle

PC4305 Open eVision EasyOCR

Related products

PC6512 eVision/Open eVision USB Dongle (empty)

PC6514 Neo USB Dongle (empty)

EasyOCR