eVision  EasyDeepOCR

EasyDeepOCR

Bibliothek zur optischen Zeichenerkennung auf Basis von Deep Learning

- Tool für industrielle Kennzeichnungen wie Seriennummern, Verfallsdaten, Teilenummern …
- Sehr benutzerfreundlich, einfache API und keine Schulung erforderlich
- Optionale Topologiedefinition zum Herausfiltern irrelevanter Texte
- Fokus auf die Textlesbarkeit ohne Einbußen bei der Geschwindigkeit
- Verbesserung der Erkennung und Identifizierung des Textes durch spezielle Trainings
- Läuft auf CPU und GPU sowie auf Intel- und ARM-Plattformen

Beschreibung

EasyDeepOCR ist eine OCR-Bibliothek der neuen Generation, die auf Deep-Learning-Technologien setzt, um die heutigen Herausforderungen beim Lesen von Texten zu bewältigen. Die Erkennung der Texte im Bild und die Zeichenerkennung erfolgen vollautomatisch. Mithilfe einer Texttopologie lassen sich Zeichenmehrdeutigkeiten reduzieren und irrelevanter Text herausfiltern. Ein Optimierungsprozess, der nur wenige Beispiele benötigt, kann die Verarbeitung beschleunigen. EasyDeepOCR stellt eine wesentliche Verbesserung gegenüber den Bibliotheken EasyOCR und EasyOCR2 dar und vereint Benutzerfreundlichkeit mit erweiterten Funktionen. 

Neu in eVision 26.10

  • Das Produkt „Open eVision“ wurde in „eVision“ umbenannt und wird künftig unter der Marke Allied Vision vertrieben
  • Neue Symbologien für EasyBarCode und Verbesserungen bei EasyQRCode
  • Funktionen zur Liniendetektion und Lückenfüllung in EasyImage
  • Unterstützung für den NVidia Jetson DLA (Deep Learning Accelerator)
  • Neue Werkzeuge und Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit für eVision Studio
  • Überarbeitete Online-Dokumentation
eVision herunterladen
EasyDeepOCR Picture1

Einfache API, aber beeindruckende Ergebnisse

Mit einem einzigen „Read“-Aufruf werden alle Texte im Bild erkannt und gelesen. Es sind keine komplizierten Einstellungen mehr erforderlich.

DeepOCR Annotation

Text-Erkennung und -Identifizierung durch erneutes Training optimieren

Benutzer können das neuronale Netzwerk, das der Texterkennung und -identifizierung von EasyDeepOCR zugrunde liegt, neu trainieren. Ein spezieller Projekttyp in Deep Learning Studio bietet eine effiziente Oberfläche zum Annotieren der Texte und zum Durchführen des Trainings. Bereits mit nur 5 Bildern lässt sich bei schwierigen Anwendungsfällen eine spürbare Verbesserung erzielen.

EasyDeepOCR Picture4

Umfassendes eVision Studio-Tool

Das EasyDeepOCR-Tool in eVision Studio stellt alle Funktionen dieser Bibliothek zur Verfügung. Der Benutzer kann die Topologie auswählen und einige Beispielbilder mit Anmerkungen versehen, um eine Optimierung der Pipeline durchzuführen. Es stehen Einstellungen für die Ausführung von Deep-Learning-Prozessen zur Verfügung, um zwischen verschiedenen Geräten (CPU, GPU) und Engines (OpenVINO, TensorRT…) zu wählen.

Topologie-Definition, um sich auf die richtigen Texte zu konzentrieren

Die Topologie definiert das Format des Zieltextes. Die Topologie ist im Zusammenhang mit der industriellen Kennzeichnung sehr praktisch, um sich auf das Verfallsdatum, die Teilenummer oder andere stark formatierte Texte zu konzentrieren. Die Definition der Topologie ermöglicht es dem Benutzer, nur die erforderlichen Texte zu erhalten, und hilft auch bei der Zeichenerkennung, indem sie Mehrdeutigkeiten reduziert.

EasyDeepOCR Picture2

Gute Leistung auf CPU (Intel OpenVINO) und GPU (NVidia TensorRT)

EasyDeepOCR wurde für die Ausführung auf Intel- und ARM-CPUs (dank OpenVINO) und NVidia-GPUs (dank TensorRT) optimiert.

EasyDeepOCR Picture5

eVision Studio

Komplexe Bildverarbeitungsabläufe lassen sich über eine grafische Benutzeroberfläche entwerfen. Die Sammlung dieser Werkzeuge spiegelt die Vielfalt und die Leistungsfähigkeit der eVision-Bibliotheken wider. Der der Verarbeitungspipeline entsprechende Quellcode in C++, Python und C# wird automatisch generiert und dient als interaktive Dokumentation der eVision-API. eVision Studio kann Live-Bildquellen wie beispielsweise GigE Vision-Kameras, einen Coaxlink-Framegrabber oder Aufzeichnungssequenzen eines eGrabber-Recorders verarbeiten.

Diese Anwendung ist kostenlos, läuft unter Windows und Linux und ist mit Intel- und ARM-64-Bit-Architekturen kompatibel.

eVision Studio2 AVT.png
eVision Studio2 AVT.png

Software

Host PC Operating System

eVision is a set of 64-bit libraries that require an Intel compatible processor with the SSE4 instruction set or an ARMv8-A compatible processor.

eVision can be used on the following operating systems:

Microsoft Windows 11, 10 for x86-64 (64-bit) processor architecture

Microsoft Windows 11, 10 IoT Enterprise for x86-64 systems

Linux for x86-64 (64-bit) and ARMv8-A (64-bit) processor architectures with a glibc version greater or equal to 2.18

Remote connections

Remote connections are allowed using remote desktop, TeamViewer or any other similar software.

Virtual machines

Virtual machines are supported. Microsoft Hyper-V, Oracle VirtualBox and libvirt hypervisors have been successfully tested.

Only the Neo Licensing System is compatible with virtualization.

Minimum requirements:

2 GB RAM to run an eVision application

8 GB RAM to compile an eVision application

Between 100 MB and 2 GB free hard disk space for libraries, depending on selected options.

APIs

Supported programming languages :

The eVision libraries and tools support C++, Python and the programming languages compatible with the .NET (C#, VB.NET)

C++ requirements: A compiler compatible with the C++ 11 standard is required to use eVision

Python requirements: Python 3.11 or later is required to use the Python bindings for eVision

.NET requirements: .NET framework 4.8 (or later) or the .NET platform 6.0 (or later) are supported

Supported Integrated Development Environments:

Microsoft Visual Studio 2017 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)

Microsoft Visual Studio 2019 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)

Microsoft Visual Studio 2022 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)

QtCreator 4.15 with Qt 5.12

Input

Monochrome and color images

Minimum text height: 12 pixels

Text line maximum aspect ratio: 20

Number of text lines in image: unlimited

Ordering Information

Product status

Released

Product code - Description

PC4191 Open EasyDeepOCR for USB dongle

PC4341 Open eVision EasyDeepOCR

Related products

PC6512 eVision/Open eVision USB Dongle (empty)

PC6514 Neo USB Dongle (empty)

EasyDeepOCR