EasyBarCode
Barcode-Lesebibliothek
- Automatische Erkennung des Barcodes im Bild
- Automatische Erkennung der Symbologie
- Sehr schnell und robust
- Vollständige Unterstützung zahlreicher Symbologien
- Post-Barcode-Lesegerät
- Lesen mehrerer Codes
- Bewertung gemäß ISO/IEC 15416
Beschreibung
EasyBarCode ist eine Bibliothek, die zum automatischen Auffinden und Lesen von Barcodes entwickelt wurde. Barcodes kodieren kurze Zeichenfolgen und werden häufig zur Kennzeichnung und Identifizierung von Waren verwendet. EasyBarCode ist in der Lage, eine Vielzahl von gängigen Standardsymboliken sowie spezielle Symboliken zu identifizieren und zu lesen. EasyBarCode findet das Barcode-Symbol automatisch im Bild und unterstützt die Drehung des Codes. Darüber hinaus steht für Prototypen oder Sonderfälle auch ein erweiterter manueller Suchmodus zur Verfügung.
Neu in eVision 26.10
- Das Produkt „Open eVision“ wurde in „eVision“ umbenannt und wird künftig unter der Marke Allied Vision vertrieben
- Neue Symbologien für EasyBarCode und Verbesserungen bei EasyQRCode
- Funktionen zur Liniendetektion und Lückenfüllung in EasyImage
- Unterstützung für den NVidia Jetson DLA (Deep Learning Accelerator)
- Neue Werkzeuge und Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit für eVision Studio
- Überarbeitete Online-Dokumentation
Unterstützte Barcode-Symbologien
- Codabar, Code 128, Code 25 Interleaved
- Code 39, EAN 128, EAN 13
- MSI, UPC A, UPC E
- Binärcode, Code ABC Anker, Code BC 412, Code 11, Code 25 (DataLogic, Matrix, IATA, Industry, Compressed, Inverted)
- Code 32, Code 39 Extended Reduced, Code 93, Code 93 Extended, Code BCD Matrix, Code CIP, Code STK
- EAN 8, IBM Delta Distance A, Plessey, Telepen
- 4-State-Post-Barcode (japanische und US-Post)
- Pharmacode One Track
- GS1-Symbologie
- PDF417
Barcode-Bewertung mit EasyBarCode2
EasyBarCode2 bietet die Bewertung von Barcodes gemäß ISO/IEC 15416 für die Symbologien Ean13, Code128 und Gs1-128. Die folgenden standardisierten Kriterien werden bewertet und mit A bis F (oder 40 bis 0) benotet.
- Decodierung
- Symbolkontrast
- Mindestreflexionsgrad
- Minimaler Kantenkontrast
- Modulation
- Fehler
- Dekodierbarkeit
- Zusätzliche Anforderungen
Außerdem wird eine Gesamtbewertung abgegeben.
ECodeReader: Mehr Codes in einem Scan
ECodeReader vereinfacht das Lesen mehrerer Codes und Typen innerhalb desselben Bildes, indem es EasyMatrixCode2, EasyBarCode2 und EasyQRCode in einer einzigen, einfachen und einheitlichen Benutzeroberfläche integriert. In einigen Anwendungen ist das Lesen mehrerer Codetypen erforderlich. Bislang war dafür die Verwendung mehrerer Codelesegeräte (d. h. eines pro Codetyp) erforderlich. ECodeReader vereinfacht diesen Vorgang, indem es die Leistungsfähigkeit von EasyMatrixCode2, EasyBarCode2 und EasyQRCode in einer einzigen, einfachen und einheitlichen Benutzeroberfläche integriert. Mit ECodeReader können Sie somit Barcodes, Data-Matrix-Codes und QR-Codes mit einem einzigen Methodenaufruf lesen. Hinweis: Für ECodeReader sind die Lizenzen für EasyMatrixCode, EasyBarCode und EasyQRCode erforderlich.
Weitere Vorteile
Neo-Lizenzierungssystem
Neo ist das neue Lizenzierungssystem. Es ist zuverlässig, auf dem neuesten Stand der Technik und steht nun für die Speicherung von eVision- und eGrabber-Lizenzen zur Verfügung. Mit Neo können Sie wählen, wo Sie Ihre Lizenzen aktivieren möchten – entweder auf einem Neo-Dongle oder in einem Neo-Software-Container. Sie kaufen eine Lizenz und entscheiden sich später.
Neo-Dongles bieten robuste Hardware und die Flexibilität, von einem Computer auf einen anderen übertragen zu werden. Neo-Software-Container benötigen keine spezielle Hardware, sondern sind stattdessen an den Computer gebunden, auf dem sie aktiviert wurden.
Neo wird mit einem eigenen, dedizierten Neo-Lizenzmanager ausgeliefert, der in zwei Varianten erhältlich ist: als intuitive, benutzerfreundliche grafische Benutzeroberfläche und als Befehlszeilenschnittstelle, die eine einfache Automatisierung der Neo-Lizenzierungsvorgänge ermöglicht.
Alle eVision-Bibliotheken für Windows und Linux
- Microsoft Windows 11, 10 für x86-64 (64-Bit) Prozessorarchitektur
- Microsoft Windows 11, 10 IoT Enterprise auf x86_64-Systemen
- Linux für x86-64 (64-Bit) und ARMv8-A (64-Bit) Prozessorarchitekturen mit einer glibc-Version größer oder gleich 2.18
eVision Studio
eVision Studio ist das Tool von eVision für die Evaluierung, Prototypenerstellung und Entwicklung.
Über die intuitive grafische Benutzeroberfläche können Sie jede der 2D-Bildverarbeitungsfunktionen von eVision aufrufen und das Ergebnis sofort anzeigen lassen. Eine Skriptfunktion generiert den entsprechenden Code, der anschließend kopiert und in Ihre Anwendung eingefügt werden kann.
eVision Studio ist kostenlos (bei Verwendung von eVision 2.0 und höher) und erfordert keine Lizenz.
Software
- Host PC Operating System
-
eVision is a set of 64-bit libraries that require an Intel compatible processor with the SSE4 instruction set or an ARMv8-A compatible processor.
eVision can be used on the following operating systems:
Microsoft Windows 11, 10 for x86-64 (64-bit) processor architecture
Microsoft Windows 11, 10 IoT Enterprise for x86-64 systems
Linux for x86-64 (64-bit) and ARMv8-A (64-bit) processor architectures with a glibc version greater or equal to 2.18
Remote connections
Remote connections are allowed using remote desktop, TeamViewer or any other similar software.
Virtual machines
Virtual machines are supported. Microsoft Hyper-V, Oracle VirtualBox and libvirt hypervisors have been successfully tested.
Only the Neo Licensing System is compatible with virtualization.
Minimum requirements:
2 GB RAM to run an eVision application
8 GB RAM to compile an eVision application
Between 100 MB and 2 GB free hard disk space for libraries, depending on selected options.
- APIs
-
Supported programming languages :
The eVision libraries and tools support C++, Python and the programming languages compatible with the .NET (C#, VB.NET)
C++ requirements: A compiler compatible with the C++ 11 standard is required to use eVision
Python requirements: Python 3.11 or later is required to use the Python bindings for eVision
.NET requirements: .NET framework 4.8 (or later) or the .NET platform 6.0 (or later) are supported
Supported Integrated Development Environments:
Microsoft Visual Studio 2017 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)
Microsoft Visual Studio 2019 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)
Microsoft Visual Studio 2022 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)
QtCreator 4.15 with Qt 5.12
Ordering Information
- Product status
-
Released
- Product code - Description
-
PC4160 Open EasyBarCode for USB dongle
PC4310 Open eVision EasyBarCode
- Related products
-
PC6512 eVision/Open eVision USB Dongle (empty)
PC6514 Neo USB Dongle (empty)