Produkte // Software // eVision-Pakete // Komplettes Paket
eVision  Bundles

Komplettes Paket

Paket aller eVision-Bibliotheken

- Enthält alle eVision-Bibliotheken
- Eine praktische Möglichkeit, Zugriff auf alle eVision-Funktionen zu erhalten
- Ideal für Entwickler von Bildverarbeitungssoftware
- Kostengünstig im Vergleich zu Einzellizenzen

Beschreibung

Das Komplettpaket umfasst alle eVision-Bibliotheken. Die Allzweck-, Abgleich- und Mess-, Text- und Code-Lesetools sowie die 3D- und Deep-Learning-Tools sind alle Teil des Komplettpakets. Es ist eine praktische Wahl für Entwickler von Bildverarbeitungssoftware, die komplexe Bildverarbeitungslösungen entwerfen.

Neu in eVision 26.10

  • Das Produkt „Open eVision“ wurde in „eVision“ umbenannt und wird künftig unter der Marke Allied Vision vertrieben
  • Neue Symbologien für EasyBarCode und Verbesserungen bei EasyQRCode
  • Funktionen zur Liniendetektion und Lückenfüllung in EasyImage
  • Unterstützung für den NVidia Jetson DLA (Deep Learning Accelerator)
  • Neue Werkzeuge und Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit für eVision Studio
  • Überarbeitete Online-Dokumentation
eVision herunterladen

Hauptvorteile

Ein einziges Paket, um sie alle zu besitzen

Das Komplettpaket umfasst alle eVision-Bibliotheken. Die Allzweck-, Abgleich- und Mess-, Text- und Code-Lesetools sowie die 3D- und Deep-Learning-Tools sind alle Teil des Komplettpakets. Es ist eine praktische Wahl für Entwickler von Bildverarbeitungssoftware, die komplexe Bildverarbeitungslösungen entwerfen.

Weitere Vorteile

Neo-Lizenzierungssystem

Neo ist das neue Lizenzierungssystem. Es ist zuverlässig, auf dem neuesten Stand der Technik und steht nun für die Speicherung von eVision- und eGrabber-Lizenzen zur Verfügung. Mit Neo können Sie wählen, wo Sie Ihre Lizenzen aktivieren möchten – entweder auf einem Neo-Dongle oder in einem Neo-Software-Container. Sie kaufen eine Lizenz und entscheiden sich später.

Neo-Dongles bieten robuste Hardware und die Flexibilität, von einem Computer auf einen anderen übertragen zu werden. Neo-Software-Container benötigen keine spezielle Hardware, sondern sind stattdessen an den Computer gebunden, auf dem sie aktiviert wurden.

Neo wird mit einem eigenen, dedizierten Neo-Lizenzmanager ausgeliefert, der in zwei Varianten erhältlich ist: als intuitive, benutzerfreundliche grafische Benutzeroberfläche und als Befehlszeilenschnittstelle, die eine einfache Automatisierung der Neo-Lizenzierungsvorgänge ermöglicht.

Alle eVision-Bibliotheken für Windows und Linux

  • Microsoft Windows 11, 10 für x86-64 (64-Bit) Prozessorarchitektur
  • Microsoft Windows 11, 10 IoT Enterprise auf x86_64-Systemen
  • Linux für x86-64 (64-Bit) und ARMv8-A (64-Bit) Prozessorarchitekturen mit einer glibc-Version größer oder gleich 2.18
DriverWinLinuxARM

Kompletter Lieferumfang

Allgemeiner Zweck

Inspektion mit Deep Learning