EasyQR-Code
QR-Code-Lesebibliothek
- Automatische Erkennung des Codes im Bild
- Dekodiert QR-Codes der Modelle 1 und 2, alle Versionen, alle Stufen
- Dekodiert Micro-QR-Codes
- Sehr schnelle Verarbeitung
- Beeindruckende Robustheit gegenüber Rauschen, Unschärfe und Verzerrung
- Fehlererkennung und -korrektur
- Rotations- und spiegelungsinvariant
- Überprüfung der Druckqualität mit Bewertungsstandards
- Lesen mehrerer Codes
Beschreibung
Neu in eVision 26.10
- Das Produkt „Open eVision“ wurde in „eVision“ umbenannt und wird künftig unter der Marke Allied Vision vertrieben
- Neue Symbologien für EasyBarCode und Verbesserungen bei EasyQRCode
- Funktionen zur Liniendetektion und Lückenfüllung in EasyImage
- Unterstützung für den NVidia Jetson DLA (Deep Learning Accelerator)
- Neue Werkzeuge und Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit für eVision Studio
- Überarbeitete Online-Dokumentation
Automatische umfassende Dekodierung
Die folgenden Codetypen werden unterstützt:
- Daten: Kanji, numerisch, alphanumerisch, Byte und gemischt FNC1
- Modell 1 QR-Codes, alle Versionen (1–14), alle Stufen
- Modell 2 QR-Codes, alle Versionen (1–40), alle Stufen
- GS1-Symbologie
Überprüfung der Druckqualität
EasyQRCode führt eine Inspektion der Qualität des QR-Codes durch und berechnet Indikatoren gemäß den Normen ISO/IEC 15415 und ISO/IEC TR 29158.
Auch für Mikro-QR-Codes
eVision kann mithilfe seiner EQRCodeReader-Klasse auch Micro-QR-Codes erkennen und entschlüsseln. Dabei handelt es sich um eine kompaktere Version des regulären QR-Codes, die zum Einsatz kommt, wenn weniger Daten kodiert werden müssen. Probieren Sie es mit der neuesten Version von eVision Studio und den Beispielprogrammen aus.
ECodeReader: Mehr Codes in einem Scan
ECodeReader vereinfacht das Lesen mehrerer Codes und Typen innerhalb desselben Bildes, indem es EasyMatrixCode2, EasyBarCode2 und EasyQRCode in einer einzigen, einfachen und einheitlichen Benutzeroberfläche integriert. In einigen Anwendungen ist das Lesen mehrerer Codetypen erforderlich. Bislang war dafür die Verwendung mehrerer Codelesegeräte (d. h. eines pro Codetyp) erforderlich. ECodeReader vereinfacht diesen Vorgang, indem es die Leistungsfähigkeit von EasyMatrixCode2, EasyBarCode2 und EasyQRCode in einer einzigen, einfachen und einheitlichen Benutzeroberfläche integriert. Mit ECodeReader können Sie somit Barcodes, Data-Matrix-Codes und QR-Codes mit einem einzigen Methodenaufruf lesen. Hinweis: Für ECodeReader sind die Lizenzen EasyMatrixCode, EasyBarCode und EasyQRCode erforderlich.
Weitere Vorteile
Neo-Lizenzierungssystem
Neo ist das neue Lizenzierungssystem. Es ist zuverlässig, auf dem neuesten Stand der Technik und steht nun für die Speicherung von eVision- und eGrabber-Lizenzen zur Verfügung. Mit Neo können Sie wählen, wo Sie Ihre Lizenzen aktivieren möchten – entweder auf einem Neo-Dongle oder in einem Neo-Software-Container. Sie kaufen eine Lizenz und entscheiden sich später.
Neo-Dongles bieten robuste Hardware und die Flexibilität, von einem Computer auf einen anderen übertragen zu werden. Neo-Software-Container benötigen keine spezielle Hardware, sondern sind stattdessen an den Computer gebunden, auf dem sie aktiviert wurden.
Neo wird mit einem eigenen, dedizierten Neo-Lizenzmanager ausgeliefert, der in zwei Varianten erhältlich ist: als intuitive, benutzerfreundliche grafische Benutzeroberfläche und als Befehlszeilenschnittstelle, die eine einfache Automatisierung der Neo-Lizenzierungsvorgänge ermöglicht.
Alle eVision-Bibliotheken für Windows und Linux
- Microsoft Windows 11, 10 für x86-64 (64-Bit) Prozessorarchitektur
- Microsoft Windows 11, 10 IoT Enterprise auf x86_64-Systemen
- Linux für x86-64 (64-Bit) und ARMv8-A (64-Bit) Prozessorarchitekturen mit einer glibc-Version größer oder gleich 2.18
DPM – Direkte Teilemarkierungen
EasyQRCode-Algorithmen wurden speziell für das Lesen von Direktmarkierungen optimiert. Sie unterstützen kontrastarme und verzerrte Codes, die durch Nadelprägung, Lasermarkierung, Tintenstrahldruck oder elektrochemisches Ätzen auf verschiedenen Materialien entstehen.
eVision Studio
eVision Studio ist das Tool von eVision für die Evaluierung, Prototypenerstellung und Entwicklung.
Über die intuitive grafische Benutzeroberfläche können Sie jede der 2D-Bildverarbeitungsfunktionen von eVision aufrufen und das Ergebnis sofort anzeigen lassen. Eine Skriptfunktion generiert den entsprechenden Code, der anschließend kopiert und in Ihre Anwendung eingefügt werden kann.
eVision Studio ist kostenlos (bei Verwendung von eVision 2.0 und höher) und erfordert keine Lizenz.
Software
- Host PC Operating System
-
eVision is a set of 64-bit libraries that require an Intel compatible processor with the SSE4 instruction set or an ARMv8-A compatible processor.
eVision can be used on the following operating systems:
Microsoft Windows 11, 10 for x86-64 (64-bit) processor architecture
Microsoft Windows 11, 10 IoT Enterprise for x86-64 systems
Linux for x86-64 (64-bit) and ARMv8-A (64-bit) processor architectures with a glibc version greater or equal to 2.18
Remote connections
Remote connections are allowed using remote desktop, TeamViewer or any other similar software.
Virtual machines
Virtual machines are supported. Microsoft Hyper-V, Oracle VirtualBox and libvirt hypervisors have been successfully tested.
Only the Neo Licensing System is compatible with virtualization.
Minimum requirements:
2 GB RAM to run an eVision application
8 GB RAM to compile an eVision application
Between 100 MB and 2 GB free hard disk space for libraries, depending on selected options.
- APIs
-
Supported programming languages :
The eVision libraries and tools support C++, Python and the programming languages compatible with the .NET (C#, VB.NET)
C++ requirements: A compiler compatible with the C++ 11 standard is required to use eVision
Python requirements: Python 3.11 or later is required to use the Python bindings for eVision
.NET requirements: .NET framework 4.8 (or later) or the .NET platform 6.0 (or later) are supported
Supported Integrated Development Environments:
Microsoft Visual Studio 2017 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)
Microsoft Visual Studio 2019 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)
Microsoft Visual Studio 2022 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)
QtCreator 4.15 with Qt 5.12
Ordering Information
- Product status
-
Released
- Product code - Description
-
PC4175 Open EasyQRCode for USB dongle
PC4325 Open eVision EasyQRCode
- Related products
-
PC6512 eVision/Open eVision USB Dongle (empty)
PC6514 Neo USB Dongle (empty)