eVision  ID Bundle

ID-Paket

Paket mit eVision-Identifizierungsbibliotheken

- Kostengünstiges Paket der Identifikationsbibliotheken von eVision

Beschreibung

Das ID-Bundle ist ein kostengünstiges Paket der Identifikationsbibliotheken von eVision, das eine umfassende Reihe von Tools für verschiedene Identifikationsaufgaben bietet. Dieses Bundle umfasst EasyImage, EasyOCR, EasyOCR2, EasyBarCode, EasyMatrixCode und EasyQRCode.

Das ID-Bundle ist die perfekte Lösung für Bildverarbeitungsanwendungen, die eine robuste, genaue und schnelle Dekodierung von 1D- und 2D-Barcodes oder das Lesen von kurzen Texten wie Teilenummern und Seriennummern erfordern.

Neu in eVision 26.10

  • Das Produkt „Open eVision“ wurde in „eVision“ umbenannt und wird künftig unter der Marke Allied Vision vertrieben
  • Neue Symbologien für EasyBarCode und Verbesserungen bei EasyQRCode
  • Funktionen zur Liniendetektion und Lückenfüllung in EasyImage
  • Unterstützung für den NVidia Jetson DLA (Deep Learning Accelerator)
  • Neue Werkzeuge und Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit für eVision Studio
  • Überarbeitete Online-Dokumentation
eVision herunterladen

Weitere Vorteile

Neo-Lizenzierungssystem

Neo ist das neue Lizenzierungssystem. Es ist zuverlässig, auf dem neuesten Stand der Technik und steht nun für die Speicherung von eVision- und eGrabber-Lizenzen zur Verfügung. Mit Neo können Sie wählen, wo Sie Ihre Lizenzen aktivieren möchten – entweder auf einem Neo-Dongle oder in einem Neo-Software-Container. Sie kaufen eine Lizenz und entscheiden sich später.

Neo-Dongles bieten robuste Hardware und die Flexibilität, von einem Computer auf einen anderen übertragen zu werden. Neo-Software-Container benötigen keine spezielle Hardware, sondern sind stattdessen an den Computer gebunden, auf dem sie aktiviert wurden.

Neo wird mit einem eigenen, dedizierten Neo-Lizenzmanager ausgeliefert, der in zwei Varianten erhältlich ist: als intuitive, benutzerfreundliche grafische Benutzeroberfläche und als Befehlszeilenschnittstelle, die eine einfache Automatisierung der Neo-Lizenzierungsvorgänge ermöglicht.

Alle eVision-Bibliotheken für Windows und Linux

  • Microsoft Windows 11, 10 für x86-64 (64-Bit) Prozessorarchitektur
  • Microsoft Windows 11, 10 IoT Enterprise auf x86_64-Systemen
  • Linux für x86-64 (64-Bit) und ARMv8-A (64-Bit) Prozessorarchitekturen mit einer glibc-Version größer oder gleich 2.18
DriverWinLinuxARM

Inhalt des ID-Pakets

Allgemeiner Zweck