eVision  EasyMatrixCode

EasyMatrixCode

2D-Data-Matrix-Code-Lesebibliothek

- Automatische Erkennung des Codes im Bild
- Dekodiert ECC200-, ECC000-, ECC050-, ECC080-, ECC100- und ECC140-Codes
- Berechnet Qualitätsindikatoren gemäß den Normen ANSI/AIM, ISO/IEC 15415, ISO/IEC TR 29158 und SEMI T10-0701
- Sehr schnelle Verarbeitung
- Beeindruckende Robustheit gegenüber Rauschen, Unschärfe und Verzerrung
- Unterstützung von GS1-Data-Matrix-Codes
- Effizientes Lesen von Codes im Rasterlayout
- Lesen mehrerer Codes

Beschreibung

Data Matrix-Codes werden häufig für die Paketverfolgung und Teileidentifizierung in der Halbleiter-, Pharma- und Maschinenbauindustrie verwendet. EasyMatrixCode ist ein vollautomatischer Leser für 2D-Data-Matrix-Codes. Er erkennt Symbole jeder Größe, jedes Kontrasts, jeder Position und jeder Ausrichtung in einem einzigen Vorgang. Fehlererkennungs- und -korrekturalgorithmen sorgen für eine zuverlässige Lesung. EasyMatrixCode ist vollständig kompatibel mit dem Standard ANSI/AIM BC11-1997. EasyMatrixCode2 unterstützt nun auch die Data Matrix Rectangular Extension (ISO/IEC 21471, DMRE).

Neu in eVision 26.10

  • Das Produkt „Open eVision“ wurde in „eVision“ umbenannt und wird künftig unter der Marke Allied Vision vertrieben
  • Neue Symbologien für EasyBarCode und Verbesserungen bei EasyQRCode
  • Funktionen zur Liniendetektion und Lückenfüllung in EasyImage
  • Unterstützung für den NVidia Jetson DLA (Deep Learning Accelerator)
  • Neue Werkzeuge und Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit für eVision Studio
  • Überarbeitete Online-Dokumentation
eVision herunterladen
EasyMatrixCode Industrial Automation

Automatische Erkennung

Als automatische Bibliothek ist eine Lernphase nicht erforderlich, sondern optional. Einige Eigenschaften des Matrixcodes können manuell festgelegt werden, um die Suche einzuschränken und den Prozess zu beschleunigen. Diese Eigenschaften sind: die Familie des Matrixcodes, die Anzahl der Zellen, die Farbe der Zellen, ob das Umdrehen erlaubt ist oder nicht.

EasyMatrixCode Software Robustness

Beeindruckende Robustheit gegenüber Rauschen, Unschärfe und Verzerrung

EasyMatrixCode kann auch unter anspruchsvollsten Bedingungen eingesetzt werden. Es wurde entwickelt, um auch die schwierigsten Anwendungsfälle zu bewältigen, wie zum Beispiel:

  • Schlechte Lichtverhältnisse: ungleichmäßiger Kontrast, unter- oder überbelichtete Bilder
  • Schlechte Bilder aufgrund von Druck- oder optischen Fehlern: unscharfe Data-Matrix-Codes, anisotrope und ungleichmäßige Skalierung, verrauschte Bilder, schräge Bilder
  • Schwer erkennbare Codes: kleine Codes, Codes auf strukturiertem Hintergrund, die durch Nadelprägung, Lasermarkierung, Tintenstrahldruck oder elektrochemisches Ätzen auf verschiedenen Materialien entstanden sind
EasyMatrixCode Quality Verification

Überprüfung der Druckqualität

EasyMatrixCode führt die Inspektion der Qualität des Data Matrix-Codes durch und berechnet die Indikatoren gemäß den Normen ANSI/AIM, ISO/IEC 15415, ISO/IEC TR 29158 und SEMI T10-0701.

EasyMatrixCode ECodeReader

ECodeReader: Mehr Codes in einem Scan

ECodeReader vereinfacht das Lesen mehrerer Codes und Typen innerhalb desselben Bildes, indem es EasyMatrixCode2, EasyBarCode2 und EasyQRCode in einer einzigen, einfachen und einheitlichen Benutzeroberfläche integriert. In einigen Anwendungen ist das Lesen mehrerer Codetypen erforderlich. Bislang war dafür die Verwendung mehrerer Codelesegeräte (d. h. eines pro Codetyp) erforderlich. ECodeReader vereinfacht diesen Vorgang, indem es die Leistungsfähigkeit von EasyMatrixCode2, EasyBarCode2 und EasyQRCode in einer einzigen, einfachen und einheitlichen Benutzeroberfläche integriert. Mit ECodeReader können Sie somit Barcodes, Data-Matrix-Codes und QR-Codes mit einem einzigen Methodenaufruf lesen. Hinweis: Für ECodeReader sind die Lizenzen für EasyMatrixCode, EasyBarCode und EasyQRCode erforderlich.

EasyMatrixCode mxcgrid

Gitterlesen

EasyMatrixCode2 unterstützt die Definition eines Rasters, um das Lesen regelmäßig positionierter Data Matrix-Codes zu verbessern. Wenn möglich, verbessert die Verwendung eines Rasters sowohl die Zuverlässigkeit als auch die Lesegeschwindigkeit erheblich.

Weitere Vorteile

Neo-Lizenzierungssystem

Neo ist das neue Lizenzierungssystem. Es ist zuverlässig, auf dem neuesten Stand der Technik und steht nun für die Speicherung von eVision- und eGrabber-Lizenzen zur Verfügung. Mit Neo können Sie wählen, wo Sie Ihre Lizenzen aktivieren möchten – entweder auf einem Neo-Dongle oder in einem Neo-Software-Container. Sie kaufen eine Lizenz und entscheiden sich später.

Neo-Dongles bieten robuste Hardware und die Flexibilität, von einem Computer auf einen anderen übertragen zu werden. Neo-Software-Container benötigen keine spezielle Hardware, sondern sind stattdessen an den Computer gebunden, auf dem sie aktiviert wurden.

Neo wird mit einem eigenen, dedizierten Neo-Lizenzmanager ausgeliefert, der in zwei Varianten erhältlich ist: als intuitive, benutzerfreundliche grafische Benutzeroberfläche und als Befehlszeilenschnittstelle, die eine einfache Automatisierung der Neo-Lizenzierungsvorgänge ermöglicht.

Alle eVision-Bibliotheken für Windows und Linux

  • Microsoft Windows 11, 10 für x86-64 (64-Bit) Prozessorarchitektur
  • Microsoft Windows 11, 10 IoT Enterprise auf x86_64-Systemen
  • Linux für x86-64 (64-Bit) und ARMv8-A (64-Bit) Prozessorarchitekturen mit einer glibc-Version größer oder gleich 2.18
DriverWinLinuxARM

eVision Studio

eVision Studio ist das Tool von eVision für die Evaluierung, Prototypenerstellung und Entwicklung.
Über die intuitive grafische Benutzeroberfläche können Sie jede der 2D-Bildverarbeitungsfunktionen von eVision aufrufen und das Ergebnis sofort anzeigen lassen. Eine Skriptfunktion generiert den entsprechenden Code, der anschließend kopiert und in Ihre Anwendung eingefügt werden kann.

eVision Studio ist kostenlos (bei Verwendung von eVision 2.0 und höher) und erfordert keine Lizenz.

Icon Website  Studio
Icon Website  Studio

Software

Host PC Operating System

eVision is a set of 64-bit libraries that require an Intel compatible processor with the SSE4 instruction set or an ARMv8-A compatible processor.

eVision can be used on the following operating systems:

Microsoft Windows 11, 10 for x86-64 (64-bit) processor architecture

Microsoft Windows 11, 10 IoT Enterprise for x86-64 systems

Linux for x86-64 (64-bit) and ARMv8-A (64-bit) processor architectures with a glibc version greater or equal to 2.18

Remote connections

Remote connections are allowed using remote desktop, TeamViewer or any other similar software.

Virtual machines

Virtual machines are supported. Microsoft Hyper-V, Oracle VirtualBox and libvirt hypervisors have been successfully tested.

Only the Neo Licensing System is compatible with virtualization.

Minimum requirements:

2 GB RAM to run an eVision application

8 GB RAM to compile an eVision application

Between 100 MB and 2 GB free hard disk space for libraries, depending on selected options.

APIs

Supported programming languages :

The eVision libraries and tools support C++, Python and the programming languages compatible with the .NET (C#, VB.NET)

C++ requirements: A compiler compatible with the C++ 11 standard is required to use eVision

Python requirements: Python 3.11 or later is required to use the Python bindings for eVision

.NET requirements: .NET framework 4.8 (or later) or the .NET platform 6.0 (or later) are supported

Supported Integrated Development Environments:

Microsoft Visual Studio 2017 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)

Microsoft Visual Studio 2019 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)

Microsoft Visual Studio 2022 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)

QtCreator 4.15 with Qt 5.12

Ordering Information

Product status

Released

Product code - Description

PC4157 Open EasyMatrixCode for USB dongle

PC4307 Open eVision EasyMatrixCode

Related products

PC6512 eVision/Open eVision USB Dongle (empty)

PC6514 Neo USB Dongle (empty)

EasyMatrixCode