EasyObject
Libreria di analisi dei blob
- Segmentazione delle immagini basata sulla scala di grigi degli oggetti collegati
- Etichettatura degli oggetti
- Estrazione delle caratteristiche geometriche
- Maschere flessibili
- Prestazioni elevate, in particolare per immagini di grandi dimensioni e immagini con numerosi oggetti
Descrizione
La libreria EasyObject gestisce la segmentazione delle immagini, ovvero la scomposizione delle immagini in oggetti separati, chiamati anche blob. Una volta costruiti, gli oggetti possono essere gestiti come entità indipendenti. Per ogni oggetto è possibile calcolare vari parametri o caratteristiche geometriche, quali area, larghezza o ellisse di inerzia. Gli oggetti di interesse possono essere selezionati in base alla loro posizione o alle loro caratteristiche calcolate. EasyObject supporta anche l'ispezione dei fori negli oggetti definiti. I fori sono gestiti come gli oggetti stessi, beneficiando delle stesse caratteristiche geometriche. EasyObject gestisce la relazione tra oggetti e fori, definendo oggetti padre per i fori.
Novità di eVision 26.10
- Il prodotto Open eVision è stato rinominato eVision e sarà commercializzato con il marchio Allied Vision
- Nuove simbologie per EasyBarCode e miglioramenti apportati a EasyQRCode
- Funzionalità di rilevamento delle linee e di riempimento dei fori in EasyImage
- Supporto per NVidia Jetson DLA (Deep Learning Accelerator)
- Nuovi strumenti e miglioramenti nell’usabilità per eVision Studio
- Documentazione online rielaborata
Maschere flessibili
EasyObject supporta la limitazione dell'analisi dei blob alle regioni dell'immagine con forme complesse o disconnesse grazie alle maschere flessibili disponibili per le funzioni di codifica. EasyImage può anche generare maschere flessibili da un'immagine codificata.
Funzioni
Codifica delle immagini
- Costruzione delle serie: segmentazione utilizzando soglia singola in scala di grigi, doppia soglia in scala di grigi, soglia singola a colori, soglia intervallo colori, immagine di riferimento, intervallo immagine, immagine etichettata o immagine binaria
- Aggregazione dei pixel
- Costruzione degli oggetti: aggregazione delle sequenze in oggetti
- Costruzione dei fori: aggregazione delle sequenze in fori
- Modalità continua per applicazioni di ispezione web utilizzando telecamere a scansione lineare
Estrazione delle caratteristiche degli oggetti (calcolo dei parametri geometrici)
Selezione e ordinamento degli oggetti (in base a qualsiasi valore caratteristico)
Funzionalità oggetto/blob disponibili
- Posizione: Limite (superiore, inferiore, sinistro, destro), Centro di gravità (X e Y), Centro di gravità ponderato (X e Y)
- Estensione: Area (numero di pixel), Riquadro di Feret (centro X e Y, altezza, larghezza con angoli di orientamento distinti a 22, 45, 68 gradi), Riquadro di delimitazione (centro X e Y, altezza, larghezza), Rettangolo minimo di delimitazione (angolo, centro X e Y, altezza, larghezza)
- Punto di partenza del contorno dell'oggetto (X e Y)
- Percorso più lungo
- Numero di tratti
- Numero dell'oggetto (indice)
- Statistiche: Valore del livello di grigio dei pixel (media, deviazione, varianza, minimo e massimo)
- Ellisse di inerzia: eccentricità dell'ellisse di inerzia, ellisse, momenti geometrici di secondo ordine
- Involucro convesso
Rappresentazione grafica
Gli oggetti possono essere disegnati sull'immagine sorgente. Le seguenti caratteristiche dei blob hanno una rappresentazione grafica predefinita:
- Oggetti
- Diagonali
- Riquadro di delimitazione
- Involucro convesso
- Ellisse
- Riquadro di Feret
- Scatola di Feret con un angolo di 22°
- Scatola di Feret con angolo di 45°
- Scatola di Feret con angolo di 68°
- Centro di gravità
- Rettangolo minimo racchiudente
- Centro di gravità ponderato
Altri vantaggi
Sistema di licenze Neo
Neo è il nuovo sistema di gestione delle licenze. È affidabile, all’avanguardia ed è ora disponibile per la gestione delle licenze eVision ed eGrabber. Neo ti permette di scegliere dove attivare le tue licenze: su un dongle Neo o in un contenitore software Neo. Acquista una licenza, deciderai in seguito.
I Neo Dongle offrono un hardware robusto e garantiscono la flessibilità di poter essere trasferiti da un computer all’altro. I Neo Software Container non richiedono alcun hardware dedicato, ma sono invece collegati al computer su cui sono stati attivati.
Neo viene fornito con il proprio Neo License Manager dedicato, disponibile in due versioni: un’interfaccia grafica intuitiva e di facile utilizzo e un’interfaccia a riga di comando che consente di automatizzare facilmente le procedure di licenza di Neo.
Tutte le librerie eVision per Windows e Linux
- Microsoft Windows 11, 10 per architettura processore x86-64 (64 bit)
- Microsoft Windows 11, 10 IoT Enterprise su sistemi x86_64
- Linux per architetture di processori x86-64 (64 bit) e ARMv8-A (64 bit) con versione glibc superiore o uguale a 2.18
eVision Studio
eVision Studio è lo strumento di valutazione, prototipazione e sviluppo di eVision.
La sua interfaccia grafica intuitiva consente di richiamare e visualizzare immediatamente il risultato di qualsiasi funzione di elaborazione delle immagini 2D di eVision. Una funzionalità di scripting genera il codice corrispondente, che può poi essere copiato e incollato nella propria applicazione.
eVision Studio è gratuito (se si utilizza eVision 2.0 o versioni successive) e non richiede alcuna licenza.
Software
- Host PC Operating System
-
eVision is a set of 64-bit libraries that require an Intel compatible processor with the SSE4 instruction set or an ARMv8-A compatible processor.
eVision can be used on the following operating systems:
Microsoft Windows 11, 10 for x86-64 (64-bit) processor architecture
Microsoft Windows 11, 10 IoT Enterprise for x86-64 systems
Linux for x86-64 (64-bit) and ARMv8-A (64-bit) processor architectures with a glibc version greater or equal to 2.18
Remote connections
Remote connections are allowed using remote desktop, TeamViewer or any other similar software.
Virtual machines
Virtual machines are supported. Microsoft Hyper-V, Oracle VirtualBox and libvirt hypervisors have been successfully tested.
Only the Neo Licensing System is compatible with virtualization.
Minimum requirements:
2 GB RAM to run an eVision application
8 GB RAM to compile an eVision application
Between 100 MB and 2 GB free hard disk space for libraries, depending on selected options.
- APIs
-
Supported programming languages :
The eVision libraries and tools support C++, Python and the programming languages compatible with the .NET (C#, VB.NET)
C++ requirements: A compiler compatible with the C++ 11 standard is required to use eVision
Python requirements: Python 3.11 or later is required to use the Python bindings for eVision
.NET requirements: .NET framework 4.8 (or later) or the .NET platform 6.0 (or later) are supported
Supported Integrated Development Environments:
Microsoft Visual Studio 2017 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)
Microsoft Visual Studio 2019 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)
Microsoft Visual Studio 2022 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)
QtCreator 4.15 with Qt 5.12
Ordering Information
- Product status
-
Released
- Product code - Description
-
PC4152 Open EasyObject for USB dongle
PC4302 Open eVision EasyObject
- Related products
-
PC6512 eVision/Open eVision USB Dongle (empty)
PC6514 Neo USB Dongle (empty)