簡易物件
斑塊分析函式庫
- 基於相連物體灰階值的影像分割
- 物體標註
- 幾何特徵提取
- 彈性遮罩
- 高效能處理,尤其適用於大型影像及含眾多物體的影像
描述
EasyObject 函式庫負責處理影像分割,即把影像分解為獨立物件(亦稱塊狀物)。物件建構完成後,即可作為獨立實體進行操作。可針對每個物件計算多種幾何參數或特徵,例如面積、寬度或惰性橢圓。使用者能透過物件位置或計算出的特徵來選取目標物件。 EasyObject同時支援檢測定義物件中的孔洞。孔洞以獨立物件形式管理,具備相同的幾何特徵。該函式庫透過定義孔洞的父物件,精準管理物件與孔洞間的層級關係。
eVision 26.10 的新功能
- Open eVision 產品已更名為 eVision,並將以 Allied Vision 品牌推出
- EasyBarCode 推出新符號集,並針對 EasyQRCode 進行了功能改進
- EasyImage 新增線條偵測與孔洞填補功能
- 支援 NVidia Jetson DLA(深度學習加速器)
- eVision Studio 新增工具與使用體驗優化
- 重新編寫線上文件
彈性口罩
EasyObject 透過編碼功能提供的靈活遮罩,支援將 blob 分析限制於影像中的複雜或不相連形狀區域。EasyImage 亦可從編碼後的影像生成靈活遮罩。
函數
影像編碼
- 跑道建構:採用灰階單閾值分割、灰階雙閾值分割、彩色單閾值分割、彩色範圍閾值分割、參考影像、影像範圍、標註影像或二進位影像
- 像素聚合
- 物件構建:將連通域聚合為物件
- 孔洞構建:將運行路徑聚合為孔洞
- 採用線掃描相機的連續模式,適用於網帶檢測應用
物件特徵提取(幾何參數計算)
物件篩選與分揀(依據任意特徵值)
物件/大物件功能可用
- 位置:邊界(頂部、底部、左側、右側)、重力中心(X 和 Y)、加權重力中心(X 和 Y)
- 範圍:區域(像素計數)、費雷特框(中心X與Y、高度、寬度,附帶22、45、68度特徵方位角)、邊界框(中心X與Y、高度、寬度)、最小包圍矩形(角度、中心X與Y、高度、寬度)
- 物件輪廓起始點(X與Y座標)
- 最長連續區段
- 連續線段計數
- 物件編號(索引)
- 統計:像素灰階值(平均值、標準差、變異數、最小值與最大值)
- 慣性橢圓:慣性橢圓的偏心率、橢圓、二階幾何矩
- 凸包
圖形表示
物件可繪製於原始影像上。下列斑塊特徵具有預設的圖形化呈現方式:
- 物件
- 對角線
- 邊界框
- 凸包
- 橢圓
- 費雷特盒
- 22°角費雷特盒
- 45°角費雷特盒
- 68°角費雷特盒
- 重力中心
- 最小外包矩形
- 加權重心
其他好處
Neo 授權系統
Neo 是一套全新的授權系統。它可靠且技術先進,現已可用於儲存 eVision 和 eGrabber 授權。Neo 讓您能選擇在何處啟用授權,無論是透過 Neo 硬體金鑰,還是 Neo 軟體容器皆可。您先購買授權,之後再決定啟用方式。
Neo 授權金鑰具備堅固的硬體結構,並可靈活地在不同電腦之間移轉。Neo 軟體容器則無需任何專用硬體,而是與其被啟用的電腦綁定。
Neo 隨附專屬的 Neo 授權管理員,提供兩種使用模式:直觀且易於操作的圖形使用者介面,以及可輕鬆自動化 Neo 授權流程的命令列介面。
所有適用於 Windows 與 Linux 的 eVision 函式庫
- Microsoft Windows 11、10 適用於 x86-64 (64 位元) 處理器架構
- Microsoft Windows 11、10 IoT Enterprise 適用於 x86_64 系統
- 適用於 x86-64(64 位元)及 ARMv8-A(64 位元)處理器架構的 Linux,需具備 glibc 2.18 或更高版本
eVision Studio
eVision Studio 是 eVision 的評估、原型設計與開發工具。
其直觀的圖形使用者介面讓您能夠呼叫 eVision 的任何 2D 影像處理函式,並立即查看結果。其腳本功能可產生對應的程式碼,您可將該程式碼複製並貼上至您的應用程式中。
eVision Studio 完全免費(適用於 eVision 2.0 及以上版本),且無需任何授權。
Software
- Host PC Operating System
-
eVision is a set of 64-bit libraries that require an Intel compatible processor with the SSE4 instruction set or an ARMv8-A compatible processor.
eVision can be used on the following operating systems:
Microsoft Windows 11, 10 for x86-64 (64-bit) processor architecture
Microsoft Windows 11, 10 IoT Enterprise for x86-64 systems
Linux for x86-64 (64-bit) and ARMv8-A (64-bit) processor architectures with a glibc version greater or equal to 2.18
Remote connections
Remote connections are allowed using remote desktop, TeamViewer or any other similar software.
Virtual machines
Virtual machines are supported. Microsoft Hyper-V, Oracle VirtualBox and libvirt hypervisors have been successfully tested.
Only the Neo Licensing System is compatible with virtualization.
Minimum requirements:
2 GB RAM to run an eVision application
8 GB RAM to compile an eVision application
Between 100 MB and 2 GB free hard disk space for libraries, depending on selected options.
- APIs
-
Supported programming languages :
The eVision libraries and tools support C++, Python and the programming languages compatible with the .NET (C#, VB.NET)
C++ requirements: A compiler compatible with the C++ 11 standard is required to use eVision
Python requirements: Python 3.11 or later is required to use the Python bindings for eVision
.NET requirements: .NET framework 4.8 (or later) or the .NET platform 6.0 (or later) are supported
Supported Integrated Development Environments:
Microsoft Visual Studio 2017 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)
Microsoft Visual Studio 2019 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)
Microsoft Visual Studio 2022 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)
QtCreator 4.15 with Qt 5.12
Ordering Information
- Product status
-
Released
- Product code - Description
-
PC4152 Open EasyObject for USB dongle
PC4302 Open eVision EasyObject
- Related products
-
PC6512 eVision/Open eVision USB Dongle (empty)
PC6514 Neo USB Dongle (empty)