eVision  EasyQRCode

EasyQRCode

QRコード読み取りライブラリ

- 画像内のコードの自動検出
- モデル1およびモデル2 QRコードの全バージョン・全レベルをデコード
- マイクロQRコードのデコード
- 非常に高速な動作
- ノイズ・ぼやけ・歪みに対する優れた耐性
- エラー検出と訂正
- 回転・反転不変性
- 格付け基準による印刷品質検証
- 複数コードの同時読み取り

説明

QRコードは2次元バーコードです。通常のバーコードと比較して読み取り速度が速く、信頼性が高く、大容量の情報を格納できるため広く利用されています。EasyQRCodeは、部品識別や製品・時間管理などの産業用途向けに設計された堅牢なQRコード読み取りライブラリです。これらの用途では、可変内容のQRコードを高速かつ確実にデコードすることが一般的に求められます。

eVision 26.10の新機能

  • 「Open eVision」製品は「eVision」に名称変更され、アライドビジョンブランドの下で展開されることになります
  • EasyBarCodeの新しいシンボル体系およびEasyQRCodeの機能改善
  • EasyImageにおける線検出および穴埋め機能
  • NVIDIA Jetson DLA(ディープラーニングアクセラレータ)のサポート
  • eVision Studioの新しいツールと使いやすさの向上
  • オンラインドキュメントの全面改訂
eVisionをダウンロード
EasyQR Code Reading

自動的広範な解読

以下のデータ型がサポートされています:

  • データ: 漢字、数字、英数字、バイト、混合 FNC1
  • モデル1 QRコード、全バージョン(1-14)、全レベル
  • モデル2 QRコード、全バージョン(1~40)、全レベル
  • GS1シンボロジー
EasyQRCode QRCodeGrading

印刷品質検証

EasyQRCodeはQRコードの品質を検査し、ISO/IEC 15415およびISO/IEC TR 29158規格で定義された指標を算出します。

EasyQRCode Micro QR Code

マイクロQRコードにも対応

eVisionでは、EQRCodeReaderクラスを使用して、マイクロQRコードの検出とデコードも可能です。これは通常のQRコードよりもコンパクトなバージョンで、エンコードするデータ量が少ない場合に使用されます。eVision Studioの最新リビジョンとサンプルプログラムでぜひお試しください。

EasyBarCode ECodeReader

ECodeReader: 1回のスキャンでより多くのコードを

ECodeReaderは、EasyMatrixCode2、EasyBarCode2、EasyQRCodeを単一でシンプルかつ統一されたインターフェースに統合することで、同一画像内の複数コード・複数形式の読み取りプロセスを簡素化します。一部のアプリケーションでは複数コード形式の読み取りが必須要件となります。従来はこれを行うために複数のコードリーダー(コード形式ごとに1台ずつ)の使用が必要でした。 ECodeReaderは、EasyMatrixCode2、EasyBarCode2、EasyQRCodeの機能を単一でシンプルかつ統一されたインターフェースに統合することで、このプロセスを簡素化します。ECodeReaderを使用すれば、単一メソッド呼び出しでバーコード、データマトリックスコード、QRコードを読み取ることが可能です。注:ECodeReaderの利用にはEasyMatrixCode、EasyBarCode、EasyQRCodeの各ライセンスが必要です。

その他のメリット

ネオ・ライセンシング・システム

Neoは新しいライセンスシステムです。信頼性が高く、最先端の技術を搭載しており、eVisionおよびeGrabberのライセンスを保存できるようになりました。Neoでは、NeoドングルかNeoソフトウェアコンテナのどちらでライセンスをアクティベートするかを選択できます。ライセンスを購入した時点で、後で決めることも可能です。

Neoドングルは堅牢なハードウェアであり、コンピュータ間で転用できる柔軟性を備えています。Neoソフトウェアコンテナは専用のハードウェアを必要とせず、代わりにアクティベーションが行われたコンピュータに紐付けられます。

Neoには専用の「Neo License Manager」が付属しており、直感的で使いやすいグラフィカルユーザーインターフェース(GUI)と、Neoのライセンス手続きを簡単に自動化できるコマンドラインインターフェース(CLI)の2種類が用意されています。

WindowsおよびLinux向けすべてのeVisionライブラリ

  • Microsoft Windows 11、10 for x86-64 (64ビット) プロセッサアーキテクチャ
  • x86_64 システム上の Microsoft Windows 11、10 IoT Enterprise
  • Linux for x86-64 (64ビット) および ARMv8-A (64ビット) プロセッサアーキテクチャ(glibc バージョン 2.18 以上)
DriverWinLinuxARM

DPM - 直接部品マーキング

EasyQRCodeアルゴリズムは、ダイレクトパーツマーキングの読み取りに特化して最適化されています。ドットピーニング、レーザーマーキング、インクジェット印刷、あるいは様々な素材への電気化学エッチングによって生じる低コントラストや歪んだコードにも対応します。

eVision Studio

eVision Studioは、eVisionの評価、プロトタイピング、および開発ツールです。
その直感的なグラフィカルユーザーインターフェースにより、eVisionの2D画像処理機能のいずれでも呼び出し、その結果を即座に確認することができます。スクリプト機能により対応するコードが生成され、それをコピーしてアプリケーションに貼り付けることができます。

eVision Studioは(eVision 2.0以降を使用する場合)、無料で利用でき、ライセンスも不要です。

Icon Website  Studio
Icon Website  Studio

Software

Host PC Operating System

eVision is a set of 64-bit libraries that require an Intel compatible processor with the SSE4 instruction set or an ARMv8-A compatible processor.

eVision can be used on the following operating systems:

Microsoft Windows 11, 10 for x86-64 (64-bit) processor architecture

Microsoft Windows 11, 10 IoT Enterprise for x86-64 systems

Linux for x86-64 (64-bit) and ARMv8-A (64-bit) processor architectures with a glibc version greater or equal to 2.18

Remote connections

Remote connections are allowed using remote desktop, TeamViewer or any other similar software.

Virtual machines

Virtual machines are supported. Microsoft Hyper-V, Oracle VirtualBox and libvirt hypervisors have been successfully tested.

Only the Neo Licensing System is compatible with virtualization.

Minimum requirements:

2 GB RAM to run an eVision application

8 GB RAM to compile an eVision application

Between 100 MB and 2 GB free hard disk space for libraries, depending on selected options.

APIs

Supported programming languages :

The eVision libraries and tools support C++, Python and the programming languages compatible with the .NET (C#, VB.NET)

C++ requirements: A compiler compatible with the C++ 11 standard is required to use eVision

Python requirements: Python 3.11 or later is required to use the Python bindings for eVision

.NET requirements: .NET framework 4.8 (or later) or the .NET platform 6.0 (or later) are supported

Supported Integrated Development Environments:

Microsoft Visual Studio 2017 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)

Microsoft Visual Studio 2019 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)

Microsoft Visual Studio 2022 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)

QtCreator 4.15 with Qt 5.12

Ordering Information

Product status

Released

Product code - Description

PC4175 Open EasyQRCode for USB dongle

PC4325 Open eVision EasyQRCode

Related products

PC6512 eVision/Open eVision USB Dongle (empty)

PC6514 Neo USB Dongle (empty)

EasyQRCode