IDバンドル
eVision識別ライブラリバンドル
- コスト効率に優れたeVisionの識別ライブラリバンドル
説明
IDバンドルは、eVisionの識別ライブラリをコスト効率良くまとめたパッケージであり、様々な識別タスクに対応する包括的なツールセットを提供します。このバンドルにはEasyImage、EasyOCR、EasyOCR2、EasyBarCode、EasyMatrixCode、EasyQRCodeが含まれます。
IDバンドルは、1Dおよび2Dバーコードの堅牢で正確かつ高速なデコード、あるいは部品番号やシリアルナンバーなどの短いテキストの読み取りを必要とするマシンビジョンアプリケーションに最適なソリューションです。
eVision 26.10の新機能
- 「Open eVision」製品は「eVision」に名称変更され、アライドビジョンブランドの下で展開されることになります
- EasyBarCodeの新しいシンボル体系およびEasyQRCodeの機能改善
- EasyImageにおける線検出および穴埋め機能
- NVIDIA Jetson DLA(ディープラーニングアクセラレータ)のサポート
- eVision Studioの新しいツールと使いやすさの向上
- オンラインドキュメントの全面改訂
その他のメリット
ネオ・ライセンシング・システム
Neoは新しいライセンスシステムです。信頼性が高く、最先端の技術を搭載しており、eVisionおよびeGrabberのライセンスを保存できるようになりました。Neoでは、NeoドングルかNeoソフトウェアコンテナのどちらでライセンスをアクティベートするかを選択できます。ライセンスを購入した時点で、後で決めることも可能です。
Neoドングルは堅牢なハードウェアであり、コンピュータ間で転用できる柔軟性を備えています。Neoソフトウェアコンテナは専用のハードウェアを必要とせず、代わりにアクティベーションが行われたコンピュータに紐付けられます。
Neoには専用の「Neo License Manager」が付属しており、直感的で使いやすいグラフィカルユーザーインターフェース(GUI)と、Neoのライセンス手続きを簡単に自動化できるコマンドラインインターフェース(CLI)の2種類が用意されています。
WindowsおよびLinux向けすべてのeVisionライブラリ
- Microsoft Windows 11、10 for x86-64 (64ビット) プロセッサアーキテクチャ
- x86_64 システム上の Microsoft Windows 11、10 IoT Enterprise
- Linux for x86-64 (64ビット) および ARMv8-A (64ビット) プロセッサアーキテクチャ(glibc バージョン 2.18 以上)