eVision  EasyBarCode

EasyBarCode

バーコード読み取りライブラリ

- 画像内のバーコードの自動検出
- シンボロジーの自動検出
- 高速かつ堅牢
- 多数のシンボロジーを完全サポート
- 郵便物バーコードリーダー
- 複数コードの読み取り
- ISO/IEC 15416に基づく等級判定

説明

EasyBarCodeは、バーコードを自動的に検出・読み取るために設計されたライブラリです。バーコードは短い文字列を符号化し、商品のマーキングや識別のために広く使用されています。EasyBarCodeは、標準的な汎用シンボル体系から特殊なシンボル体系まで、幅広いバーコードの識別・読み取りが可能です。EasyBarCodeは画像内のバーコードシンボルを自動的に検出するとともに、コードの回転にも対応しています。さらに、プロトタイピングや特殊なケース向けに、高度な手動位置指定モードも利用可能です。

eVision 26.10の新機能

  • 「Open eVision」製品は「eVision」に名称変更され、アライドビジョンブランドの下で展開されることになります
  • EasyBarCodeの新しいシンボル体系およびEasyQRCodeの機能改善
  • EasyImageにおける線検出および穴埋め機能
  • NVIDIA Jetson DLA(ディープラーニングアクセラレータ)のサポート
  • eVision Studioの新しいツールと使いやすさの向上
  • オンラインドキュメントの全面改訂
eVisionをダウンロード
EasyBarCode Supported Barcode Symbologies

サポートされているバーコードシンボロジー

  • コダバー、コード128、コード25インターリーブ
  • コード39、EAN 128、EAN 13
  • MSI、UPC A、UPC E
  • バイナリコード、コードABCアンカー、コードBC 412、コード11、コード25(データロジック、マトリックス、IATA、インダストリー、圧縮、反転)
  • コード32、コード39拡張縮小、コード93、コード93拡張、コードBCDマトリックス、コードCIP、コードSTK
  • EAN 8、IBM Delta Distance A、Plessey、Telepen
  • 4-state 郵便バーコード(日本および米国郵便)
  • ファーマコード・ワントラック
  • GS1 シンボロジー
  • PDF417
EasyBarCode Grading

EasyBarCode2によるバーコード格付け

EasyBarCode2は、EAN13、Code128、GS1-128シンボル体系に対し、ISO/IEC 15416に基づくバーコードの格付けを提供します。以下の標準化された基準が評価され、AからF(または40から0)で格付けされます。

  • デコード
  • シンボルコントラスト
  • 最小反射率
  • 最小エッジコントラスト
  • 変調
  • 欠陥
  • デコード性
  • 追加要件

そして総合評価が提供される。

EasyBarCode ECodeReader

ECodeReader: 1回のスキャンでより多くのコードを

ECodeReaderは、EasyMatrixCode2、EasyBarCode2、EasyQRCodeを単一でシンプルかつ統一されたインターフェースに統合することで、同一画像内の複数コード・複数形式の読み取りプロセスを簡素化します。一部のアプリケーションでは複数コード形式の読み取りが必須要件となります。従来はこれを行うために複数のコードリーダー(コード形式ごとに1台ずつ)の使用が必要でした。 ECodeReaderは、EasyMatrixCode2、EasyBarCode2、EasyQRCodeの機能を単一でシンプルかつ統一されたインターフェースに統合することで、このプロセスを簡素化します。ECodeReaderを使用すれば、単一メソッド呼び出しでバーコード、データマトリックスコード、QRコードを読み取ることが可能です。注:ECodeReaderの利用にはEasyMatrixCode、EasyBarCode、EasyQRCodeの各ライセンスが必要です。

その他のメリット

ネオ・ライセンシング・システム

Neoは新しいライセンスシステムです。信頼性が高く、最先端の技術を搭載しており、eVisionおよびeGrabberのライセンスを保存できるようになりました。Neoでは、NeoドングルかNeoソフトウェアコンテナのどちらでライセンスをアクティベートするかを選択できます。ライセンスを購入した時点で、後で決めることも可能です。

Neoドングルは堅牢なハードウェアであり、コンピュータ間で転用できる柔軟性を備えています。Neoソフトウェアコンテナは専用のハードウェアを必要とせず、代わりにアクティベーションが行われたコンピュータに紐付けられます。

Neoには専用の「Neo License Manager」が付属しており、直感的で使いやすいグラフィカルユーザーインターフェース(GUI)と、Neoのライセンス手続きを簡単に自動化できるコマンドラインインターフェース(CLI)の2種類が用意されています。

WindowsおよびLinux向けすべてのeVisionライブラリ

  • Microsoft Windows 11、10 for x86-64 (64ビット) プロセッサアーキテクチャ
  • x86_64 システム上の Microsoft Windows 11、10 IoT Enterprise
  • Linux for x86-64 (64ビット) および ARMv8-A (64ビット) プロセッサアーキテクチャ(glibc バージョン 2.18 以上)
DriverWinLinuxARM

eVision Studio

eVision Studioは、eVisionの評価、プロトタイピング、および開発ツールです。
その直感的なグラフィカルユーザーインターフェースにより、eVisionの2D画像処理機能のいずれでも呼び出し、その結果を即座に確認することができます。スクリプト機能により対応するコードが生成され、それをコピーしてアプリケーションに貼り付けることができます。

eVision Studioは(eVision 2.0以降を使用する場合)、無料で利用でき、ライセンスも不要です。

Icon Website  Studio
Icon Website  Studio

Software

Host PC Operating System

eVision is a set of 64-bit libraries that require an Intel compatible processor with the SSE4 instruction set or an ARMv8-A compatible processor.

eVision can be used on the following operating systems:

Microsoft Windows 11, 10 for x86-64 (64-bit) processor architecture

Microsoft Windows 11, 10 IoT Enterprise for x86-64 systems

Linux for x86-64 (64-bit) and ARMv8-A (64-bit) processor architectures with a glibc version greater or equal to 2.18

Remote connections

Remote connections are allowed using remote desktop, TeamViewer or any other similar software.

Virtual machines

Virtual machines are supported. Microsoft Hyper-V, Oracle VirtualBox and libvirt hypervisors have been successfully tested.

Only the Neo Licensing System is compatible with virtualization.

Minimum requirements:

2 GB RAM to run an eVision application

8 GB RAM to compile an eVision application

Between 100 MB and 2 GB free hard disk space for libraries, depending on selected options.

APIs

Supported programming languages :

The eVision libraries and tools support C++, Python and the programming languages compatible with the .NET (C#, VB.NET)

C++ requirements: A compiler compatible with the C++ 11 standard is required to use eVision

Python requirements: Python 3.11 or later is required to use the Python bindings for eVision

.NET requirements: .NET framework 4.8 (or later) or the .NET platform 6.0 (or later) are supported

Supported Integrated Development Environments:

Microsoft Visual Studio 2017 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)

Microsoft Visual Studio 2019 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)

Microsoft Visual Studio 2022 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)

QtCreator 4.15 with Qt 5.12

Ordering Information

Product status

Released

Product code - Description

PC4160 Open EasyBarCode for USB dongle

PC4310 Open eVision EasyBarCode

Related products

PC6512 eVision/Open eVision USB Dongle (empty)

PC6514 Neo USB Dongle (empty)

EasyBarCode