Icon Website  Studio

eVision Studio

評価およびプロトタイピング用アプリケーション

- 複雑な処理シーケンスの作成
- 関心領域(ROI)およびフレキシブル領域の完全サポート
- eVisionツール用の包括的な設定パネル
- C++、C#、Pythonのコード生成
- ツールおよびサンプルカタログ
- eGrabber Studio を使用したライブ画像ソースへの接続
- Windows (10 分)、Linux、Intel および ARM アーキテクチャに対応
- 無料

説明

eVision Studio:eVisionを学習、プロトタイプ作成、デモンストレーションするためのツール

グラフィカルインターフェースを使用して、複雑な画像処理シーケンスを設計できます。このツール群は、eVisionライブラリの多様性と機能性を体現しています。処理パイプラインに対応するC++、Python、C#のソースコードが自動的に生成され、eVision APIのインタラクティブなドキュメントとして機能します。

eVision Studioは、GigE Visionカメラ、Coaxlinkフレームグラバー、eGrabberレコーダーのシーケンスなど、ライブ画像ソースを処理できます。このアプリケーションは無料で、WindowsおよびLinux上で動作し、IntelおよびARMの64ビットアーキテクチャに対応しています。

現在のバージョンには、以下のツールが含まれています: EasyDeepOCR、EasySpotDetector、EasyImage、EasyColor、EasyFind、EasyMatrixCode、EasyQRCode、EasyClassify、EasySegment、EasyLocate、EasyGauge、Easy3DMatch、Easy3DObject、Easy3DLaserLine、EasyObject、EasyBarCode、EasyMatch。

Legacy Studioアプリケーションを含む最後のバージョンは、eVision 26.02.2です。

eVision 26.10の新機能

  • 「Open eVision」製品は「eVision」に名称変更され、アライドビジョンブランドの下で展開されることになります
  • EasyBarCodeの新しいシンボル体系およびEasyQRCodeの機能改善
  • EasyImageにおける線検出および穴埋め機能
  • NVIDIA Jetson DLA(ディープラーニングアクセラレータ)のサポート
  • eVision Studioの新しいツールと使いやすさの向上
  • オンラインドキュメントの全面改訂
eVisionをダウンロード

主なメリット

画像処理パイプラインのグラフィカルな設計

グラフィカルインターフェースを使用して、複雑な画像処理シーケンスを設計することができます。ユーザーは、ツールの入力と出力の間にグラフィカルなリンクを描画できます。eVisionの多くのデータ型(画像、3D点群、任意の領域など)がサポートされています。グラフには、各ツールの処理時間と、グラフ全体の累積処理時間が表示されます。

Processing Pipelines

eVisionの機能を網羅したツールカタログ

ディープラーニングや3D処理を含むすべてのライブラリは、eVision Studio内でツールとして表示されます。ツールカタログは検索可能で、各ツールには説明が記載されています。

Tool Catalog

3Dデータの取得と処理

Coaxlink Quad 3D-LLE 深度マップの取得。
eVision Studio は、eGrabber Studio を介して Coaxlink Quad 3D-LLE フレームグラバーに接続することができます。 このフレームグラバーは、ライブ深度マップを出力し、そのデータは、他の3Dフォーマットへの変換、キャリブレーション、フィルタリング、アライメント、デシメーションなど、幅広い3Dおよび2Dツールで処理することができます。

Easy3DLaserlineBundle 2

eVisionツール用の包括的な設定パネル

各ツールごとに専用の設定パネルが設計されています。これらのパネルでは、ツールのさまざまなパラメータが表示され、適切な場合にはグラフィカルな表示も提供されます。また、結果は包括的な形式で表示されます。

Tool Setup

C++、C#、Python向けの対話型コード生成

現在の処理パイプラインおよびツールの実際の構成に対応するコードは、自動的かつ動的に生成されます。C++、C#、Pythonの3つのプログラミング言語がサポートされています。これらのサンプルプログラムを使用すれば、eVision Studioで設計された現在の処理パイプラインをそのまま再現することができます。

Code Generation

各ツールごとにサンプルプロジェクトが付属しています

eVision Studio には、サンプルプロジェクトのカタログが用意されています。これらのプロジェクトは、eVision ツールの簡単な使い方からより複雑な使い方までを紹介しています。サンプル画像も付属しており、ユーザーはそれぞれの具体的な利用シーンに合わせて編集することができます。

Sample Catalog

eGrabber Studio によるライブ画像の取得

eVision Studio では、Coaxlink フレームグラバー、GigE Vision カメラ、録画済みコンテナなど、あらゆるソースを使用できます。パラメータは動的に編集可能で、変更内容は eVision ツールに即座に反映されます。GigE Vision カメラや eGrabber レコーダーコンテナを使用するのに、ライセンスは必要ありません。

eGrabberLogo Square AV

利用可能なライブラリ

汎用

テキストとコードの読み取り

ディープラーニングを用いた検査

eVision Software をダウンロード

Placeholder Image
Placeholder Image
csm Contactus header bacc430180
お問合せはありますか?いつでもお気軽にご相談ください