eVision ディープラーニング・スタジオ
ディープラーニングの学習・評価アプリケーション
- eVisionのディープラーニングツールの評価を容易にする
- データセットの作成と画像のアノテーション
- データセットの分割を作成・設定し、画像の使用方法を決定する
- データ拡張の変換を管理する
- トレーニングキューを活用して、ツールを順次トレーニング
- トレーニング済みツールの結果の検証と分析
- WindowsおよびLinuxで利用可能
- 無料
説明
eVision Deep Learning Studio:eVisionのディープラーニング学習・評価ツール
eVision Deep Learning Studioは、eVisionのディープラーニングツールのデータセット作成、学習、およびテストを行う際にユーザーを支援するアプリケーションです。
eVision Deep Learning Studioは無料で、ライセンスも不要です。独自の画像を使用してディープラーニングライブラリをテストすることができます。プログラミングの知識は一切必要ありません。
eVision 26.10の新機能
- 「Open eVision」製品は「eVision」に名称変更され、アライドビジョンブランドの下で展開されることになります
- EasyBarCodeの新しいシンボル体系およびEasyQRCodeの機能改善
- EasyImageにおける線検出および穴埋め機能
- NVIDIA Jetson DLA(ディープラーニングアクセラレータ)のサポート
- eVision Studioの新しいツールと使いやすさの向上
- オンラインドキュメントの全面改訂
主なメリット
ディープラーニングプロジェクト
Deep Learning Studioのプロジェクトでは、データセットや作成したディープラーニングツールを管理します。プロジェクトは、いずれかのディープラーニングツール(EasyClassify、EasySegment Unsupervised、EasySegment Supervised、またはEasyLocate)に関連付けられ、それらのすべての機能をサポートしています。
1つのプロジェクト内で、ツールをいくつでも作成できます。これにより、ツールのパラメータやデータセットの分割方法、データ拡張の設定などを簡単に試すことができます。
画像の使用方法を管理する
Deep Learning Studio では、データセットを学習用、検証用、テスト用のセットに分割することができます。複数のデータセット分割を作成して、異なる画像セットで学習させたツールの性能を検証したり、実験したりすることができます。
データセットの分割は、ランダムに行うことも、各画像のセットを手動で選択することも可能です。
データ拡張
Deep Learning Studio では、EasyClassify、EasySegment、EasyLocate の豊富なデータ拡張機能を利用できます。幾何学的データ拡張、色データ拡張、ノイズデータ拡張を調整し、可視化することができます。さまざまなデータ拡張設定を作成して、それが結果にどのような影響を与えるかを試すことができます。
ツールの設定とトレーニング
[ツール] タブでは、ツールの設定やトレーニングを行うことができます。トレーニングは CPU または GPU 上で実行され、いつでも停止・再開が可能です。処理キュー機能により、トレーニングをいくつでも開始できます。トレーニングおよび推論処理はキューに入れられ、順番に処理されます。
検証と結果の分析
検証プロセスは、各ライブラリに合わせてカスタマイズされており、データを最大限に活用できるようになっています。トレーニングプロセスの結果を分析・検討するために、包括的な指標、表、および/またはグラフが用意されています。
表や混同マトリックスを使用することで、結果をフィルタリングし、学習済みモデルの長所と短所を把握することができます。スコアヒストグラムやROI曲線は、閾値を選択し、学習済みモデルをニーズに合わせて調整するのに役立ちます。
データセットに注釈を付ける
Deep Learning Studioには、各ライブラリに合わせたアノテーションツールが統合されています。分類や教師なしセグメンテーションでは、各画像に素早くラベルを割り当てることができます。教師ありセグメンテーションでは、セグメンテーションエディタを使用して、グラウンドトゥルースのセグメンテーションを描画できます。局所化では、オブジェクトエディタを使用して、各オブジェクトの周囲にバウンディングボックスを素早く描画できます。
また、画像エディタでは、関心領域を選択したり、画像の一部をマスクしたりすることも可能です。
新しいセグメンテーション支援ツール
アノテーション作業を容易にし、迅速化するためのセグメンテーション支援ツール。
eVision Software をダウンロード