Easy3D
3D 이미지 처리 라이브러리
- 포인트 클라우드 처리 및 관리
- 유연한 ZMap 생성
- 포인트 클라우드의 자르기, 밀도 감소, 피팅 및 정렬을 위한 3D 처리 기능
- 다양한 3D 센서와 호환
- 3D 뷰어를 통한 대화형 3D 표시
설명
eVision 26.10의 새로운 기능
- Open eVision 제품의 명칭이 eVision으로 변경되었으며, 앞으로 Allied Vision 브랜드로 출시될 예정입니다.
- EasyBarCode의 새로운 심볼 체계 및 EasyQRCode의 개선 사항
- EasyImage의 선 감지 및 빈 공간 채우기 기능
- NVidia Jetson DLA(딥 러닝 가속기) 지원
- eVision Studio를 위한 새로운 도구 및 사용 편의성 개선
- 온라인 문서 전면 개편
포인트 클라우드 처리
보정 후, 3D 포인트 클라우드는 실제 3D 좌표계를 기반으로 한 왜곡 없는 데이터를 포함하게 됩니다. 좌표 변환, 포인트 클라우드 자르기 및 샘플 수 감소, 평면 탐색 및 피팅, 부품 정렬과 같은 Easy3D 함수를 사용하여 3D 포인트 클라우드를 처리할 수 있습니다.
3D 센서와의 호환성
Easy3D 라이브러리는 Automation Technology, Azure Kinect, Benano, Heliotis, IDS Ensenso, Intel Realsense, Lucid Helios, LMI Gocator, Mech-Mind, Nerian Ruby, Photoneo PhoXi, Shenzhen SinceVision (SSZN), Zivid 등의 타사 3D 센서에서 데이터를 가져올 수 있습니다. 포인트 클라우드와 ZMap을 효율적으로 관리하여 3D 처리 및 분석을 수행할 수 있습니다.
ZMap 생성
ZMap은 점 구름을 기준 평면에 투영한 것으로, 거리가 픽셀의 회색조 값으로 저장됩니다. ZMap은 왜곡이 없으며, 거리 기반 좌표계를 사용합니다. Easy3D는 이러한 ZMap을 생성하는 기능을 제공합니다. 무엇보다도, EasyImage를 이용한 필터링 및 임계값 처리, EasyObject를 이용한 블롭 분석, EasyGauge를 이용한 서브픽셀 측정, EasyFind 및 EasyMatch를 이용한 패턴 매칭 등 모든 eVision 2D 처리 기능을 ZMap에 적용할 수 있습니다.
3D 표면 검사를 위한 광도계 스테레오
광도 스테레오 기능은 단일 시점에서 촬영되었으나 서로 다른 방향에서 조명을 받은 동일한 표면의 여러 장의 이미지를 획득하여, 표면의 각 점에 대한 방향과 반사율을 추정합니다. 이 방법은 단일 카메라-조명 조합으로는 식별할 수 없는 물체 표면의 세부 사항(결함 또는 정보)을 검사하는 데 적합하며, 표면 곡률이나 질감의 미세한 변화를 드러냅니다. 또한 다음과 같은 다른 라이브러리를 사용하기 위한 전처리 단계로 활용될 수 있습니다:
- 코드 판독: EasyMatrixCode, EasyQRCode 또는 EasyBarCode
- 광학 문자 인식(OCR): EasyOCR
- 정렬: EasyMatch, EasyFind
- 측정: EasyGauge
- 결함 탐지: EasyObject, EasySegment
Easy3D 라이브러리에서 광도계 스테레오 기능을 사용할 수 있습니다.
3D 뷰어
Easy3D의 3D Viewer 클래스를 사용하여 상호작용이 가능한 3D 디스플레이를 생성할 수 있습니다. 3D Viewer는 포인트 클라우드와 3D 객체를 표시할 수 있습니다. 이 클래스는 OpenGL 인터페이스를 사용하며, 호환되는 디스플레이 장치가 필요합니다.
기타 혜택
네오 라이선싱 시스템
Neo는 새로운 라이선싱 시스템입니다. 신뢰할 수 있고 최첨단 기술을 적용한 이 시스템은 이제 eVision 및 eGrabber 라이선스를 저장하는 데 사용할 수 있습니다. Neo를 사용하면 Neo 동글이나 Neo 소프트웨어 컨테이너 중 어디에서 라이선스를 활성화할지 선택할 수 있습니다. 라이선스를 구매한 후, 나중에 결정하시면 됩니다.
Neo 동글은 견고한 하드웨어를 제공하며, 한 컴퓨터에서 다른 컴퓨터로 자유롭게 옮겨 사용할 수 있는 유연성을 갖추고 있습니다. Neo 소프트웨어 컨테이너는 별도의 전용 하드웨어가 필요하지 않으며, 대신 활성화된 컴퓨터에 고정되어 사용됩니다.
Neo에는 전용 Neo 라이선스 관리자가 함께 제공되며, 이 관리자는 직관적이고 사용하기 쉬운 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)와 Neo 라이선싱 절차를 손쉽게 자동화할 수 있는 명령줄 인터페이스(CLI)의 두 가지 형태로 제공됩니다.
Windows 및 Linux용 모든 eVision 라이브러리
- Microsoft Windows 11, 10 for x86-64 (64비트) 프로세서 아키텍처
- x86_64 시스템용 Microsoft Windows 11, 10 IoT Enterprise
- x86-64(64비트) 및 ARMv8-A(64비트) 프로세서 아키텍처용 Linux (glibc 버전 2.18 이상)
eVision 스튜디오
그래픽 인터페이스를 사용하여 복잡한 이미지 처리 시퀀스를 설계할 수 있습니다. 이 도구 모음은 eVision 라이브러리의 다양성과 기능을 잘 보여줍니다. 처리 파이프라인에 해당하는 C++, Python 및 C# 소스 코드가 자동으로 생성되며, 이는 eVision API에 대한 대화형 문서를 제공합니다. eVision Studio는 GigE Vision 카메라, Coaxlink 프레임 그래버 또는 eGrabber 레코더 시퀀스와 같은 실시간 이미지 소스를 처리할 수 있습니다.
이 애플리케이션은 무료로 제공되며, Windows 및 Linux에서 실행되고 Intel 및 ARM 64비트 아키텍처와 호환됩니다.
Software
- Host PC Operating System
-
eVision is a set of 64-bit libraries that require an Intel compatible processor with the SSE4 instruction set or an ARMv8-A compatible processor.
eVision can be used on the following operating systems:
Microsoft Windows 11, 10 for x86-64 (64-bit) processor architecture
Microsoft Windows 11, 10 IoT Enterprise for x86-64 systems
Linux for x86-64 (64-bit) and ARMv8-A (64-bit) processor architectures with a glibc version greater or equal to 2.18
Remote connections
Remote connections are allowed using remote desktop, TeamViewer or any other similar software.
Virtual machines
Virtual machines are supported. Microsoft Hyper-V, Oracle VirtualBox and libvirt hypervisors have been successfully tested.
Only the Neo Licensing System is compatible with virtualization.
Minimum requirements:
2 GB RAM to run an eVision application
8 GB RAM to compile an eVision application
Between 100 MB and 2 GB free hard disk space for libraries, depending on selected options.
- APIs
-
Supported programming languages :
The eVision libraries and tools support C++, Python and the programming languages compatible with the .NET (C#, VB.NET)
C++ requirements: A compiler compatible with the C++ 11 standard is required to use eVision
Python requirements: Python 3.11 or later is required to use the Python bindings for eVision
.NET requirements: .NET framework 4.8 (or later) or the .NET platform 6.0 (or later) are supported
Supported Integrated Development Environments:
Microsoft Visual Studio 2017 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)
Microsoft Visual Studio 2019 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)
Microsoft Visual Studio 2022 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)
QtCreator 4.15 with Qt 5.12
Ordering Information
- Product status
-
Released
- Product code - Description
-
PC4181 Open Easy3D for USB dongle
PC4331 Open eVision Easy3D
- Related products
-
PC1637 Coaxlink Quad 3D-LLE
PC6512 eVision/Open eVision USB Dongle (empty)
PC6514 Neo USB Dongle (empty)