eVision  EasyBarCode

EasyBarCode

바코드 판독 라이브러리

- 이미지 내 바코드 자동 감지
- 심볼로지 자동 감지
- 매우 빠르고 안정적
- 다양한 심볼로지 완벽 지원
- 우편 바코드 리더
- 다중 코드 읽기
- ISO/IEC 15416에 따른 등급 분류

설명

EasyBarCode는 바코드를 자동으로 찾아 읽고 인식하도록 설계된 라이브러리입니다. 바코드는 짧은 문자열을 인코딩하며 상품 표기 및 식별에 널리 사용됩니다. EasyBarCode는 다양한 표준 심볼로지 및 특수 심볼로지를 식별하고 읽을 수 있습니다. EasyBarCode는 이미지 내에서 바코드 심볼을 자동으로 찾아내고 코드 회전을 지원합니다. 또한 프로토타이핑이나 특수한 경우를 위해 고급 수동 위치 지정 모드도 제공됩니다.

eVision 26.10의 새로운 기능

  • Open eVision 제품의 명칭이 eVision으로 변경되었으며, 앞으로 Allied Vision 브랜드로 출시될 예정입니다.
  • EasyBarCode의 새로운 심볼 체계 및 EasyQRCode의 개선 사항
  • EasyImage의 선 감지 및 빈 공간 채우기 기능
  • NVidia Jetson DLA(딥 러닝 가속기) 지원
  • eVision Studio를 위한 새로운 도구 및 사용 편의성 개선
  • 온라인 문서 전면 개편
eVision 다운로드
EasyBarCode Supported Barcode Symbologies

지원되는 바코드 심볼로지

  • 코다바, 코드 128, 코드 25 인터리브드
  • 코드 39, EAN 128, EAN 13
  • MSI, UPC A, UPC E
  • 바이너리 코드, 코드 ABC 앵커, 코드 BC 412, 코드 11, 코드 25 (데이터로직, 매트릭스, IATA, 산업, 압축, 반전)
  • 코드 32, 코드 39 확장 축소, 코드 93, 코드 93 확장, 코드 BCD 매트릭스, 코드 CIP, 코드 STK
  • EAN 8, IBM 델타 거리 A, 플레시, 텔레펜
  • 4-state 우편 바코드 (일본 및 미국 우편)
  • 파마코드 원 트랙
  • GS1 심볼로지
  • PDF417
EasyBarCode Grading

EasyBarCode2를 이용한 바코드 등급 평가

EasyBarCode2는 EAN13, Code128 및 GS1-128 심볼로지에 대해 ISO/IEC 15416에 따른 바코드 등급 평가 기능을 제공합니다. 다음 표준화된 기준을 평가하여 A부터 F(또는 40부터 0)까지 등급을 매깁니다.

  • 디코딩
  • 심볼 대비
  • 최소 반사율
  • 최소 에지 대비
  • 변조
  • 결함
  • 해독 가능성
  • 추가 요구 사항

그리고 글로벌 등급이 제공됩니다.

EasyBarCode ECodeReader

ECodeReader: 한 번의 스캔으로 더 많은 코드 인식

ECodeReader는 EasyMatrixCode2, EasyBarCode2 및 EasyQRCode를 단일하고 단순하며 통합된 인터페이스로 통합함으로써 동일한 이미지 내 여러 코드와 유형을 읽는 과정을 간소화합니다. 일부 애플리케이션에서는 여러 코드 유형을 읽는 것이 필수적입니다. 지금까지는 이를 위해 여러 코드 리더(즉, 코드 유형당 하나씩)를 사용해야 했습니다. ECodeReader는 EasyMatrixCode2, EasyBarCode2, EasyQRCode의 기능을 단일하고 단순하며 통합된 인터페이스로 통합하여 이 과정을 간소화합니다. 따라서 ECodeReader를 사용하면 단일 메서드 호출로 바코드, 데이터 매트릭스 코드 및 QR 코드를 읽을 수 있습니다. 참고: ECodeReader는 EasyMatrixCode, EasyBarCode 및 EasyQRCode 라이선스가 필요합니다.

기타 혜택

네오 라이선싱 시스템

Neo는 새로운 라이선싱 시스템입니다. 신뢰할 수 있고 최첨단 기술을 적용한 이 시스템은 이제 eVision 및 eGrabber 라이선스를 저장하는 데 사용할 수 있습니다. Neo를 사용하면 Neo 동글이나 Neo 소프트웨어 컨테이너 중 어디에서 라이선스를 활성화할지 선택할 수 있습니다. 라이선스를 구매한 후, 나중에 결정하시면 됩니다.

Neo 동글은 견고한 하드웨어를 제공하며, 한 컴퓨터에서 다른 컴퓨터로 자유롭게 옮겨 사용할 수 있는 유연성을 갖추고 있습니다. Neo 소프트웨어 컨테이너는 별도의 전용 하드웨어가 필요하지 않으며, 대신 활성화된 컴퓨터에 고정되어 사용됩니다.

Neo에는 전용 Neo 라이선스 관리자가 함께 제공되며, 이 관리자는 직관적이고 사용하기 쉬운 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)와 Neo 라이선싱 절차를 손쉽게 자동화할 수 있는 명령줄 인터페이스(CLI)의 두 가지 형태로 제공됩니다.

Windows 및 Linux용 모든 eVision 라이브러리

  • Microsoft Windows 11, 10 for x86-64 (64비트) 프로세서 아키텍처
  • x86_64 시스템용 Microsoft Windows 11, 10 IoT Enterprise
  • x86-64(64비트) 및 ARMv8-A(64비트) 프로세서 아키텍처용 Linux (glibc 버전 2.18 이상)
DriverWinLinuxARM

eVision 스튜디오

eVision Studio는 eVision의 평가, 프로토타이핑 및 개발 도구입니다.
직관적인 그래픽 사용자 인터페이스를 통해 eVision의 모든 2D 이미지 처리 기능을 호출하고 그 결과를 즉시 확인할 수 있습니다. 스크립팅 기능을 사용하면 해당 코드를 생성할 수 있으며, 이 코드를 복사하여 사용자의 애플리케이션에 붙여넣을 수 있습니다.

eVision Studio는 무료이며(eVision 2.0 이상 버전 사용 시), 별도의 라이선스가 필요하지 않습니다.

Icon Website  Studio
Icon Website  Studio

Software

Host PC Operating System

eVision is a set of 64-bit libraries that require an Intel compatible processor with the SSE4 instruction set or an ARMv8-A compatible processor.

eVision can be used on the following operating systems:

Microsoft Windows 11, 10 for x86-64 (64-bit) processor architecture

Microsoft Windows 11, 10 IoT Enterprise for x86-64 systems

Linux for x86-64 (64-bit) and ARMv8-A (64-bit) processor architectures with a glibc version greater or equal to 2.18

Remote connections

Remote connections are allowed using remote desktop, TeamViewer or any other similar software.

Virtual machines

Virtual machines are supported. Microsoft Hyper-V, Oracle VirtualBox and libvirt hypervisors have been successfully tested.

Only the Neo Licensing System is compatible with virtualization.

Minimum requirements:

2 GB RAM to run an eVision application

8 GB RAM to compile an eVision application

Between 100 MB and 2 GB free hard disk space for libraries, depending on selected options.

APIs

Supported programming languages :

The eVision libraries and tools support C++, Python and the programming languages compatible with the .NET (C#, VB.NET)

C++ requirements: A compiler compatible with the C++ 11 standard is required to use eVision

Python requirements: Python 3.11 or later is required to use the Python bindings for eVision

.NET requirements: .NET framework 4.8 (or later) or the .NET platform 6.0 (or later) are supported

Supported Integrated Development Environments:

Microsoft Visual Studio 2017 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)

Microsoft Visual Studio 2019 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)

Microsoft Visual Studio 2022 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)

QtCreator 4.15 with Qt 5.12

Ordering Information

Product status

Released

Product code - Description

PC4160 Open EasyBarCode for USB dongle

PC4310 Open eVision EasyBarCode

Related products

PC6512 eVision/Open eVision USB Dongle (empty)

PC6514 Neo USB Dongle (empty)

EasyBarCode