EasyQRCode
QR 코드 판독 라이브러리
- 이미지 내 코드 자동 감지
- 모델 1 및 모델 2 QR 코드, 모든 버전, 모든 레벨 디코딩
- 마이크로 QR 코드 디코딩
- 매우 빠른 작동
- 노이즈, 블러, 왜곡에 대한 뛰어난 내구성
- 오류 검출 및 수정
- 회전 및 반전 불변성
- 등급 기준을 통한 인쇄 품질 검증
- 다중 코드 읽기
설명
eVision 26.10의 새로운 기능
- Open eVision 제품의 명칭이 eVision으로 변경되었으며, 앞으로 Allied Vision 브랜드로 출시될 예정입니다.
- EasyBarCode의 새로운 심볼 체계 및 EasyQRCode의 개선 사항
- EasyImage의 선 감지 및 빈 공간 채우기 기능
- NVidia Jetson DLA(딥 러닝 가속기) 지원
- eVision Studio를 위한 새로운 도구 및 사용 편의성 개선
- 온라인 문서 전면 개편
자동 광범위 해독
다음과 같은 데이터 유형이 지원됩니다:
- 데이터: 한자, 숫자, 영숫자, 바이트 및 혼합 FNC1
- 모델 1 QR 코드, 모든 버전(1-14), 모든 레벨
- 모델 2 QR 코드, 모든 버전(1-40), 모든 레벨
- GS1 심볼로지
인쇄 품질 검증
EasyQRCode는 QR 코드의 품질을 검사하고 ISO/IEC 15415 및 ISO/IEC TR 29158 표준에 정의된 지표를 계산합니다.
마이크로 QR코드의 경우에도
eVision은 EQRCodeReader 클래스를 사용하여 마이크로 QR 코드를 감지하고 해독할 수도 있습니다. 마이크로 QR 코드는 일반 QR 코드보다 더 작은 크기로, 인코딩해야 할 데이터량이 적을 때 사용됩니다. eVision Studio의 최신 버전과 샘플 프로그램을 통해 직접 확인해 보세요.
ECodeReader: 한 번의 스캔으로 더 많은 코드 인식
ECodeReader는 EasyMatrixCode2, EasyBarCode2 및 EasyQRCode를 단일하고 단순하며 통합된 인터페이스로 통합함으로써 동일한 이미지 내 여러 코드와 유형을 읽는 과정을 간소화합니다. 일부 애플리케이션에서는 여러 코드 유형을 읽는 것이 필수적입니다. 지금까지는 이를 위해 여러 코드 리더(즉, 코드 유형당 하나씩)를 사용해야 했습니다. ECodeReader는 EasyMatrixCode2, EasyBarCode2, EasyQRCode의 기능을 단일하고 단순하며 통합된 인터페이스로 통합하여 이 과정을 간소화합니다. 따라서 ECodeReader를 사용하면 단일 메서드 호출로 바코드, 데이터 매트릭스 코드 및 QR 코드를 읽을 수 있습니다. 참고: ECodeReader는 EasyMatrixCode, EasyBarCode 및 EasyQRCode 라이선스가 필요합니다.
기타 혜택
네오 라이선싱 시스템
Neo는 새로운 라이선싱 시스템입니다. 신뢰할 수 있고 최첨단 기술을 적용한 이 시스템은 이제 eVision 및 eGrabber 라이선스를 저장하는 데 사용할 수 있습니다. Neo를 사용하면 Neo 동글이나 Neo 소프트웨어 컨테이너 중 어디에서 라이선스를 활성화할지 선택할 수 있습니다. 라이선스를 구매한 후, 나중에 결정하시면 됩니다.
Neo 동글은 견고한 하드웨어를 제공하며, 한 컴퓨터에서 다른 컴퓨터로 자유롭게 옮겨 사용할 수 있는 유연성을 갖추고 있습니다. Neo 소프트웨어 컨테이너는 별도의 전용 하드웨어가 필요하지 않으며, 대신 활성화된 컴퓨터에 고정되어 사용됩니다.
Neo에는 전용 Neo 라이선스 관리자가 함께 제공되며, 이 관리자는 직관적이고 사용하기 쉬운 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)와 Neo 라이선싱 절차를 손쉽게 자동화할 수 있는 명령줄 인터페이스(CLI)의 두 가지 형태로 제공됩니다.
Windows 및 Linux용 모든 eVision 라이브러리
- Microsoft Windows 11, 10 for x86-64 (64비트) 프로세서 아키텍처
- x86_64 시스템용 Microsoft Windows 11, 10 IoT Enterprise
- x86-64(64비트) 및 ARMv8-A(64비트) 프로세서 아키텍처용 Linux (glibc 버전 2.18 이상)
DPM - 직접 부품 마킹
EasyQRCode 알고리즘은 직접 부품 마킹(DPM) 판독을 위해 특별히 최적화되었습니다. 다양한 재료에 도트 피닝, 레이저 마킹, 잉크젯 프린팅 또는 전기화학적 에칭으로 생성된 저대비 및 왜곡된 코드를 지원합니다.
eVision 스튜디오
eVision Studio는 eVision의 평가, 프로토타이핑 및 개발 도구입니다.
직관적인 그래픽 사용자 인터페이스를 통해 eVision의 모든 2D 이미지 처리 기능을 호출하고 그 결과를 즉시 확인할 수 있습니다. 스크립팅 기능을 사용하면 해당 코드를 생성할 수 있으며, 이 코드를 복사하여 사용자의 애플리케이션에 붙여넣을 수 있습니다.
eVision Studio는 무료이며(eVision 2.0 이상 버전 사용 시), 별도의 라이선스가 필요하지 않습니다.
Software
- Host PC Operating System
-
eVision is a set of 64-bit libraries that require an Intel compatible processor with the SSE4 instruction set or an ARMv8-A compatible processor.
eVision can be used on the following operating systems:
Microsoft Windows 11, 10 for x86-64 (64-bit) processor architecture
Microsoft Windows 11, 10 IoT Enterprise for x86-64 systems
Linux for x86-64 (64-bit) and ARMv8-A (64-bit) processor architectures with a glibc version greater or equal to 2.18
Remote connections
Remote connections are allowed using remote desktop, TeamViewer or any other similar software.
Virtual machines
Virtual machines are supported. Microsoft Hyper-V, Oracle VirtualBox and libvirt hypervisors have been successfully tested.
Only the Neo Licensing System is compatible with virtualization.
Minimum requirements:
2 GB RAM to run an eVision application
8 GB RAM to compile an eVision application
Between 100 MB and 2 GB free hard disk space for libraries, depending on selected options.
- APIs
-
Supported programming languages :
The eVision libraries and tools support C++, Python and the programming languages compatible with the .NET (C#, VB.NET)
C++ requirements: A compiler compatible with the C++ 11 standard is required to use eVision
Python requirements: Python 3.11 or later is required to use the Python bindings for eVision
.NET requirements: .NET framework 4.8 (or later) or the .NET platform 6.0 (or later) are supported
Supported Integrated Development Environments:
Microsoft Visual Studio 2017 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)
Microsoft Visual Studio 2019 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)
Microsoft Visual Studio 2022 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)
QtCreator 4.15 with Qt 5.12
Ordering Information
- Product status
-
Released
- Product code - Description
-
PC4175 Open EasyQRCode for USB dongle
PC4325 Open eVision EasyQRCode
- Related products
-
PC6512 eVision/Open eVision USB Dongle (empty)
PC6514 Neo USB Dongle (empty)