완전한 번들
모든 eVision 라이브러리 번들
- 모든 eVision 라이브러리 포함
- 모든 eVision 기능에 접근할 수 있는 실용적인 방법
- 비전 소프트웨어 개발자에게 이상적
- 개별 라이선스에 비해 비용 효율적
설명
완전 번들에는 모든 eVision 라이브러리가 포함됩니다. 범용, 매칭 및 측정, 텍스트 및 코드 판독, 3D 및 딥 러닝 도구가 모두 완전 번들에 포함됩니다. 복잡한 머신 비전 솔루션을 설계하는 비전 소프트웨어 개발자에게 편리한 선택입니다.
eVision 26.10의 새로운 기능
- Open eVision 제품의 명칭이 eVision으로 변경되었으며, 앞으로 Allied Vision 브랜드로 출시될 예정입니다.
- EasyBarCode의 새로운 심볼 체계 및 EasyQRCode의 개선 사항
- EasyImage의 선 감지 및 빈 공간 채우기 기능
- NVidia Jetson DLA(딥 러닝 가속기) 지원
- eVision Studio를 위한 새로운 도구 및 사용 편의성 개선
- 온라인 문서 전면 개편
주요 혜택
하나의 번들로 모두를 소유하라
완전 번들에는 모든 eVision 라이브러리가 포함됩니다. 범용, 매칭 및 측정, 텍스트 및 코드 판독, 3D 및 딥 러닝 도구가 모두 완전 번들에 포함됩니다. 복잡한 머신 비전 솔루션을 설계하는 비전 소프트웨어 개발자에게 편리한 선택입니다.
기타 혜택
네오 라이선싱 시스템
Neo는 새로운 라이선싱 시스템입니다. 신뢰할 수 있고 최첨단 기술을 적용한 이 시스템은 이제 eVision 및 eGrabber 라이선스를 저장하는 데 사용할 수 있습니다. Neo를 사용하면 Neo 동글이나 Neo 소프트웨어 컨테이너 중 어디에서 라이선스를 활성화할지 선택할 수 있습니다. 라이선스를 구매한 후, 나중에 결정하시면 됩니다.
Neo 동글은 견고한 하드웨어를 제공하며, 한 컴퓨터에서 다른 컴퓨터로 자유롭게 옮겨 사용할 수 있는 유연성을 갖추고 있습니다. Neo 소프트웨어 컨테이너는 별도의 전용 하드웨어가 필요하지 않으며, 대신 활성화된 컴퓨터에 고정되어 사용됩니다.
Neo에는 전용 Neo 라이선스 관리자가 함께 제공되며, 이 관리자는 직관적이고 사용하기 쉬운 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)와 Neo 라이선싱 절차를 손쉽게 자동화할 수 있는 명령줄 인터페이스(CLI)의 두 가지 형태로 제공됩니다.
Windows 및 Linux용 모든 eVision 라이브러리
- Microsoft Windows 11, 10 for x86-64 (64비트) 프로세서 아키텍처
- x86_64 시스템용 Microsoft Windows 11, 10 IoT Enterprise
- x86-64(64비트) 및 ARMv8-A(64비트) 프로세서 아키텍처용 Linux (glibc 버전 2.18 이상)