eVision  Easy3DObject

Easy3DObject

3D 객체 추출 및 측정 라이브러리

- 포인트 클라우드 또는 ZMap 내 3D 객체 탐지
- 계량적 탐지 기준
- 임의의 영역과 호환 가능
- 크기, 방향, 면적, 부피 등 정밀한 3D 측정값 산출…
- 물체의 국소 지지면 자동 추출
- 결과의 2D 및 3D 그래픽 표시
- 모든 기능을 갖춘 대화형 데모 애플리케이션

설명

Easy3DObject는 포인트 클라우드 또는 ZMap에서 3D 객체를 자동으로 추출하고 측정할 수 있는 라이브러리입니다. eVision의 모든 3D 라이브러리를 사용할 때는 Easy3D가 필수이며, Easy3DLaserLine, Easy3DObject, Easy3DMatch 또는 3D 번들을 구매하면 함께 제공됩니다.

eVision 26.10의 새로운 기능

  • Open eVision 제품의 명칭이 eVision으로 변경되었으며, 앞으로 Allied Vision 브랜드로 출시될 예정입니다.
  • EasyBarCode의 새로운 심볼 체계 및 EasyQRCode의 개선 사항
  • EasyImage의 선 감지 및 빈 공간 채우기 기능
  • NVidia Jetson DLA(딥 러닝 가속기) 지원
  • eVision Studio를 위한 새로운 도구 및 사용 편의성 개선
  • 온라인 문서 전면 개편
eVision 다운로드
Easy3DObject Detection

포인트 클라우드 및 ZMap에서 3D 객체 탐지

Easy3DObject는 혁신적인 알고리즘을 사용하여 포인트 클라우드나 ZMap 내의 물체를 탐지합니다. 이 알고리즘은 크기와 모양에 관계없이 작은 물체부터 큰 물체까지 효율적으로 추출할 수 있습니다.

Easy3DObject Precise3Dmeasurements

정밀한 3D 측정값 산출

Easy3DObject는 감지된 각 물체에 대해 3D 기하학적 치수를 계산합니다. 모든 측정값은 실제 단위(예: 밀리미터 또는 마이크론)로 표시됩니다. 이 값들에는 물체의 길이, 너비, 높이, 방향 및 기울기 각도, 면적, 부피 등이 포함됩니다. 이러한 측정값을 활용하여, 예를 들어 결과를 기준값과 비교하는 등의 방식으로 3D 검사를 수행할 수 있습니다.

Easy3DObject AutomaticExtraction

객체의 국소 지지면의 자동 추출

Easy3DObject는 감지된 각 물체에 대해 국소 지지면을 추출합니다. 이 지지면은 높이, 상단 위치 또는 부피와 같은 다양한 계산을 위한 기준점으로 사용됩니다. 이 과정에서 물체를 둘러싼 영역만을 활용하기 때문에, Easy3DObject는 곡면이 있거나 평평하지 않은 지지면을 가진 제품의 검사에 유용한 도구입니다.

Easy3DObject 2D3DGraphicalDisplay

결과의 2D 및 3D 그래픽 표시

생성된 객체 목록은 2D 및 3D 그래픽 컨텍스트에서 표시할 수 있습니다. 이미지 상에서는 객체를 경계 사각형, 평균 위치 또는 추출된 픽셀과 함께 표시할 수 있습니다. 3D 뷰어에서는 객체를 경계 상자, 평면 또는 최상단 위치와 함께 표시합니다. 색상이나 불투명도와 같은 표시 속성은 사용자 정의가 가능합니다.

기타 혜택

네오 라이선싱 시스템

Neo는 새로운 라이선싱 시스템입니다. 신뢰할 수 있고 최첨단 기술을 적용한 이 시스템은 이제 eVision 및 eGrabber 라이선스를 저장하는 데 사용할 수 있습니다. Neo를 사용하면 Neo 동글이나 Neo 소프트웨어 컨테이너 중 어디에서 라이선스를 활성화할지 선택할 수 있습니다. 라이선스를 구매한 후, 나중에 결정하시면 됩니다.

Neo 동글은 견고한 하드웨어를 제공하며, 한 컴퓨터에서 다른 컴퓨터로 자유롭게 옮겨 사용할 수 있는 유연성을 갖추고 있습니다. Neo 소프트웨어 컨테이너는 별도의 전용 하드웨어가 필요하지 않으며, 대신 활성화된 컴퓨터에 고정되어 사용됩니다.

Neo에는 전용 Neo 라이선스 관리자가 함께 제공되며, 이 관리자는 직관적이고 사용하기 쉬운 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)와 Neo 라이선싱 절차를 손쉽게 자동화할 수 있는 명령줄 인터페이스(CLI)의 두 가지 형태로 제공됩니다.

Windows 및 Linux용 모든 eVision 라이브러리

  • Microsoft Windows 11, 10 for x86-64 (64비트) 프로세서 아키텍처
  • x86_64 시스템용 Microsoft Windows 11, 10 IoT Enterprise
  • x86-64(64비트) 및 ARMv8-A(64비트) 프로세서 아키텍처용 Linux (glibc 버전 2.18 이상)
DriverWinLinuxARM

완전한 기능을 갖춘 대화형 데모 애플리케이션

Easy3DObject용 데모 애플리케이션이 완전한 소스 코드와 함께 제공됩니다. 해당 애플리케이션을 통해 사용자는 Easy3DObject 라이브러리의 모든 기능을 학습하고 실험할 수 있습니다. 또한 코드 스니펫을 생성하여 자신의 애플리케이션에 통합할 수 있습니다.

Easy3DObject DemoApp

계량 감지 기준

3D 객체 탐지 알고리즘은 필요한 객체에만 집중하기 위해 여러 기하학적 기준을 사용합니다. 이러한 기준은 객체의 크기(길이, 너비, 높이), 각도(방향 및 기울기), 종횡비, 면적 및 부피입니다. 이러한 매개변수는 실제 세계 좌표 단위로 표현됩니다. 이러한 기준을 사용하여 사용자는 검사와 관련된 객체로 추출을 제한할 수 있습니다.

Easy3DObject MetricDetection

3D 센서와의 호환성

Easy3D 라이브러리는 Automation Technology, Azure Kinect, Benano, Heliotis, IDS Ensenso, Intel Realsense, Lucid Helios, LMI Gocator, Mech-Mind, Nerian Ruby, Photoneo PhoXi, Shenzhen SinceVision (SSZN), Zivid 등 타사 3D 센서의 데이터를 가져올 수 있습니다. 포인트 클라우드와 Z맵을 효율적으로 관리하여 3D 처리 및 분석을 수행할 수 있습니다.

Easy3D Compatibility 3D Sensors

eVision 스튜디오

그래픽 인터페이스를 사용하여 복잡한 이미지 처리 시퀀스를 설계할 수 있습니다. 이 도구 모음은 eVision 라이브러리의 다양성과 기능을 잘 보여줍니다. 처리 파이프라인에 해당하는 C++, Python 및 C# 소스 코드가 자동으로 생성되며, 이는 eVision API에 대한 대화형 문서를 제공합니다. eVision Studio는 GigE Vision 카메라, Coaxlink 프레임 그래버 또는 eGrabber 레코더 시퀀스와 같은 실시간 이미지 소스를 처리할 수 있습니다.

이 애플리케이션은 무료로 제공되며, Windows 및 Linux에서 실행되고 Intel 및 ARM 64비트 아키텍처와 호환됩니다.

eVision NewOev
eVision NewOev

Software

Host PC Operating System

eVision is a set of 64-bit libraries that require an Intel compatible processor with the SSE4 instruction set or an ARMv8-A compatible processor.

eVision can be used on the following operating systems:

Microsoft Windows 11, 10 for x86-64 (64-bit) processor architecture

Microsoft Windows 11, 10 IoT Enterprise for x86-64 systems

Linux for x86-64 (64-bit) and ARMv8-A (64-bit) processor architectures with a glibc version greater or equal to 2.18

Remote connections

Remote connections are allowed using remote desktop, TeamViewer or any other similar software.

Virtual machines

Virtual machines are supported. Microsoft Hyper-V, Oracle VirtualBox and libvirt hypervisors have been successfully tested.

Only the Neo Licensing System is compatible with virtualization.

Minimum requirements:

2 GB RAM to run an eVision application

8 GB RAM to compile an eVision application

Between 100 MB and 2 GB free hard disk space for libraries, depending on selected options.

APIs

Supported programming languages :

The eVision libraries and tools support C++, Python and the programming languages compatible with the .NET (C#, VB.NET)

C++ requirements: A compiler compatible with the C++ 11 standard is required to use eVision

Python requirements: Python 3.11 or later is required to use the Python bindings for eVision

.NET requirements: .NET framework 4.8 (or later) or the .NET platform 6.0 (or later) are supported

Supported Integrated Development Environments:

Microsoft Visual Studio 2017 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)

Microsoft Visual Studio 2019 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)

Microsoft Visual Studio 2022 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)

QtCreator 4.15 with Qt 5.12

Ordering Information

Product status

Released

Product code - Description

PC4183 Open Easy3DObject for USB dongle

PC4333 Open eVision Easy3DObject

Included libraries

Easy3D

Easy3DObject

Related products

PC6512 eVision/Open eVision USB Dongle (empty)

PC6514 Neo USB Dongle (empty)

Easy3DObject