EasyDeepOCR
딥러닝 기반 광학 문자 인식 라이브러리
- 일련번호, 유효기간, 부품 번호 등 산업용 표기 작업에 최적화된 도구…
- 사용이 매우 간편하며, 간단한 API를 제공하므로 별도의 교육이 필요하지 않습니다.
- 관련 없는 텍스트를 걸러내기 위한 선택적 토폴로지 정의 기능
- 속도를 저하시키지 않으면서 텍스트 판독 성능에 중점을 둡니다.
- 전용 훈련을 통해 텍스트 탐지 및 인식 성능을 향상시킵니다.
- CPU 및 GPU, Intel 및 ARM 플랫폼에서 실행됩니다.
설명
EasyDeepOCR은 딥러닝 기술을 활용하여 오늘날 텍스트 판독 분야에서 직면한 과제를 해결하는 차세대 OCR 라이브러리입니다. 이미지 내 텍스트 탐지 및 문자 인식 과정이 완전히 자동화되어 있습니다. 텍스트 토폴로지를 활용함으로써 문자의 모호성을 줄이고 관련 없는 텍스트를 걸러낼 수 있습니다. 소수의 샘플만으로도 수행 가능한 최적화 과정을 통해 처리 속도를 높일 수 있습니다. EasyDeepOCR은 EasyOCR 및 EasyOCR2 라이브러리에 비해 사용 편의성과 향상된 기능을 결합하여 획기적인 발전을 이루었습니다.
eVision 26.10의 새로운 기능
- Open eVision 제품의 명칭이 eVision으로 변경되었으며, 앞으로 Allied Vision 브랜드로 출시될 예정입니다.
- EasyBarCode의 새로운 심볼 체계 및 EasyQRCode의 개선 사항
- EasyImage의 선 감지 및 빈 공간 채우기 기능
- NVidia Jetson DLA(딥 러닝 가속기) 지원
- eVision Studio를 위한 새로운 도구 및 사용 편의성 개선
- 온라인 문서 전면 개편
간단한 API, 그러나 놀라운 결과
단 한 번의 “Read” 호출만으로 이미지 내의 모든 텍스트가 감지되고 읽어집니다. 더 이상 복잡한 설정을 할 필요가 없습니다.
재훈련을 통해 텍스트 탐지 및 인식 성능 미세 조정
사용자는 EasyDeepOCR의 텍스트 탐지 및 인식 기능을 담당하는 신경망을 재훈련할 수 있습니다. Deep Learning Studio의 전용 프로젝트 유형을 통해 텍스트에 주석을 달고 훈련을 실행할 수 있는 효율적인 인터페이스가 제공됩니다. 단 5장의 이미지만으로도 까다로운 사용 사례에서 눈에 띄는 성능 향상을 얻을 수 있습니다.
모든 기능을 갖춘 eVision Studio 도구
eVision Studio의 EasyDeepOCR 도구는 이 라이브러리의 모든 기능을 제공합니다. 사용자는 토폴로지를 선택하고 일부 샘플 이미지에 주석을 달아 파이프라인 최적화를 수행할 수 있습니다. 딥러닝 실행 설정을 통해 다양한 디바이스(CPU, GPU)와 엔진(OpenVINO, TensorRT 등) 중에서 선택할 수 있습니다.
토폴로지 정의: 올바른 텍스트에 집중하기
토폴로지는 대상 텍스트의 형식을 정의합니다. 산업용 마킹 환경에서 토폴로지는 유통기한, 부품 번호 또는 기타 엄격한 형식의 텍스트에 집중하는 데 매우 실용적입니다. 토폴로지 정의는 사용자가 필요한 텍스트만 추출할 수 있게 할 뿐만 아니라 모호성을 줄여 문자 인식에도 도움을 줍니다.
CPU(인텔 OpenVINO) 및 GPU(엔비디아 TensorRT)에서의 우수한 성능
EasyDeepOCR는 OpenVINO 덕분에 Intel 및 ARM CPU에서, TensorRT 덕분에 NVidia GPU에서 실행되도록 최적화되었습니다.
eVision 스튜디오
그래픽 인터페이스를 사용하여 복잡한 이미지 처리 시퀀스를 설계할 수 있습니다. 이 도구 모음은 eVision 라이브러리의 다양성과 기능을 잘 보여줍니다. 처리 파이프라인에 해당하는 C++, Python 및 C# 소스 코드가 자동으로 생성되며, 이는 eVision API에 대한 대화형 문서를 제공합니다. eVision Studio는 GigE Vision 카메라, Coaxlink 프레임 그래버 또는 eGrabber 레코더 시퀀스와 같은 실시간 이미지 소스를 처리할 수 있습니다.
이 애플리케이션은 무료로 제공되며, Windows 및 Linux에서 실행되고 Intel 및 ARM 64비트 아키텍처와 호환됩니다.
Software
- Host PC Operating System
-
eVision is a set of 64-bit libraries that require an Intel compatible processor with the SSE4 instruction set or an ARMv8-A compatible processor.
eVision can be used on the following operating systems:
Microsoft Windows 11, 10 for x86-64 (64-bit) processor architecture
Microsoft Windows 11, 10 IoT Enterprise for x86-64 systems
Linux for x86-64 (64-bit) and ARMv8-A (64-bit) processor architectures with a glibc version greater or equal to 2.18
Remote connections
Remote connections are allowed using remote desktop, TeamViewer or any other similar software.
Virtual machines
Virtual machines are supported. Microsoft Hyper-V, Oracle VirtualBox and libvirt hypervisors have been successfully tested.
Only the Neo Licensing System is compatible with virtualization.
Minimum requirements:
2 GB RAM to run an eVision application
8 GB RAM to compile an eVision application
Between 100 MB and 2 GB free hard disk space for libraries, depending on selected options.
- APIs
-
Supported programming languages :
The eVision libraries and tools support C++, Python and the programming languages compatible with the .NET (C#, VB.NET)
C++ requirements: A compiler compatible with the C++ 11 standard is required to use eVision
Python requirements: Python 3.11 or later is required to use the Python bindings for eVision
.NET requirements: .NET framework 4.8 (or later) or the .NET platform 6.0 (or later) are supported
Supported Integrated Development Environments:
Microsoft Visual Studio 2017 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)
Microsoft Visual Studio 2019 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)
Microsoft Visual Studio 2022 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)
QtCreator 4.15 with Qt 5.12
- Input
-
Monochrome and color images
Minimum text height: 12 pixels
Text line maximum aspect ratio: 20
Number of text lines in image: unlimited
Ordering Information
- Product status
-
Released
- Product code - Description
-
PC4191 Open EasyDeepOCR for USB dongle
PC4341 Open eVision EasyDeepOCR
- Related products
-
PC6512 eVision/Open eVision USB Dongle (empty)
PC6514 Neo USB Dongle (empty)