eVision  Essential

필수 번들

기본 eVision 라이브러리 번들

- 비용 효율적인 eVision 2D 라이브러리 번들
- 3D 및 딥 러닝 라이브러리는 포함되지 않음

설명

에센셜 번들(구 풀 번들)은 2D 산업용 비전을 위한 주요 eVision 라이브러리를 통합한 포괄적이고 비용 효율적인 솔루션입니다. 다양한 이미지 처리 기능을 제공하도록 설계된 이 번들에는 EasyImage, EasyGauge, EasyFind, EasyMatch, EasyObject, EasyColor, EasyOCR, EasyOCR2, EasyDeepOCR, EasyBarCode, EasyMatrixCode 및 EasyQRCode와 같은 강력한 도구가 포함되어 있습니다.

이 라이브러리들은 인식, 측정, 식별 및 이미지 분석과 관련된 다양한 요구 사항을 효율적으로 해결합니다. Essential Bundle에는 3D 및 딥 러닝 라이브러리가 포함되어 있지 않습니다.

eVision 26.10의 새로운 기능

  • Open eVision 제품의 명칭이 eVision으로 변경되었으며, 앞으로 Allied Vision 브랜드로 출시될 예정입니다.
  • EasyBarCode의 새로운 심볼 체계 및 EasyQRCode의 개선 사항
  • EasyImage의 선 감지 및 빈 공간 채우기 기능
  • NVidia Jetson DLA(딥 러닝 가속기) 지원
  • eVision Studio를 위한 새로운 도구 및 사용 편의성 개선
  • 온라인 문서 전면 개편
eVision 다운로드

기타 혜택

네오 라이선싱 시스템

Neo는 새로운 라이선싱 시스템입니다. 신뢰할 수 있고 최첨단 기술을 적용한 이 시스템은 이제 eVision 및 eGrabber 라이선스를 저장하는 데 사용할 수 있습니다. Neo를 사용하면 Neo 동글이나 Neo 소프트웨어 컨테이너 중 어디에서 라이선스를 활성화할지 선택할 수 있습니다. 라이선스를 구매한 후, 나중에 결정하시면 됩니다.

Neo 동글은 견고한 하드웨어를 제공하며, 한 컴퓨터에서 다른 컴퓨터로 자유롭게 옮겨 사용할 수 있는 유연성을 갖추고 있습니다. Neo 소프트웨어 컨테이너는 별도의 전용 하드웨어가 필요하지 않으며, 대신 활성화된 컴퓨터에 고정되어 사용됩니다.

Neo에는 전용 Neo 라이선스 관리자가 함께 제공되며, 이 관리자는 직관적이고 사용하기 쉬운 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)와 Neo 라이선싱 절차를 손쉽게 자동화할 수 있는 명령줄 인터페이스(CLI)의 두 가지 형태로 제공됩니다.

Windows 및 Linux용 모든 eVision 라이브러리

  • Microsoft Windows 11, 10 for x86-64 (64비트) 프로세서 아키텍처
  • x86_64 시스템용 Microsoft Windows 11, 10 IoT Enterprise
  • x86-64(64비트) 및 ARMv8-A(64비트) 프로세서 아키텍처용 Linux (glibc 버전 2.18 이상)
DriverWinLinuxARM

필수 번들 구성품

범용