eVision  3DBundle

3D 套裝

eVision 3D 函式庫套裝

- eVision 3D 函式庫的超值套裝組合

說明

「3D 套裝」是 eVision 旗下 3D 函式庫的高性價比組合,為進階 3D 視覺應用提供強大的工具。此全面性套裝包含 Easy3D、Easy3DLaserLine、Easy3DObject 及 Easy3DMatch,提供廣泛的 3D 成像與分析功能。

3D 套裝非常適合需要進行穩健且精確的 3D 零件檢測、缺陷偵測及零件對位等作業的產業與機器視覺應用。

eVision 26.10 的新功能

  • Open eVision 產品已更名為 eVision,並將以 Allied Vision 品牌推出
  • EasyBarCode 推出新符號集,並針對 EasyQRCode 進行了功能改進
  • EasyImage 新增線條偵測與孔洞填補功能
  • 支援 NVidia Jetson DLA(深度學習加速器)
  • eVision Studio 新增工具與使用體驗優化
  • 重新編寫線上文件
下載 eVision

主要好處

3D 檢視器

使用 Easy3D 的 3D Viewer 類別來建立互動式 3D 顯示。3D Viewer 可顯示點雲與 3D 物件,採用 OpenGL 介面運作,並需搭配相容的顯示裝置。

Easy3D 3DViewer

與3D感測器的相容性

Easy3D 函式庫可導入來自 Automation Technology、Azure Kinect、Benano、Heliotis、IDS Ensenso、Intel Realsense、Lucid Helios、LMI Gocator、Mech-Mind、Nerian Ruby、Photoneo PhoXi、深圳森視(SSZN)、Zivid 等第三方 3D 感測器的數據。 點雲與Z圖(ZMaps)皆能高效管理,並支援執行3D處理與分析作業。

Easy3D Compatibility 3D Sensors

其他好處

Neo 授權系統

Neo 是一套全新的授權系統。它可靠且技術先進,現已可用於儲存 eVision 和 eGrabber 授權。Neo 讓您能選擇在何處啟用授權,無論是透過 Neo 硬體金鑰,還是 Neo 軟體容器皆可。您先購買授權,之後再決定啟用方式。

Neo 授權金鑰具備堅固的硬體結構,並可靈活地在不同電腦之間移轉。Neo 軟體容器則無需任何專用硬體,而是與其被啟用的電腦綁定。

Neo 隨附專屬的 Neo 授權管理員,提供兩種使用模式:直觀且易於操作的圖形使用者介面,以及可輕鬆自動化 Neo 授權流程的命令列介面。

所有適用於 Windows 與 Linux 的 eVision 函式庫

  • Microsoft Windows 11、10 適用於 x86-64 (64 位元) 處理器架構
  • Microsoft Windows 11、10 IoT Enterprise 適用於 x86_64 系統
  • 適用於 x86-64(64 位元)及 ARMv8-A(64 位元)處理器架構的 Linux,需具備 glibc 2.18 或更高版本
DriverWinLinuxARM