Icon Website  Studio

eVision Studio

評估與原型開發應用程式

- 建立複雜的處理序列
- 全面支援感興趣區域(ROI)與彈性區域
- eVision 工具的全面設定面板
- C++、C# 及 Python 程式碼產生
- 工具與範例目錄
- 透過 eGrabber Studio 連接即時影像來源
- 相容於 Windows(10 分鐘)、Linux、Intel 及 ARM 架構
- 完全免費

說明

eVision Studio:用於學習、原型開發及展示 eVision 的工具

使用者可透過圖形化介面設計複雜的影像處理流程。這套工具集充分展現了 eVision 函式庫的多樣性與功能。系統會自動產生對應於處理流程的 C++、Python 及 C# 原始碼,並提供 eVision API 的互動式文件。

eVision Studio 可處理即時影像來源,例如 GigE Vision 攝影機、Coaxlink 幀擷取卡或 eGrabber 錄影機的影像序列。此應用程式完全免費,可在 Windows、Linux 系統上運行,並相容於 Intel 及 ARM 64 位元架構。

當前版本展示以下工具: EasyDeepOCR、EasySpotDetector、EasyImage、EasyColor、EasyFind、EasyMatrixCode、EasyQRCode、EasyClassify、EasySegment、EasyLocate、EasyGauge、Easy3DMatch、Easy3DObject、Easy3DLaserLine、EasyObject、EasyBarCode、EasyMatch。

最後一個包含 Legacy Studio 應用程式的版本為 eVision 26.02.2。

eVision 26.10 的新功能

  • Open eVision 產品已更名為 eVision,並將以 Allied Vision 品牌推出
  • EasyBarCode 推出新符號集,並針對 EasyQRCode 進行了功能改進
  • EasyImage 新增線條偵測與孔洞填補功能
  • 支援 NVidia Jetson DLA(深度學習加速器)
  • eVision Studio 新增工具與使用體驗優化
  • 重新編寫線上文件
下載 eVision

主要好處

影像處理管線的圖形化設計

使用者可透過圖形化介面設計複雜的影像處理流程。使用者能在各工具的輸入與輸出之間繪製圖形化連結。系統支援多種 eVision 資料類型:影像、3D 點雲、任意區域等。該流程圖會顯示各工具的處理時間,以及整個流程圖的累計時間。

Processing Pipelines

展示 eVision 功能的工具目錄

所有函式庫(包括深度學習與 3D 處理函式庫)都將以工具的形式出現在 eVision Studio 中。工具目錄支援搜尋功能,且每項工具均附有說明。

Tool Catalog

3D 資料擷取與處理

擷取 Coaxlink Quad 3D-LLE 深度圖。
eVision Studio 可透過 eGrabber Studio 連接至 Coaxlink Quad 3D-LLE 幀擷取卡。 此幀擷取卡可提供即時深度圖,並能透過一系列 3D 與 2D 工具進行處理:轉換為其他 3D 格式、校準、濾波、對齊、降採樣……

Easy3DLaserlineBundle 2

eVision 工具的綜合設定面板

針對每項工具,均設計了專用的設定面板。這些面板會顯示該工具的各項參數,並在適當時提供圖形化介面。結果亦會以全面且詳盡的格式呈現。

Tool Setup

C++、C# 及 Python 的互動式程式碼產生

對應於當前處理管線及工具實際配置的程式碼,會自動且動態地產生。支援三種程式語言:C++、C# 及 Python。這些範例程式可直接用於重現於 eVision Studio 中設計的當前處理管線。

Code Generation

隨附每項工具的範例專案

eVision Studio 中提供了一份範例專案目錄。這些專案展示了 eVision 工具的簡單或較複雜的使用方式。它們附有範例圖像,使用者可根據自身特定的使用情境進行編輯。

Sample Catalog

透過 eGrabber Studio 擷取即時影像

eVision Studio 可使用任何來源,例如 Coaxlink 幀擷取卡、GigE Vision 攝影機或已錄製的容器。參數可動態編輯,且變更內容會立即顯示於 eVision 工具中。使用 GigE Vision 攝影機或 eGrabber 錄製容器時,無需授權。

eGrabberLogo Square AV

可用的圖書館

通用用途

運用深度學習進行檢測

下載 eVision Software

Placeholder Image
Placeholder Image
csm Contactus header bacc430180
有任何問題嗎?我們隨時為您服務