EasyLocate
深度學習定位與分類函式庫
- 物件/產品/缺陷的定位與識別
- 物件計數
- 軸對齊邊界框
- 興趣點
- 支援資料增強與遮罩
- 相容於 CPU 與 GPU 處理
- 內建 Deep Learning Studio,用於資料集建立、訓練與評估
- 可作為「深度學習套裝」的一部分取得
- 亦提供高性價比的「僅推論」授權
說明
-
EasyLocate 是 Deep Learning Bundle 中的定位與識別函式庫。它用於定位並識別影像中的物件、產品或瑕疵。該函式庫具備區分重疊物件的能力,因此 EasyLocate 非常適合用於統計物件實例的數量。提供兩種方法:
-
「EasyLocate 軸對齊邊界框」會預測影像中每個已偵測到的物件(或瑕疵)所包圍的邊界框,並為其各自指派類別標籤。此方法必須使用已標註邊界框與類別標籤的影像進行訓練,其中需包含待偵測的物件(或瑕疵)。
-
「EasyLocate 興趣點」會預測其於影像中偵測到的每個物件(或缺陷)的位置(以單一點表示,通常為中心點,但亦可另行定義),並為每個物件(或缺陷)指派類別標籤。 影像中的所有物件(或缺陷)必須具有大致相同的大小。該演算法必須使用已標註感興趣點與類別標籤的影像進行訓練,其中需辨識的物件(或缺陷)僅需標註感興趣點與類別標籤。使用「EasyLocate Interest Point」進行標註時,僅需單擊一次即可完成物件標註,因此標註過程更為迅速。
-
eVision 26.10 的新功能
- Open eVision 產品已更名為 eVision,並將以 Allied Vision 品牌推出
- EasyBarCode 推出新符號集,並針對 EasyQRCode 進行了功能改進
- EasyImage 新增線條偵測與孔洞填補功能
- 支援 NVidia Jetson DLA(深度學習加速器)
- eVision Studio 新增工具與使用體驗優化
- 重新編寫線上文件
什麼是深度學習?
神經網路是一種受構成人類大腦的生物神經網路啟發而開發的運算系統。卷積神經網路(CNN)屬於深度前饋人工神經網路的一類,最常應用於影像分析。深度學習利用大型 CNN 來解決那些使用所謂傳統電腦視覺演算法難以甚至無法解決的複雜問題。 深度學習演算法通常透過範例學習,因此可能更易於使用。它們無需使用者自行釐清如何分類或檢查零件;相反地,在初始訓練階段,只需向其展示大量待檢查零件的影像,系統便能自行學習。成功訓練後,即可運用這些演算法來分類零件,或偵測及分割缺陷。
高性價比的推論授權
通常,在生產現場部署深度學習僅需進行推論處理。推論是指利用先前訓練好的模型來檢查、分析新取得的影像的過程。在大多數情況下,訓練是一個離線過程。 訓練可透過 eVision API 執行,並需具備「深度學習套件」的授權;此外,亦可使用「深度學習工作室」應用程式免費進行訓練。純推論授權是「深度學習套件」授權的替代方案,讓客戶能夠部署成本最優化的深度學習解決方案。
資料增強
深度學習的運作原理是透過訓練神經網路,教導其如何對一組參考影像進行分類。此過程的表現程度,在很大程度上取決於該組參考影像的代表性與涵蓋範圍。 「深度學習套件」實現了「資料增強」功能,透過在可程式化的範圍內修改(例如平移、旋轉、縮放)現有的參考圖像,來生成額外的參考圖像。這使得「深度學習套件」即使每類別僅有一百張訓練圖像,也能順利運作。
表現
深度學習通常需要大量的運算能力,特別是在學習階段。深度學習套件支援標準 CPU,並能自動偵測電腦中的 Nvidia CUDA 相容 GPU。使用單一 GPU 通常可將學習與處理階段的速度提升 100 倍。
範例資料集:電子元件
我們的「電子元件」資料集展示了 EasyLocate Bounding Box 如何在光線不足的情況下,仍能可靠地偵測並計數存放在塑膠袋中、以散裝形式儲存的各類標準電子元件。
範例資料集:陶瓷電容器
我們的「陶瓷電容器」資料集展示了 EasyLocate Interest Point 如何能可靠地偵測並計數大量相互重疊或接觸的陶瓷電容器。
其他好處
Neo 授權系統
Neo 是一套全新的授權系統。它可靠且技術先進,現已可用於儲存 eVision 和 eGrabber 授權。Neo 讓您能選擇在何處啟用授權,無論是透過 Neo 硬體金鑰,還是 Neo 軟體容器皆可。您先購買授權,之後再決定啟用方式。
Neo 授權金鑰具備堅固的硬體結構,並可靈活地在不同電腦之間移轉。Neo 軟體容器則無需任何專用硬體,而是與其被啟用的電腦綁定。
Neo 隨附專屬的 Neo 授權管理員,提供兩種使用模式:直觀且易於操作的圖形使用者介面,以及可輕鬆自動化 Neo 授權流程的命令列介面。
所有適用於 Windows 與 Linux 的 eVision 函式庫
- Microsoft Windows 11、10 適用於 x86-64 (64 位元) 處理器架構
- Microsoft Windows 11、10 IoT Enterprise 適用於 x86_64 系統
- 適用於 x86-64(64 位元)及 ARMv8-A(64 位元)處理器架構的 Linux,需具備 glibc 2.18 或更高版本
eVision 深度學習工作室
eVision 內含免費的 Deep Learning Studio 應用程式。此應用程式可協助使用者建立資料集,並進行深度學習工具的訓練與測試。針對 EasySegment,Deep Learning Studio 整合了標註工具,並能將預測結果轉化為真實標註。此外,它還允許使用者透過圖形化介面配置工具,以符合效能需求。 舉例來說,在訓練完成後,使用者可選擇在更高的缺陷檢測率與更高的良品檢測率之間取得平衡。
Software
- Host PC Operating System
-
eVision is a set of 64-bit libraries that require an Intel compatible processor with the SSE4 instruction set or an ARMv8-A compatible processor.
eVision can be used on the following operating systems:
Microsoft Windows 11, 10 for x86-64 (64-bit) processor architecture
Microsoft Windows 11, 10 IoT Enterprise for x86-64 systems
Linux for x86-64 (64-bit) and ARMv8-A (64-bit) processor architectures with a glibc version greater or equal to 2.18
Remote connections
Remote connections are allowed using remote desktop, TeamViewer or any other similar software.
Virtual machines
Virtual machines are supported. Microsoft Hyper-V, Oracle VirtualBox and libvirt hypervisors have been successfully tested.
Only the Neo Licensing System is compatible with virtualization.
Minimum requirements:
2 GB RAM to run an eVision application
8 GB RAM to compile an eVision application
Between 100 MB and 2 GB free hard disk space for libraries, depending on selected options.
- APIs
-
Supported programming languages :
The eVision libraries and tools support C++, Python and the programming languages compatible with the .NET (C#, VB.NET)
C++ requirements: A compiler compatible with the C++ 11 standard is required to use eVision
Python requirements: Python 3.11 or later is required to use the Python bindings for eVision
.NET requirements: .NET framework 4.8 (or later) or the .NET platform 6.0 (or later) are supported
Supported Integrated Development Environments:
Microsoft Visual Studio 2017 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)
Microsoft Visual Studio 2019 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)
Microsoft Visual Studio 2022 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)
QtCreator 4.15 with Qt 5.12
Ordering Information
- Product status
-
Released
- Product code - Description
-
PC4189 Open EasyLocate for USB dongle
PC4339 Open eVision EasyLocate
PC4194 Open EasyLocate Inference for USB dongle
PC4344 Open eVision EasyLocate Inference
- Related products
-
PC4182 Open Deep Learning Bundle for USB dongle
PC4332 Open eVision Deep Learning Bundle