產品 // 軟體 // eVision 套裝方案 // 必備組合包
eVision  Essential

必備組合包

eVision 基礎函式庫組合包

- 經濟實惠的 eVision 2D 函式庫組合套裝
- 不包含 3D 及深度學習函式庫

描述

核心套件(原稱完整套件)是整合2D工業視覺核心eVision函式庫的全面性且具成本效益的解決方案。 本套件旨在提供廣泛的影像處理功能,包含多款強大工具,例如:EasyImage、EasyGauge、EasyFind、EasyMatch、EasyObject、EasyColor、EasyOCR、EasyOCR2、EasyDeepOCR、EasyBarCode、EasyMatrixCode 及 EasyQRCode。

這些函式庫能有效滿足識別、測量、辨識及影像分析等多元需求。Essential Bundle 不包含 3D 與深度學習函式庫。

eVision 26.10 的新功能

  • Open eVision 產品已更名為 eVision,並將以 Allied Vision 品牌推出
  • EasyBarCode 推出新符號集,並針對 EasyQRCode 進行了功能改進
  • EasyImage 新增線條偵測與孔洞填補功能
  • 支援 NVidia Jetson DLA(深度學習加速器)
  • eVision Studio 新增工具與使用體驗優化
  • 重新編寫線上文件
下載 eVision

其他好處

Neo 授權系統

Neo 是一套全新的授權系統。它可靠且技術先進,現已可用於儲存 eVision 和 eGrabber 授權。Neo 讓您能選擇在何處啟用授權,無論是透過 Neo 硬體金鑰,還是 Neo 軟體容器皆可。您先購買授權,之後再決定啟用方式。

Neo 授權金鑰具備堅固的硬體結構,並可靈活地在不同電腦之間移轉。Neo 軟體容器則無需任何專用硬體,而是與其被啟用的電腦綁定。

Neo 隨附專屬的 Neo 授權管理員,提供兩種使用模式:直觀且易於操作的圖形使用者介面,以及可輕鬆自動化 Neo 授權流程的命令列介面。

所有適用於 Windows 與 Linux 的 eVision 函式庫

  • Microsoft Windows 11、10 適用於 x86-64 (64 位元) 處理器架構
  • Microsoft Windows 11、10 IoT Enterprise 適用於 x86_64 系統
  • 適用於 x86-64(64 位元)及 ARMv8-A(64 位元)處理器架構的 Linux,需具備 glibc 2.18 或更高版本
DriverWinLinuxARM

必備組合內容

通用型