Easy3DObject
Bibliothek zur Extraktion und Vermessung von 3D-Objekten
- Erkennung von 3D-Objekten in Punktwolken oder ZMaps
- Metrische Erkennungskriterien
- Kompatibel mit beliebigen Bereichen
- Berechnung präziser 3D-Maße wie Größe, Ausrichtung, Fläche, Volumen …
- Automatische Ermittlung der lokalen Stützebene eines Objekts
Grafische Darstellung der Ergebnisse in 2D und 3D
- Interaktive Demo-Anwendung mit vollem Funktionsumfang
Beschreibung
Neu in eVision 26.10
- Das Produkt „Open eVision“ wurde in „eVision“ umbenannt und wird künftig unter der Marke Allied Vision vertrieben
- Neue Symbologien für EasyBarCode und Verbesserungen bei EasyQRCode
- Funktionen zur Liniendetektion und Lückenfüllung in EasyImage
- Unterstützung für den NVidia Jetson DLA (Deep Learning Accelerator)
- Neue Werkzeuge und Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit für eVision Studio
- Überarbeitete Online-Dokumentation
Erkennung von 3D-Objekten in Punktwolken und ZMap
Easy3DObject nutzt einen innovativen Algorithmus zur Erkennung von Objekten in Punktwolken oder ZMaps. Das Programm ist in der Lage, kleine und große Objekte unabhängig von ihrer Form effizient zu extrahieren.
Präzise 3D-Messungen berechnen
Für jedes erkannte Objekt berechnet Easy3DObject geometrische 3D-Maße. Alle Maße werden in realen Einheiten (wie Millimeter oder Mikrometer) angegeben. Zu diesen Werten gehören Länge, Breite und Höhe des Objekts, die Ausrichtungs- und Neigungswinkel sowie die Fläche und das Volumen. Diese Maße können anschließend zur Durchführung einer 3D-Inspektion verwendet werden, beispielsweise durch den Vergleich der Ergebnisse mit Referenzwerten.
Automatische Extraktion der lokalen Stützebene eines Objekts
Für jedes erkannte Objekt ermittelt Easy3DObject die lokale Auflagefläche. Diese dient anschließend als Referenz für verschiedene Berechnungen wie Höhe, oberste Position oder Volumen. Da bei diesem Verfahren ausschließlich der Bereich um das Objekt herum berücksichtigt wird, ist Easy3DObject ein leistungsstarkes Werkzeug für die Inspektion von Produkten mit gekrümmter oder nicht ebener Auflagefläche.
2D- und 3D-grafische Darstellung der Ergebnisse
Die resultierende Objektliste kann in 2D- und 3D-Grafikkontexten angezeigt werden. Auf einem Bild können die Objekte mit ihrem Begrenzungsrechteck, ihrer durchschnittlichen Position oder den extrahierten Pixeln dargestellt werden. In einem 3D-Viewer werden die Objekte mit ihren Begrenzungsrahmen, Ebenen oder Spitzenpositionen angezeigt. Anzeigeattribute wie Farbe oder Deckkraft sind anpassbar.
Weitere Vorteile
Neo-Lizenzierungssystem
Neo ist das neue Lizenzierungssystem. Es ist zuverlässig, auf dem neuesten Stand der Technik und steht nun für die Speicherung von eVision- und eGrabber-Lizenzen zur Verfügung. Mit Neo können Sie wählen, wo Sie Ihre Lizenzen aktivieren möchten – entweder auf einem Neo-Dongle oder in einem Neo-Software-Container. Sie kaufen eine Lizenz und entscheiden sich später.
Neo-Dongles bieten robuste Hardware und die Flexibilität, von einem Computer auf einen anderen übertragen zu werden. Neo-Software-Container benötigen keine spezielle Hardware, sondern sind stattdessen an den Computer gebunden, auf dem sie aktiviert wurden.
Neo wird mit einem eigenen, dedizierten Neo-Lizenzmanager ausgeliefert, der in zwei Varianten erhältlich ist: als intuitive, benutzerfreundliche grafische Benutzeroberfläche und als Befehlszeilenschnittstelle, die eine einfache Automatisierung der Neo-Lizenzierungsvorgänge ermöglicht.
Alle eVision-Bibliotheken für Windows und Linux
- Microsoft Windows 11, 10 für x86-64 (64-Bit) Prozessorarchitektur
- Microsoft Windows 11, 10 IoT Enterprise auf x86_64-Systemen
- Linux für x86-64 (64-Bit) und ARMv8-A (64-Bit) Prozessorarchitekturen mit einer glibc-Version größer oder gleich 2.18
Voll funktionsfähige interaktive Demo-Anwendung
Eine Demo-Anwendung für Easy3DObject wird mit vollständigem Quellcode bereitgestellt. Mit dieser Anwendung kann der Benutzer alle Funktionen der Easy3DObject-Bibliothek kennenlernen und ausprobieren. Darüber hinaus können Code-Schnipsel generiert und in eigene Anwendungen integriert werden.
Metrische Erkennungskriterien
Der Algorithmus zur Erkennung von 3D-Objekten verwendet mehrere geometrische Kriterien, um sich nur auf die erforderlichen Objekte zu konzentrieren. Diese Kriterien sind die Größe (Länge, Breite und Höhe), der Winkel (Ausrichtung und Neigung), das Seitenverhältnis, die Fläche und das Volumen der Objekte. Diese Parameter werden in realen Koordinateneinheiten ausgedrückt. Anhand dieser Kriterien kann der Benutzer die Extraktion auf die für die Inspektion relevanten Objekte beschränken.
Kompatibilität mit 3D-Sensoren
Die Easy3D-Bibliothek kann Daten von 3D-Sensoren von Drittanbietern wie Automation Technology, Azure Kinect, Benano, Heliotis, IDS Ensenso, Intel Realsense, Lucid Helios, LMI Gocator, Mech-Mind, Nerian Ruby, Photoneo PhoXi, Shenzhen SinceVision (SSZN), Zivid und anderen importieren. Punktwolken und ZMaps werden effizient verwaltet und ermöglichen die Durchführung von 3D-Verarbeitungen und -Analysen.
eVision Studio
Komplexe Bildverarbeitungsabläufe lassen sich über eine grafische Benutzeroberfläche entwerfen. Die Sammlung dieser Werkzeuge spiegelt die Vielfalt und die Leistungsfähigkeit der eVision-Bibliotheken wider. Der der Verarbeitungspipeline entsprechende Quellcode in C++, Python und C# wird automatisch generiert und dient als interaktive Dokumentation der eVision-API. eVision Studio kann Live-Bildquellen wie beispielsweise GigE Vision-Kameras, einen Coaxlink-Framegrabber oder eGrabber-Recorder-Sequenzen verarbeiten.
Diese Anwendung ist kostenlos, läuft unter Windows und Linux und ist mit Intel- und ARM-64-Bit-Architekturen kompatibel.
Software
- Host PC Operating System
-
eVision is a set of 64-bit libraries that require an Intel compatible processor with the SSE4 instruction set or an ARMv8-A compatible processor.
eVision can be used on the following operating systems:
Microsoft Windows 11, 10 for x86-64 (64-bit) processor architecture
Microsoft Windows 11, 10 IoT Enterprise for x86-64 systems
Linux for x86-64 (64-bit) and ARMv8-A (64-bit) processor architectures with a glibc version greater or equal to 2.18
Remote connections
Remote connections are allowed using remote desktop, TeamViewer or any other similar software.
Virtual machines
Virtual machines are supported. Microsoft Hyper-V, Oracle VirtualBox and libvirt hypervisors have been successfully tested.
Only the Neo Licensing System is compatible with virtualization.
Minimum requirements:
2 GB RAM to run an eVision application
8 GB RAM to compile an eVision application
Between 100 MB and 2 GB free hard disk space for libraries, depending on selected options.
- APIs
-
Supported programming languages :
The eVision libraries and tools support C++, Python and the programming languages compatible with the .NET (C#, VB.NET)
C++ requirements: A compiler compatible with the C++ 11 standard is required to use eVision
Python requirements: Python 3.11 or later is required to use the Python bindings for eVision
.NET requirements: .NET framework 4.8 (or later) or the .NET platform 6.0 (or later) are supported
Supported Integrated Development Environments:
Microsoft Visual Studio 2017 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)
Microsoft Visual Studio 2019 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)
Microsoft Visual Studio 2022 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)
QtCreator 4.15 with Qt 5.12
Ordering Information
- Product status
-
Released
- Product code - Description
-
PC4183 Open Easy3DObject for USB dongle
PC4333 Open eVision Easy3DObject
- Included libraries
-
Easy3D
Easy3DObject
- Related products
-
PC6512 eVision/Open eVision USB Dongle (empty)
PC6514 Neo USB Dongle (empty)