3D-Paket
Paket mit eVision-3D-Bibliotheken
- Kostengünstiges Paket mit den 3D-Bibliotheken von eVision
Beschreibung
Das 3D-Bundle ist ein kostengünstiges Paket der 3D-Bibliotheken von eVision, das leistungsstarke Werkzeuge für anspruchsvolle 3D-Bildverarbeitungsanwendungen bietet. Dieses umfassende Paket umfasst Easy3D, Easy3DLaserLine, Easy3DObject und Easy3DMatch und bietet eine breite Palette an Funktionen für die 3D-Bildgebung und -Analyse.
Das 3D-Bundle eignet sich ideal für Branchen und Bildverarbeitungsanwendungen, die eine robuste und präzise 3D-Teileinspektion, Fehlererkennung und Teileausrichtung erfordern.
Neu in eVision 26.10
- Das Produkt „Open eVision“ wurde in „eVision“ umbenannt und wird künftig unter der Marke Allied Vision vertrieben
- Neue Symbologien für EasyBarCode und Verbesserungen bei EasyQRCode
- Funktionen zur Liniendetektion und Lückenfüllung in EasyImage
- Unterstützung für den NVidia Jetson DLA (Deep Learning Accelerator)
- Neue Werkzeuge und Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit für eVision Studio
- Überarbeitete Online-Dokumentation
Wichtigste Vorteile
3D-Betrachter
Verwenden Sie die 3D-Viewer-Klasse von Easy3D, um eine interaktive 3D-Anzeige zu erstellen. Der 3D-Viewer kann Punktwolken und 3D-Objekte anzeigen. Er verwendet die OpenGL-Schnittstelle und erfordert ein kompatibles Anzeigegerät.
Kompatibilität mit 3D-Sensoren
Die Easy3D-Bibliothek kann Daten von 3D-Sensoren von Drittanbietern wie Automation Technology, Azure Kinect, Benano, Heliotis, IDS Ensenso, Intel Realsense, Lucid Helios, LMI Gocator, Mech-Mind, Nerian Ruby, Photoneo PhoXi, Shenzhen SinceVision (SSZN), Zivid und anderen importieren. Punktwolken und ZMaps werden effizient verwaltet und ermöglichen die Durchführung von 3D-Verarbeitungen und -Analysen.
Weitere Vorteile
Neo-Lizenzierungssystem
Neo ist das neue Lizenzierungssystem. Es ist zuverlässig, auf dem neuesten Stand der Technik und steht nun für die Speicherung von eVision- und eGrabber-Lizenzen zur Verfügung. Mit Neo können Sie wählen, wo Sie Ihre Lizenzen aktivieren möchten – entweder auf einem Neo-Dongle oder in einem Neo-Software-Container. Sie kaufen eine Lizenz und entscheiden sich später.
Neo-Dongles bieten robuste Hardware und die Flexibilität, von einem Computer auf einen anderen übertragen zu werden. Neo-Software-Container benötigen keine spezielle Hardware, sondern sind stattdessen an den Computer gebunden, auf dem sie aktiviert wurden.
Neo wird mit einem eigenen, dedizierten Neo-Lizenzmanager ausgeliefert, der in zwei Varianten erhältlich ist: als intuitive, benutzerfreundliche grafische Benutzeroberfläche und als Befehlszeilenschnittstelle, die eine einfache Automatisierung der Neo-Lizenzierungsvorgänge ermöglicht.
Alle eVision-Bibliotheken für Windows und Linux
- Microsoft Windows 11, 10 für x86-64 (64-Bit) Prozessorarchitektur
- Microsoft Windows 11, 10 IoT Enterprise auf x86_64-Systemen
- Linux für x86-64 (64-Bit) und ARMv8-A (64-Bit) Prozessorarchitekturen mit einer glibc-Version größer oder gleich 2.18