eVision  EasyFind

EasyFind

Bibliothek für den Abgleich geometrischer Muster

- Mustererkennung mithilfe einer Merkmalspunkt-Technologie
- Erkennung anhand von Bildern oder DXF-Vektormodellen
- Vollautomatisch, schnell und robust
- Invariante gegenüber Drehung und Skalierung
- Hohe Toleranz gegenüber Musterverschlechterung
- Unterstützung von „Don’t-Care“-Bereichen

Beschreibung

EasyFind basiert auf einer innovativen Feature-Point-Technologie und wurde entwickelt, um eine oder mehrere Instanzen eines Referenzmodells im Bild schnell zu finden. Im Vergleich zur normalisierten Korrelation zeichnet sich EasyFind durch eine schnellere Verarbeitung und eine verbesserte Robustheit aus. Es zeigt hervorragende Leistungen bei der Verarbeitung von Instanzen, die aufgrund von Rauschen, Unschärfe, Verdeckung, fehlenden Teilen oder instabilen Beleuchtungsbedingungen stark beeinträchtigt sind.

Neu in eVision 26.10

  • Das Produkt „Open eVision“ wurde in „eVision“ umbenannt und wird künftig unter der Marke Allied Vision vertrieben
  • Neue Symbologien für EasyBarCode und Verbesserungen bei EasyQRCode
  • Funktionen zur Liniendetektion und Lückenfüllung in EasyImage
  • Unterstützung für den NVidia Jetson DLA (Deep Learning Accelerator)
  • Neue Werkzeuge und Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit für eVision Studio
  • Überarbeitete Online-Dokumentation
eVision herunterladen
EasyFind Sub pixel accuracy

Subpixel-Genauigkeit

Mit einer einstellbaren Genauigkeit bis auf Subpixel-Ebene liefert EasyFind sehr präzise Informationen zu den gefundenen Instanzen, wie beispielsweise deren Position, Drehwinkel, Skalierung und Übereinstimmungswert.

EasyFind Fast Processing and Improved Robustness

Schnelle Verarbeitung und verbesserte Robustheit

EasyFind basiert auf einer neuartigen Merkmalspunkt-Technologie. Anstatt das Referenzmodell pixelweise mit dem Beispielbild zu vergleichen, wählt es sorgfältig markante Merkmale im Modell aus. Diese Methode ermöglicht es EasyFind, nur die Bereiche abzugleichen, die wertvolle Informationen enthalten, was zu einer schnelleren Verarbeitung und einer deutlich verbesserten Robustheit führt.

bearing eregion

Lernen und Suchen in beliebigen Bereichen

EasyFind unterstützt „beliebige Bereiche“, sodass Sie pixelgenau festlegen können, welche Teile des Musters und/oder des Suchfelds berücksichtigt werden sollen. Sie können sich somit auf bestimmte Bereiche konzentrieren oder andere ignorieren und haben so die volle Kontrolle darüber, was Sie wo finden möchten.

EasyFind multiple patterns

Lernen anhand verschiedener Muster

EasyFind kann aus mehreren Mustern lernen und ist dadurch widerstandsfähiger gegenüber Veränderungen der Beleuchtung, des Blickwinkels oder Verzerrungen. Außerdem kann es Objekte anhand verschiedener Mustervarianten lokalisieren – beispielsweise Teile mit unterschiedlichen Logos oder die Ober- und Unterseite einer Münze.

EasyfindDXF

Schulung zu Vektormustern

In diesem Modus erfolgt das Training anhand von Sammlungen zweidimensionaler geometrischer Formen und nicht anhand von gerasterten Mustern. Das Trainingsmodell wird mithilfe der neuen Klasse „EVectorModel“ erstellt, entweder durch Laden aus einer DXF-Datei oder programmgesteuert unter Verwendung von eVision-EShape-Objekten. Diese Erweiterung eignet sich besonders gut zum Erkennen von Objekten mit bekannter Geometrie.

Weitere Vorteile

Neo-Lizenzierungssystem

Neo ist das neue Lizenzierungssystem. Es ist zuverlässig, auf dem neuesten Stand der Technik und steht nun für die Speicherung von eVision- und eGrabber-Lizenzen zur Verfügung. Mit Neo können Sie wählen, wo Sie Ihre Lizenzen aktivieren möchten – entweder auf einem Neo-Dongle oder in einem Neo-Software-Container. Sie kaufen eine Lizenz und entscheiden sich später.

Neo-Dongles bieten robuste Hardware und die Flexibilität, von einem Computer auf einen anderen übertragen zu werden. Neo-Software-Container benötigen keine spezielle Hardware, sondern sind stattdessen an den Computer gebunden, auf dem sie aktiviert wurden.

Neo wird mit einem eigenen, dedizierten Neo-Lizenzmanager ausgeliefert, der in zwei Varianten erhältlich ist: als intuitive, benutzerfreundliche grafische Benutzeroberfläche und als Befehlszeilenschnittstelle, die eine einfache Automatisierung der Neo-Lizenzierungsvorgänge ermöglicht.

Alle eVision-Bibliotheken für Windows und Linux

  • Microsoft Windows 11, 10 für x86-64 (64-Bit) Prozessorarchitektur
  • Microsoft Windows 11, 10 IoT Enterprise auf x86_64-Systemen
  • Linux für x86-64 (64-Bit) und ARMv8-A (64-Bit) Prozessorarchitekturen mit einer glibc-Version größer oder gleich 2.18
DriverWinLinuxARM

eVision Studio

eVision Studio ist das Tool von eVision für die Evaluierung, Prototypenerstellung und Entwicklung.
Über die intuitive grafische Benutzeroberfläche können Sie jede der 2D-Bildverarbeitungsfunktionen von eVision aufrufen und das Ergebnis sofort anzeigen lassen. Eine Skriptfunktion generiert den entsprechenden Code, der anschließend kopiert und in Ihre Anwendung eingefügt werden kann.

eVision Studio ist kostenlos (bei Verwendung von eVision 2.0 und höher) und erfordert keine Lizenz.

Icon Website  Studio
Icon Website  Studio

Software

Host PC Operating System

eVision is a set of 64-bit libraries that require an Intel compatible processor with the SSE4 instruction set or an ARMv8-A compatible processor.

eVision can be used on the following operating systems:

Microsoft Windows 11, 10 for x86-64 (64-bit) processor architecture

Microsoft Windows 11, 10 IoT Enterprise for x86-64 systems

Linux for x86-64 (64-bit) and ARMv8-A (64-bit) processor architectures with a glibc version greater or equal to 2.18

Remote connections

Remote connections are allowed using remote desktop, TeamViewer or any other similar software.

Virtual machines

Virtual machines are supported. Microsoft Hyper-V, Oracle VirtualBox and libvirt hypervisors have been successfully tested.

Only the Neo Licensing System is compatible with virtualization.

Minimum requirements:

2 GB RAM to run an eVision application

8 GB RAM to compile an eVision application

Between 100 MB and 2 GB free hard disk space for libraries, depending on selected options.

APIs

Supported programming languages :

The eVision libraries and tools support C++, Python and the programming languages compatible with the .NET (C#, VB.NET)

C++ requirements: A compiler compatible with the C++ 11 standard is required to use eVision

Python requirements: Python 3.11 or later is required to use the Python bindings for eVision

.NET requirements: .NET framework 4.8 (or later) or the .NET platform 6.0 (or later) are supported

Supported Integrated Development Environments:

Microsoft Visual Studio 2017 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)

Microsoft Visual Studio 2019 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)

Microsoft Visual Studio 2022 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)

QtCreator 4.15 with Qt 5.12

Ordering Information

Product status

Released

Product code - Description

PC4158 Open EasyFind for USB dongle

PC4308 Open eVision EasyFind

Related products

PC6512 eVision/Open eVision USB Dongle (empty)

PC6514 Neo USB Dongle (empty)

EasyFind