eVision  EasyGauge

EasyGauge

Subpixel-Messung und Dimensionskontrollbibliothek

- Subpixel-Punktlokalisierung und Kantenanpassung
- Hohe Genauigkeit und Robustheit
- Fortschrittliche und automatische Kalibrierung
- Mehrere Messmodelle
- Messung von Position, Ausrichtung, Größe, Krümmung und Entfernung
- Interaktion über grafische Benutzeroberfläche

Beschreibung

EasyGauge ist eine hochmoderne Bibliothek für Messungen und Dimensionskontrollen, die in Mess- und Metrologieanwendungen zum Einsatz kommt. Durch den Einsatz bewährter Algorithmen zur Subpixel-Kantenerkennung (Punkt & Linie) und Formangleichung (Rechteck, Kreis, Keil & Polygon) ermöglicht sie die Bestimmung von Abmessungen, Positionen, Krümmungen, Größen, Winkeln oder Durchmessern von Fertigungsteilen mit ausgezeichneter Genauigkeit. Die Robustheit wird durch leistungsstarke Mechanismen zur Auswahl von Kantenpunkten gewährleistet, die intuitiv und einfach einzustellen sind und Messungen in unübersichtlichen Bildern ermöglichen. Darüber hinaus unterstützt EasyGauge auch die automatische Messung paralleler Seiten und bietet somit die Möglichkeit, die Dicke flacher oder gebogener Objekte sowie die genaue Position von Ecken zu messen.

Neu in eVision 26.10

  • Das Produkt „Open eVision“ wurde in „eVision“ umbenannt und wird künftig unter der Marke Allied Vision vertrieben
  • Neue Symbologien für EasyBarCode und Verbesserungen bei EasyQRCode
  • Funktionen zur Liniendetektion und Lückenfüllung in EasyImage
  • Unterstützung für den NVidia Jetson DLA (Deep Learning Accelerator)
  • Neue Werkzeuge und Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit für eVision Studio
  • Überarbeitete Online-Dokumentation
eVision herunterladen
EasyGaugeGrouping

Messgeräte-Gruppierung

EasyGauge unterstützt die Gruppierung der Messgeräte und ermöglicht es diesen Gruppen, die gemessenen Elemente im Bild zu verfolgen. Diese können frei verschoben und/oder gedreht werden, während die Sonden entsprechend neu positioniert werden. Daraus abgeleitete Messungen, wie beispielsweise Abstände zwischen Merkmalspunkten, können dann berechnet werden.

EasyGauge Imaging Software Calibration

Erweiterte und automatische Kalibrierung

EasyGauge verfügt über fortschrittliche integrierte Kalibrierungsfunktionen, um Pixelmaße transparent in physikalische Einheiten umzuwandeln. Dadurch muss der Benutzer keine Koordinaten mehr umrechnen. Nicht quadratische Pixel und gedrehte Koordinatenachsen werden unterstützt. EasyGauge bietet außerdem Möglichkeiten zur Bestimmung und Korrektur von perspektivischen und optischen Verzerrungen ohne Leistungseinbußen.

Weitere Vorteile

Neo-Lizenzierungssystem

Neo ist das neue Lizenzierungssystem. Es ist zuverlässig, auf dem neuesten Stand der Technik und steht nun für die Speicherung von eVision- und eGrabber-Lizenzen zur Verfügung. Mit Neo können Sie wählen, wo Sie Ihre Lizenzen aktivieren möchten – entweder auf einem Neo-Dongle oder in einem Neo-Software-Container. Sie kaufen eine Lizenz und entscheiden sich später.

Neo-Dongles bieten robuste Hardware und die Flexibilität, von einem Computer auf einen anderen übertragen zu werden. Neo-Software-Container benötigen keine spezielle Hardware, sondern sind stattdessen an den Computer gebunden, auf dem sie aktiviert wurden.

Neo wird mit einem eigenen, dedizierten Neo-Lizenzmanager ausgeliefert, der in zwei Varianten erhältlich ist: als intuitive, benutzerfreundliche grafische Benutzeroberfläche und als Befehlszeilenschnittstelle, die eine einfache Automatisierung der Neo-Lizenzierungsvorgänge ermöglicht.

Alle eVision-Bibliotheken für Windows und Linux

  • Microsoft Windows 11, 10 für x86-64 (64-Bit) Prozessorarchitektur
  • Microsoft Windows 11, 10 IoT Enterprise auf x86_64-Systemen
  • Linux für x86-64 (64-Bit) und ARMv8-A (64-Bit) Prozessorarchitekturen mit einer glibc-Version größer oder gleich 2.18
DriverWinLinuxARM

eVision Studio

eVision Studio ist das Tool von eVision für die Evaluierung, Prototypenerstellung und Entwicklung.
Über die intuitive grafische Benutzeroberfläche können Sie jede der 2D-Bildverarbeitungsfunktionen von eVision aufrufen und das Ergebnis sofort anzeigen lassen. Eine Skriptfunktion generiert den entsprechenden Code, der anschließend kopiert und in Ihre Anwendung eingefügt werden kann.

eVision Studio ist kostenlos (bei Verwendung von eVision 2.0 und höher) und erfordert keine Lizenz.

Icon Website  Studio
Icon Website  Studio

Software

Host PC Operating System

eVision is a set of 64-bit libraries that require an Intel compatible processor with the SSE4 instruction set or an ARMv8-A compatible processor.

eVision can be used on the following operating systems:

Microsoft Windows 11, 10 for x86-64 (64-bit) processor architecture

Microsoft Windows 11, 10 IoT Enterprise for x86-64 systems

Linux for x86-64 (64-bit) and ARMv8-A (64-bit) processor architectures with a glibc version greater or equal to 2.18

Remote connections

Remote connections are allowed using remote desktop, TeamViewer or any other similar software.

Virtual machines

Virtual machines are supported. Microsoft Hyper-V, Oracle VirtualBox and libvirt hypervisors have been successfully tested.

Only the Neo Licensing System is compatible with virtualization.

Minimum requirements:

2 GB RAM to run an eVision application

8 GB RAM to compile an eVision application

Between 100 MB and 2 GB free hard disk space for libraries, depending on selected options.

APIs

Supported programming languages :

The eVision libraries and tools support C++, Python and the programming languages compatible with the .NET (C#, VB.NET)

C++ requirements: A compiler compatible with the C++ 11 standard is required to use eVision

Python requirements: Python 3.11 or later is required to use the Python bindings for eVision

.NET requirements: .NET framework 4.8 (or later) or the .NET platform 6.0 (or later) are supported

Supported Integrated Development Environments:

Microsoft Visual Studio 2017 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)

Microsoft Visual Studio 2019 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)

Microsoft Visual Studio 2022 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)

QtCreator 4.15 with Qt 5.12

Ordering Information

Product status

Released

Product code - Description

PC4159 Open EasyGauge for USB dongle

PC4309 Open eVision EasyGauge

Related products

PC6512 eVision/Open eVision USB Dongle (empty)

PC6514 Neo USB Dongle (empty)

EasyGauge