EasyMatch
Mustererkennungsbibliothek
- Musterabgleich unter Verwendung normalisierter Korrelation
- Subpixel-Genauigkeit
- Unterstützung von Drehung und Skalierung
- Erkennung mehrerer Mustervorkommen
- Unterstützung von Graustufen- und Farbbildern
- Unterstützung von „irrelevant“ Bereichen
Beschreibung
EasyMatch ist eine Bibliothek für die Erkennung von Graustufen- und Farbmuster. Mit ihr können Sie das System anhand eines Referenzmusters trainieren und anschließend dessen Vorkommen in anderen Bildern lokalisieren. Dieses Tool ist sehr praktisch, wenn die Position eines bestimmten Teils im Sichtfeld unbekannt ist oder wenn das Vorhandensein von Teilen kontrolliert werden muss. Die Bibliothek arbeitet mit einer normalisierten Korrelationsmethode, d. h. sie misst Abweichungen zwischen dem Muster und dem Zielbild.
Neu in eVision 26.10
- Das Produkt „Open eVision“ wurde in „eVision“ umbenannt und wird künftig unter der Marke Allied Vision vertrieben
- Neue Symbologien für EasyBarCode und Verbesserungen bei EasyQRCode
- Funktionen zur Liniendetektion und Lückenfüllung in EasyImage
- Unterstützung für den NVidia Jetson DLA (Deep Learning Accelerator)
- Neue Werkzeuge und Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit für eVision Studio
- Überarbeitete Online-Dokumentation
Mehrfachauftreten von Mustern
EasyMatch kann mehrere Vorkommen eines Musters finden, bis zu einer vom Benutzer festgelegten Anzahl.
Standard-, offsetnormalisierte, gainnormalisierte und vollständig normalisierte Korrelation
Die Korrelation wird anhand von Graustufen- oder Farbbildern berechnet. Um Schwankungen in der Beleuchtung der Muster auszugleichen, werden die Musterbilder normalisiert. EasyMatch bietet vier Normalisierungsmodi, je nachdem, ob eine Graustufenverstärkung und/oder eine Offset-Kompensation verwendet wird.
Normaler, inverser oder gemischter Kontrast
Aufgrund bestimmter Lichteffekte kann ein Objekt mit umgekehrtem Kontrast erscheinen (weiß auf schwarz statt schwarz auf weiß oder umgekehrt). Je nach Anwendung kann es sinnvoll sein, umgekehrte Instanzen beizubehalten oder zu ignorieren. Es stehen drei Kontrastmodi zur Verfügung: nur positive Vorkommen berücksichtigen, nur negative Vorkommen berücksichtigen oder beides.
Translation, Rotation und isotrope/anisotrope Skalierung
Um die besten Übereinstimmungen zwischen dem Muster und dem Zielbild zu finden, kann das Ziel horizontal und vertikal verschoben werden. Zusätzlich kann es gedreht und/oder gleichzeitig oder unabhängig voneinander in X- und Y-Richtung skaliert werden. Der Drehwinkel und die Skalierungsfaktoren variieren in einem vom Benutzer festgelegten Intervall. Alle Freiheitsgrade können beliebig kombiniert werden.
Variable Genauigkeit, bis auf Subpixel-Ebene
Die Genauigkeit, mit der das Muster gemessen wird, kann gewählt werden (je weniger genau, desto schneller). Eine Genauigkeit von einem Zehntel Pixel kann erreicht werden.
Lernen und Suchen in beliebigen Bereichen
EasyMatch unterstützt „Arbitrary Regions“ (beliebige Bereiche), sodass Sie pixelgenau festlegen können, welche Teile des Musters und/oder des Suchfelds berücksichtigt werden sollen. So können Sie sich auf bestimmte Bereiche konzentrieren oder andere ignorieren und haben somit die volle Kontrolle darüber, was Sie wo finden möchten.
Lernen anhand verschiedener Muster
EasyMatch kann aus mehreren Mustern lernen und ist dadurch widerstandsfähiger gegenüber Veränderungen der Beleuchtung, des Blickwinkels oder Verzerrungen. Außerdem kann es Objekte anhand verschiedener Mustervarianten erkennen – beispielsweise Teile mit unterschiedlichen Logos oder die Ober- und Unterseite einer Münze.
Graustufen- und Farbbilder
EasyMatch verarbeitet sowohl 8-Bit-Graustufenbilder als auch 24-Bit-RGB-Bilder.
Nicht quadratische Pixel
Wenn Bilder mit nicht quadratischen Pixeln aufgenommen werden, erscheinen gedrehte Objekte verzerrt. Durch Berücksichtigung des Pixel-Seitenverhältnisses lässt sich dieser Effekt ausgleichen.
Weitere Vorteile
Neo-Lizenzierungssystem
Neo ist das neue Lizenzierungssystem. Es ist zuverlässig, auf dem neuesten Stand der Technik und steht nun für die Speicherung von eVision- und eGrabber-Lizenzen zur Verfügung. Mit Neo können Sie wählen, wo Sie Ihre Lizenzen aktivieren möchten – entweder auf einem Neo-Dongle oder in einem Neo-Software-Container. Sie kaufen eine Lizenz und entscheiden sich später.
Neo-Dongles bieten robuste Hardware und die Flexibilität, von einem Computer auf einen anderen übertragen zu werden. Neo-Software-Container benötigen keine spezielle Hardware, sondern sind stattdessen an den Computer gebunden, auf dem sie aktiviert wurden.
Neo wird mit einem eigenen, dedizierten Neo-Lizenzmanager ausgeliefert, der in zwei Varianten erhältlich ist: als intuitive, benutzerfreundliche grafische Benutzeroberfläche und als Befehlszeilenschnittstelle, die eine einfache Automatisierung der Neo-Lizenzierungsvorgänge ermöglicht.
Alle eVision-Bibliotheken für Windows und Linux
- Microsoft Windows 11, 10 für x86-64 (64-Bit) Prozessorarchitektur
- Microsoft Windows 11, 10 IoT Enterprise auf x86_64-Systemen
- Linux für x86-64 (64-Bit) und ARMv8-A (64-Bit) Prozessorarchitekturen mit einer glibc-Version größer oder gleich 2.18
eVision Studio
eVision Studio ist das Tool von eVision für die Evaluierung, Prototypenerstellung und Entwicklung.
Über die intuitive grafische Benutzeroberfläche können Sie jede der 2D-Bildverarbeitungsfunktionen von eVision aufrufen und das Ergebnis sofort anzeigen lassen. Eine Skriptfunktion generiert den entsprechenden Code, der anschließend kopiert und in Ihre Anwendung eingefügt werden kann.
eVision Studio ist kostenlos (bei Verwendung von eVision 2.0 und höher) und erfordert keine Lizenz.
Software
- Host PC Operating System
-
eVision is a set of 64-bit libraries that require an Intel compatible processor with the SSE4 instruction set or an ARMv8-A compatible processor.
eVision can be used on the following operating systems:
Microsoft Windows 11, 10 for x86-64 (64-bit) processor architecture
Microsoft Windows 11, 10 IoT Enterprise for x86-64 systems
Linux for x86-64 (64-bit) and ARMv8-A (64-bit) processor architectures with a glibc version greater or equal to 2.18
Remote connections
Remote connections are allowed using remote desktop, TeamViewer or any other similar software.
Virtual machines
Virtual machines are supported. Microsoft Hyper-V, Oracle VirtualBox and libvirt hypervisors have been successfully tested.
Only the Neo Licensing System is compatible with virtualization.
Minimum requirements:
2 GB RAM to run an eVision application
8 GB RAM to compile an eVision application
Between 100 MB and 2 GB free hard disk space for libraries, depending on selected options.
- APIs
-
Supported programming languages :
The eVision libraries and tools support C++, Python and the programming languages compatible with the .NET (C#, VB.NET)
C++ requirements: A compiler compatible with the C++ 11 standard is required to use eVision
Python requirements: Python 3.11 or later is required to use the Python bindings for eVision
.NET requirements: .NET framework 4.8 (or later) or the .NET platform 6.0 (or later) are supported
Supported Integrated Development Environments:
Microsoft Visual Studio 2017 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)
Microsoft Visual Studio 2019 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)
Microsoft Visual Studio 2022 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)
QtCreator 4.15 with Qt 5.12
Ordering Information
- Product status
-
Released
- Product code - Description
-
PC4153 Open EasyMatch for USB dongle
PC4303 Open eVision EasyMatch
- Related products
-
PC6512 eVision/Open eVision USB Dongle (empty)
PC6514 Neo USB Dongle (empty)