Easy3DObject
3Dオブジェクトの抽出および計測ライブラリ
- ポイントクラウドやZMap内の3Dオブジェクトの検出
- 検出基準の定量化
- 任意の領域に対応
- サイズ、向き、面積、体積などの高精度な3D測定値の算出…
- オブジェクトの局所支持面の自動抽出
結果の2Dおよび3Dグラフィカル表示
- 充実した機能を備えたインタラクティブなデモアプリケーション
説明
eVision 26.10の新機能
- 「Open eVision」製品は「eVision」に名称変更され、アライドビジョンブランドの下で展開されることになります
- EasyBarCodeの新しいシンボル体系およびEasyQRCodeの機能改善
- EasyImageにおける線検出および穴埋め機能
- NVIDIA Jetson DLA(ディープラーニングアクセラレータ)のサポート
- eVision Studioの新しいツールと使いやすさの向上
- オンラインドキュメントの全面改訂
点群およびZMapにおける3Dオブジェクトの検出
Easy3DObjectは、革新的なアルゴリズムを用いて、ポイントクラウドやZマップ内のオブジェクトを検出します。形状を問わず、大小さまざまなオブジェクトを効率的に抽出することができます。
高精度な3D測定を行う
Easy3DObjectは、検出された各オブジェクトについて、3Dの幾何学的測定値を算出します。 すべての測定値は、実世界単位(ミリメートルやミクロンなど)で表されます。これらの値には、オブジェクトの長さ、幅、高さ、向きや傾きの角度、面積、体積などが含まれます。これらの測定値は、例えば結果を基準値と比較するなどして、3D検査を行うために利用できます。
オブジェクトの局所支持面の自動抽出
Easy3DObjectは、検出された各オブジェクトについて、局所的な支持面を抽出します。この支持面は、高さ、最上部位置、体積などのさまざまな計算の基準として使用されます。この処理においてオブジェクトの周囲領域のみを使用することで、Easy3DObjectは、曲面や平らでない支持面を持つ製品の検査において強力なツールとなっています。
結果の2Dおよび3Dグラフィカル表示
生成されたオブジェクトのリストは、2Dおよび3Dのグラフィカルコンテキストで表示できます。画像上では、オブジェクトをバウンディング矩形、平均位置、または抽出されたピクセルとともに表示できます。3Dビューア上では、オブジェクトはバウンディングボックス、平面、または最上部の位置とともに表示されます。色や不透明度などの表示属性はカスタマイズ可能です。
その他のメリット
ネオ・ライセンシング・システム
Neoは新しいライセンスシステムです。信頼性が高く、最先端の技術を搭載しており、eVisionおよびeGrabberのライセンスを保存できるようになりました。Neoでは、NeoドングルかNeoソフトウェアコンテナのどちらでライセンスをアクティベートするかを選択できます。ライセンスを購入した時点で、後で決めることも可能です。
Neoドングルは堅牢なハードウェアであり、コンピュータ間で転用できる柔軟性を備えています。Neoソフトウェアコンテナは専用のハードウェアを必要とせず、代わりにアクティベーションが行われたコンピュータに紐付けられます。
Neoには専用の「Neo License Manager」が付属しており、直感的で使いやすいグラフィカルユーザーインターフェース(GUI)と、Neoのライセンス手続きを簡単に自動化できるコマンドラインインターフェース(CLI)の2種類が用意されています。
WindowsおよびLinux向けすべてのeVisionライブラリ
- Microsoft Windows 11、10 for x86-64 (64ビット) プロセッサアーキテクチャ
- x86_64 システム上の Microsoft Windows 11、10 IoT Enterprise
- Linux for x86-64 (64ビット) および ARMv8-A (64ビット) プロセッサアーキテクチャ(glibc バージョン 2.18 以上)
フル機能搭載インタラクティブデモアプリケーション
Easy3DObjectのデモアプリケーションが完全なソースコード付きで提供されます。このアプリケーションを使用することで、ユーザーはEasy3DObjectライブラリの全機能を学習し、実験することができます。さらに、コードスニペットを生成し、自身のアプリケーションに組み込むことが可能です。
メトリック検出基準
3D物体検出アルゴリズムは、必要な物体のみに焦点を当てるため、いくつかの幾何学的基準を用いる。これらの基準は、物体のサイズ(長さ、幅、高さ)、角度(方位角と傾斜角)、アスペクト比、面積、体積である。これらのパラメータは実世界座標単位で表現される。これらの基準を用いることで、ユーザーは検査に関連する物体のみを抽出対象に限定できる。
3Dセンサーとの互換性
Easy3Dライブラリは、Automation Technology、Azure Kinect、Benano、Heliotis、IDS Ensenso、Intel Realsense、Lucid Helios、LMI Gocator、Mech-Mind、Nerian Ruby、Photoneo PhoXi、Shenzhen SinceVision (SSZN)、Zividなど、サードパーティ製3Dセンサーからのデータインポートが可能です。 点群データとZマップを効率的に管理し、3D処理と分析を実行可能にします。
eVision Studio
グラフィカルインターフェースを使用して、複雑な画像処理シーケンスを設計することができます。これらのツールの集合体は、eVisionライブラリの多様性と機能性を体現しています。 処理パイプラインに対応するC++、Python、C#のソースコードが自動的に生成され、eVision APIのインタラクティブなドキュメントとして機能します。eVision Studioは、GigE Visionカメラ、Coaxlinkフレームグラバー、eGrabberレコーダーのシーケンスなど、ライブ画像ソースを処理することができます。
このアプリケーションは無料で、WindowsおよびLinux上で動作し、IntelおよびARMの64ビットアーキテクチャに対応しています。
Software
- Host PC Operating System
-
eVision is a set of 64-bit libraries that require an Intel compatible processor with the SSE4 instruction set or an ARMv8-A compatible processor.
eVision can be used on the following operating systems:
Microsoft Windows 11, 10 for x86-64 (64-bit) processor architecture
Microsoft Windows 11, 10 IoT Enterprise for x86-64 systems
Linux for x86-64 (64-bit) and ARMv8-A (64-bit) processor architectures with a glibc version greater or equal to 2.18
Remote connections
Remote connections are allowed using remote desktop, TeamViewer or any other similar software.
Virtual machines
Virtual machines are supported. Microsoft Hyper-V, Oracle VirtualBox and libvirt hypervisors have been successfully tested.
Only the Neo Licensing System is compatible with virtualization.
Minimum requirements:
2 GB RAM to run an eVision application
8 GB RAM to compile an eVision application
Between 100 MB and 2 GB free hard disk space for libraries, depending on selected options.
- APIs
-
Supported programming languages :
The eVision libraries and tools support C++, Python and the programming languages compatible with the .NET (C#, VB.NET)
C++ requirements: A compiler compatible with the C++ 11 standard is required to use eVision
Python requirements: Python 3.11 or later is required to use the Python bindings for eVision
.NET requirements: .NET framework 4.8 (or later) or the .NET platform 6.0 (or later) are supported
Supported Integrated Development Environments:
Microsoft Visual Studio 2017 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)
Microsoft Visual Studio 2019 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)
Microsoft Visual Studio 2022 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)
QtCreator 4.15 with Qt 5.12
Ordering Information
- Product status
-
Released
- Product code - Description
-
PC4183 Open Easy3DObject for USB dongle
PC4333 Open eVision Easy3DObject
- Included libraries
-
Easy3D
Easy3DObject
- Related products
-
PC6512 eVision/Open eVision USB Dongle (empty)
PC6514 Neo USB Dongle (empty)