eVision  3DBundle

3Dバンドル

eVision 3D ライブラリのバンドル

- eVisionの3Dライブラリをまとめた、コストパフォーマンスに優れたバンドル

説明

「3Dバンドル」は、eVision社の3Dライブラリをまとめたコストパフォーマンスに優れたパッケージであり、高度な3Dビジョンアプリケーション向けの強力なツールを提供します。この包括的なバンドルには、Easy3D、Easy3DLaserLine、Easy3DObject、Easy3DMatchが含まれており、3Dイメージングおよび解析のための幅広い機能を提供します。

3Dバンドルは、堅牢かつ正確な3D部品検査、欠陥検出、および部品位置合わせを必要とする業界やマシンビジョンアプリケーションに最適です。

eVision 26.10の新機能

  • 「Open eVision」製品は「eVision」に名称変更され、アライドビジョンブランドの下で展開されることになります
  • EasyBarCodeの新しいシンボル体系およびEasyQRCodeの機能改善
  • EasyImageにおける線検出および穴埋め機能
  • NVIDIA Jetson DLA(ディープラーニングアクセラレータ)のサポート
  • eVision Studioの新しいツールと使いやすさの向上
  • オンラインドキュメントの全面改訂
eVisionをダウンロード

主なメリット

3Dビューアー

Easy3Dの3D Viewerクラスを使用して、インタラクティブな3D表示を作成します。3D Viewerは点群や3Dオブジェクトを表示できます。OpenGLインターフェースを使用し、互換性のある表示デバイスが必要です。

Easy3D 3DViewer

3Dセンサーとの互換性

Easy3Dライブラリは、Automation Technology、Azure Kinect、Benano、Heliotis、IDS Ensenso、Intel Realsense、Lucid Helios、LMI Gocator、Mech-Mind、Nerian Ruby、Photoneo PhoXi、Shenzhen SinceVision (SSZN)、Zividなど、サードパーティ製3Dセンサーからのデータインポートが可能です。 点群データとZマップを効率的に管理し、3D処理と分析を実行可能にします。

Easy3D Compatibility 3D Sensors

その他のメリット

ネオ・ライセンシング・システム

Neoは新しいライセンスシステムです。信頼性が高く、最先端の技術を搭載しており、eVisionおよびeGrabberのライセンスを保存できるようになりました。Neoでは、NeoドングルかNeoソフトウェアコンテナのどちらでライセンスをアクティベートするかを選択できます。ライセンスを購入した時点で、後で決めることも可能です。

Neoドングルは堅牢なハードウェアであり、コンピュータ間で転用できる柔軟性を備えています。Neoソフトウェアコンテナは専用のハードウェアを必要とせず、代わりにアクティベーションが行われたコンピュータに紐付けられます。

Neoには専用の「Neo License Manager」が付属しており、直感的で使いやすいグラフィカルユーザーインターフェース(GUI)と、Neoのライセンス手続きを簡単に自動化できるコマンドラインインターフェース(CLI)の2種類が用意されています。

WindowsおよびLinux向けすべてのeVisionライブラリ

  • Microsoft Windows 11、10 for x86-64 (64ビット) プロセッサアーキテクチャ
  • x86_64 システム上の Microsoft Windows 11、10 IoT Enterprise
  • Linux for x86-64 (64ビット) および ARMv8-A (64ビット) プロセッサアーキテクチャ(glibc バージョン 2.18 以上)
DriverWinLinuxARM