EasyFind
幾何学模様マッチングライブラリ
- 特徴点技術を用いたパターンマッチング
- 画像またはDXFベクトルモデルから学習
- 完全自動、高速かつ堅牢
- 回転や拡大・縮小の影響を受けない
- パターンの劣化に対する高い許容度
- 「無視領域」のサポート
説明
革新的な特徴点技術に基づいたEasyFindは、画像内の参照モデルのインスタンスを1つまたは複数、迅速に検出するように設計されています。正規化相関と比較して、EasyFindは処理速度が速く、堅牢性も向上しています。ノイズ、ぼやけ、遮蔽、欠損、あるいは不安定な照明条件によって著しく劣化しているインスタンスの処理においても、優れた性能を発揮します。
eVision 26.10の新機能
- 「Open eVision」製品は「eVision」に名称変更され、アライドビジョンブランドの下で展開されることになります
- EasyBarCodeの新しいシンボル体系およびEasyQRCodeの機能改善
- EasyImageにおける線検出および穴埋め機能
- NVIDIA Jetson DLA(ディープラーニングアクセラレータ)のサポート
- eVision Studioの新しいツールと使いやすさの向上
- オンラインドキュメントの全面改訂
サブピクセル精度
サブピクセルレベルまで精度を調整できるEasyFindは、検出されたインスタンスの位置、回転角度、スケール、マッチングスコアなど、極めて正確な情報を報告します。
高速処理と堅牢性の向上
EasyFindは、斬新な特徴点技術に基づいています。参照モデルとサンプル画像をピクセル単位で比較するのではなく、モデル内の顕著な特徴を慎重に選択します。この手法により、EasyFindは有益な情報を伝える領域のみを照合することができ、その結果、処理速度が向上し、堅牢性も大幅に向上します。
任意の領域について学習・検索する
EasyFindは「任意領域」機能をサポートしており、パターンや検索フィールドのどの部分を(ピクセル単位で)考慮に入れるかを正確に指定することができます。これにより、特定の部分に焦点を当てたり、他の部分を無視したりすることができ、何を、どこで検索するかを完全に制御することが可能です。
さまざまなパターンで学ぶ
EasyFindは複数のパターンから学習できるため、照明条件や視点、歪みの変化に対しても高い耐性を発揮します。また、いくつかのパターンのバリエーションを用いて物体を特定することも可能です。例えば、ロゴの異なる部品や、硬貨の表と裏などです。
ベクトルパターンのトレーニング
このモードでは、ラスタライズされたパターンではなく、2D幾何学的形状の集合を用いて学習が行われます。学習モデルは、新しいクラス「EVectorModel」を使用して構築されます。これは、DXFファイルから読み込むか、あるいはeVision EShapeオブジェクトを用いてプログラム上で作成することができます。この拡張機能は、形状が既知のオブジェクトを検出するのに適しています。
その他のメリット
ネオ・ライセンシング・システム
Neoは新しいライセンスシステムです。信頼性が高く、最先端の技術を搭載しており、eVisionおよびeGrabberのライセンスを保存できるようになりました。Neoでは、NeoドングルかNeoソフトウェアコンテナのどちらでライセンスをアクティベートするかを選択できます。ライセンスを購入した時点で、後で決めることも可能です。
Neoドングルは堅牢なハードウェアであり、コンピュータ間で転用できる柔軟性を備えています。Neoソフトウェアコンテナは専用のハードウェアを必要とせず、代わりにアクティベーションが行われたコンピュータに紐付けられます。
Neoには専用の「Neo License Manager」が付属しており、直感的で使いやすいグラフィカルユーザーインターフェース(GUI)と、Neoのライセンス手続きを簡単に自動化できるコマンドラインインターフェース(CLI)の2種類が用意されています。
WindowsおよびLinux向けすべてのeVisionライブラリ
- Microsoft Windows 11、10 for x86-64 (64ビット) プロセッサアーキテクチャ
- x86_64 システム上の Microsoft Windows 11、10 IoT Enterprise
- Linux for x86-64 (64ビット) および ARMv8-A (64ビット) プロセッサアーキテクチャ(glibc バージョン 2.18 以上)
eVision Studio
eVision Studioは、eVisionの評価、プロトタイピング、および開発ツールです。
その直感的なグラフィカルユーザーインターフェースにより、eVisionの2D画像処理機能のいずれでも呼び出し、その結果を即座に確認することができます。スクリプト機能により対応するコードが生成され、それをコピーしてアプリケーションに貼り付けることができます。
eVision Studioは(eVision 2.0以降を使用する場合)、無料で利用でき、ライセンスも不要です。
Software
- Host PC Operating System
-
eVision is a set of 64-bit libraries that require an Intel compatible processor with the SSE4 instruction set or an ARMv8-A compatible processor.
eVision can be used on the following operating systems:
Microsoft Windows 11, 10 for x86-64 (64-bit) processor architecture
Microsoft Windows 11, 10 IoT Enterprise for x86-64 systems
Linux for x86-64 (64-bit) and ARMv8-A (64-bit) processor architectures with a glibc version greater or equal to 2.18
Remote connections
Remote connections are allowed using remote desktop, TeamViewer or any other similar software.
Virtual machines
Virtual machines are supported. Microsoft Hyper-V, Oracle VirtualBox and libvirt hypervisors have been successfully tested.
Only the Neo Licensing System is compatible with virtualization.
Minimum requirements:
2 GB RAM to run an eVision application
8 GB RAM to compile an eVision application
Between 100 MB and 2 GB free hard disk space for libraries, depending on selected options.
- APIs
-
Supported programming languages :
The eVision libraries and tools support C++, Python and the programming languages compatible with the .NET (C#, VB.NET)
C++ requirements: A compiler compatible with the C++ 11 standard is required to use eVision
Python requirements: Python 3.11 or later is required to use the Python bindings for eVision
.NET requirements: .NET framework 4.8 (or later) or the .NET platform 6.0 (or later) are supported
Supported Integrated Development Environments:
Microsoft Visual Studio 2017 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)
Microsoft Visual Studio 2019 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)
Microsoft Visual Studio 2022 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)
QtCreator 4.15 with Qt 5.12
Ordering Information
- Product status
-
Released
- Product code - Description
-
PC4158 Open EasyFind for USB dongle
PC4308 Open eVision EasyFind
- Related products
-
PC6512 eVision/Open eVision USB Dongle (empty)
PC6514 Neo USB Dongle (empty)