eVision  EasyGauge

EasyGauge

サブピクセル測定・寸法制御ライブラリ

- サブピクセル単位の位置特定とエッジフィッティング
- 高精度かつ堅牢
- 高度な自動キャリブレーション
- 複数ゲージモデル
- 位置・方位・サイズ・曲率・距離の測定
- グラフィカルインターフェースによる操作

説明

EasyGaugeは、計測および計量アプリケーション向けの最先端測定・寸法管理ライブラリです。実績あるサブピクセルエッジ検出(点と線)および形状適合(長方形、円、くさび、多角形)アルゴリズムを採用することで、製造部品の寸法、位置、曲率、サイズ、角度、直径を優れた精度で測定可能です。 強力なエッジポイント選択機構により堅牢性が確保され、直感的で調整が容易なため、雑多な画像内での測定が可能です。さらにEasyGaugeは平行辺の自動測定もサポートし、平坦または曲げ加工された物体の厚み測定手段を提供するとともに、コーナーの正確な位置特定を実現します。

eVision 26.10の新機能

  • 「Open eVision」製品は「eVision」に名称変更され、アライドビジョンブランドの下で展開されることになります
  • EasyBarCodeの新しいシンボル体系およびEasyQRCodeの機能改善
  • EasyImageにおける線検出および穴埋め機能
  • NVIDIA Jetson DLA(ディープラーニングアクセラレータ)のサポート
  • eVision Studioの新しいツールと使いやすさの向上
  • オンラインドキュメントの全面改訂
eVisionをダウンロード
EasyGaugeGrouping

ゲージグループ化

EasyGaugeは測定ゲージのグループ化をサポートし、これらのグループが画像内の測定対象を追跡できるようにします。プローブが再配置される間、グループは自由に平行移動および/または回転でき、特徴点間の距離などの派生測定値を計算できます。

EasyGauge Imaging Software Calibration

高度かつ自動的なキャリブレーション

EasyGaugeは高度な内蔵キャリブレーション機能を備え、ピクセル測定値を物理単位へ透過的に変換します。これによりユーザーは座標変換の手間が不要となります。非正方形ピクセルや回転座標軸にも対応しています。EasyGaugeはさらに、性能低下なく遠近法や光学歪みを判定・補正する手段を提供します。

その他のメリット

ネオ・ライセンシング・システム

Neoは新しいライセンスシステムです。信頼性が高く、最先端の技術を搭載しており、eVisionおよびeGrabberのライセンスを保存できるようになりました。Neoでは、NeoドングルかNeoソフトウェアコンテナのどちらでライセンスをアクティベートするかを選択できます。ライセンスを購入した時点で、後で決めることも可能です。

Neoドングルは堅牢なハードウェアであり、コンピュータ間で転用できる柔軟性を備えています。Neoソフトウェアコンテナは専用のハードウェアを必要とせず、代わりにアクティベーションが行われたコンピュータに紐付けられます。

Neoには専用の「Neo License Manager」が付属しており、直感的で使いやすいグラフィカルユーザーインターフェース(GUI)と、Neoのライセンス手続きを簡単に自動化できるコマンドラインインターフェース(CLI)の2種類が用意されています。

WindowsおよびLinux向けすべてのeVisionライブラリ

  • Microsoft Windows 11、10 for x86-64 (64ビット) プロセッサアーキテクチャ
  • x86_64 システム上の Microsoft Windows 11、10 IoT Enterprise
  • Linux for x86-64 (64ビット) および ARMv8-A (64ビット) プロセッサアーキテクチャ(glibc バージョン 2.18 以上)
DriverWinLinuxARM

eVision Studio

eVision Studioは、eVisionの評価、プロトタイピング、および開発ツールです。
その直感的なグラフィカルユーザーインターフェースにより、eVisionの2D画像処理機能のいずれでも呼び出し、その結果を即座に確認することができます。スクリプト機能により対応するコードが生成され、それをコピーしてアプリケーションに貼り付けることができます。

eVision Studioは(eVision 2.0以降を使用する場合)、無料で利用でき、ライセンスも不要です。

Icon Website  Studio
Icon Website  Studio

Software

Host PC Operating System

eVision is a set of 64-bit libraries that require an Intel compatible processor with the SSE4 instruction set or an ARMv8-A compatible processor.

eVision can be used on the following operating systems:

Microsoft Windows 11, 10 for x86-64 (64-bit) processor architecture

Microsoft Windows 11, 10 IoT Enterprise for x86-64 systems

Linux for x86-64 (64-bit) and ARMv8-A (64-bit) processor architectures with a glibc version greater or equal to 2.18

Remote connections

Remote connections are allowed using remote desktop, TeamViewer or any other similar software.

Virtual machines

Virtual machines are supported. Microsoft Hyper-V, Oracle VirtualBox and libvirt hypervisors have been successfully tested.

Only the Neo Licensing System is compatible with virtualization.

Minimum requirements:

2 GB RAM to run an eVision application

8 GB RAM to compile an eVision application

Between 100 MB and 2 GB free hard disk space for libraries, depending on selected options.

APIs

Supported programming languages :

The eVision libraries and tools support C++, Python and the programming languages compatible with the .NET (C#, VB.NET)

C++ requirements: A compiler compatible with the C++ 11 standard is required to use eVision

Python requirements: Python 3.11 or later is required to use the Python bindings for eVision

.NET requirements: .NET framework 4.8 (or later) or the .NET platform 6.0 (or later) are supported

Supported Integrated Development Environments:

Microsoft Visual Studio 2017 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)

Microsoft Visual Studio 2019 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)

Microsoft Visual Studio 2022 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)

QtCreator 4.15 with Qt 5.12

Ordering Information

Product status

Released

Product code - Description

PC4159 Open EasyGauge for USB dongle

PC4309 Open eVision EasyGauge

Related products

PC6512 eVision/Open eVision USB Dongle (empty)

PC6514 Neo USB Dongle (empty)

EasyGauge