EasyMatch
パターンマッチングライブラリ
- 正規化相関を用いたパターンマッチング
- サブピクセル精度
- 回転および拡大縮小のサポート
- 複数パターンの検出
- グレースケールおよびカラー画像のサポート
- 「無視領域」のサポート
説明
EasyMatchは、グレースケールおよびカラーパターンマッチングライブラリです。参照パターンを用いてシステムを学習させ、その後他の画像内でその出現箇所を特定できます。このツールは、視野内で特定パーツの位置が不明な場合や、パーツの存在を制御する必要がある場合に非常に便利です。ライブラリは正規化相関法、すなわちパターンと対象画像の差異を測定する手法を用いて動作します。
eVision 26.10の新機能
- 「Open eVision」製品は「eVision」に名称変更され、アライドビジョンブランドの下で展開されることになります
- EasyBarCodeの新しいシンボル体系およびEasyQRCodeの機能改善
- EasyImageにおける線検出および穴埋め機能
- NVIDIA Jetson DLA(ディープラーニングアクセラレータ)のサポート
- eVision Studioの新しいツールと使いやすさの向上
- オンラインドキュメントの全面改訂
複数パターンの出現
EasyMatchは、ユーザーが定義した数まで、パターンの複数の一致箇所を見つけることができます。
標準相関、オフセット正規化相関、ゲイン正規化相関、完全正規化相関
相関はグレースケール画像またはカラー画像上で計算されます。パターン照明の変動に対応するため、パターン画像は正規化されます。EasyMatchは、グレースケールゲインおよび/またはオフセット補正の使用の有無に応じて、4つの正規化モードを提供します。
通常、逆、または混合コントラスト
特定の照明効果により、オブジェクトのコントラストが反転して見える場合があります(白地に黒ではなく黒地に白、またはその逆)。アプリケーションによっては、反転したインスタンスを保持するか無視するかを選択することが有用です。3つのコントラストモードが利用可能です:正の発生のみを考慮、負の発生のみを考慮、または両方を考慮します。
平行移動、回転、および等方性/異方性スケーリング
パターンと対象画像の最適な一致点を見つけるため、対象画像は水平方向および垂直方向に平行移動できる。さらに、回転および/またはX方向とY方向における縮尺の変更を、同時または独立して行うことが可能である。回転角度と縮尺係数は、ユーザーが指定した範囲内で変化する。全ての自由度は任意に組み合わせて使用できる。
可変精度、サブピクセルレベルまで
パターンの測定精度は選択可能(精度が低いほど高速)。10分の1ピクセルの精度を達成可能。
任意の領域について学習・検索する
EasyMatchは「任意領域」機能をサポートしており、パターンや検索フィールドのどの部分を(ピクセル単位で)考慮に入れるかを正確に指定することができます。これにより、特定の部分に焦点を当てたり、他の部分を無視したりすることができ、何を、どこで検索するかを完全に制御することが可能です。
さまざまなパターンで学ぶ
EasyMatchは複数のパターンから学習できるため、照明条件や視点、歪みの変化に対しても高い耐性を発揮します。また、いくつかのパターンのバリエーションを用いて物体を特定することも可能です。例えば、ロゴの異なる部品や、硬貨の表と裏などです。
グレースケール画像とカラー画像
EasyMatchは、8ビットのグレースケール画像だけでなく、24ビットのRGB画像にも対応しています。
正方形ではないピクセル
非正方形のピクセルで画像を撮影すると、回転した被写体が歪んで写ってしまいます。ピクセルアスペクト比を考慮することで、この影響を補正することができます。
その他のメリット
ネオ・ライセンシング・システム
Neoは新しいライセンスシステムです。信頼性が高く、最先端の技術を搭載しており、eVisionおよびeGrabberのライセンスを保存できるようになりました。Neoでは、NeoドングルかNeoソフトウェアコンテナのどちらでライセンスをアクティベートするかを選択できます。ライセンスを購入した時点で、後で決めることも可能です。
Neoドングルは堅牢なハードウェアであり、コンピュータ間で転用できる柔軟性を備えています。Neoソフトウェアコンテナは専用のハードウェアを必要とせず、代わりにアクティベーションが行われたコンピュータに紐付けられます。
Neoには専用の「Neo License Manager」が付属しており、直感的で使いやすいグラフィカルユーザーインターフェース(GUI)と、Neoのライセンス手続きを簡単に自動化できるコマンドラインインターフェース(CLI)の2種類が用意されています。
WindowsおよびLinux向けすべてのeVisionライブラリ
- Microsoft Windows 11、10 for x86-64 (64ビット) プロセッサアーキテクチャ
- x86_64 システム上の Microsoft Windows 11、10 IoT Enterprise
- Linux for x86-64 (64ビット) および ARMv8-A (64ビット) プロセッサアーキテクチャ(glibc バージョン 2.18 以上)
eVision Studio
eVision Studioは、eVisionの評価、プロトタイピング、および開発ツールです。
その直感的なグラフィカルユーザーインターフェースにより、eVisionの2D画像処理機能のいずれでも呼び出し、その結果を即座に確認することができます。スクリプト機能により対応するコードが生成され、それをコピーしてアプリケーションに貼り付けることができます。
eVision Studioは(eVision 2.0以降を使用する場合)、無料で利用でき、ライセンスも不要です。
Software
- Host PC Operating System
-
eVision is a set of 64-bit libraries that require an Intel compatible processor with the SSE4 instruction set or an ARMv8-A compatible processor.
eVision can be used on the following operating systems:
Microsoft Windows 11, 10 for x86-64 (64-bit) processor architecture
Microsoft Windows 11, 10 IoT Enterprise for x86-64 systems
Linux for x86-64 (64-bit) and ARMv8-A (64-bit) processor architectures with a glibc version greater or equal to 2.18
Remote connections
Remote connections are allowed using remote desktop, TeamViewer or any other similar software.
Virtual machines
Virtual machines are supported. Microsoft Hyper-V, Oracle VirtualBox and libvirt hypervisors have been successfully tested.
Only the Neo Licensing System is compatible with virtualization.
Minimum requirements:
2 GB RAM to run an eVision application
8 GB RAM to compile an eVision application
Between 100 MB and 2 GB free hard disk space for libraries, depending on selected options.
- APIs
-
Supported programming languages :
The eVision libraries and tools support C++, Python and the programming languages compatible with the .NET (C#, VB.NET)
C++ requirements: A compiler compatible with the C++ 11 standard is required to use eVision
Python requirements: Python 3.11 or later is required to use the Python bindings for eVision
.NET requirements: .NET framework 4.8 (or later) or the .NET platform 6.0 (or later) are supported
Supported Integrated Development Environments:
Microsoft Visual Studio 2017 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)
Microsoft Visual Studio 2019 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)
Microsoft Visual Studio 2022 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)
QtCreator 4.15 with Qt 5.12
Ordering Information
- Product status
-
Released
- Product code - Description
-
PC4153 Open EasyMatch for USB dongle
PC4303 Open eVision EasyMatch
- Related products
-
PC6512 eVision/Open eVision USB Dongle (empty)
PC6514 Neo USB Dongle (empty)