EasyOCR2
産業用光学文字認識ライブラリ
- 部品番号、シリアル番号、有効期限、製造年月日、ロットコードなどの短いテキストの読み取りに最適化されています
- 予想される文字サイズとテキストのトポロジーに基づいて、画像内のテキストを自動的に検出する革新的なセグメンテーションアルゴリズム
- テキストの回転(360度)を完全にサポート
- 著しく劣化している文字も読み取り可能:文字の断片化や不均一な照明に対応
- 1つまたは複数のTrueTypeフォント、あるいはユーザー自身のサンプル画像から文字データベースを学習
- サンプル画像を用いた文字データベースの学習支援
- 文字データベースの管理:文字の追加、データベースの保存・読み込み
- 産業用テキストマーキングフォントに適した、ディープラーニング技術を活用した事前学習済み分類器
説明
eVision 26.10の新機能
- 「Open eVision」製品は「eVision」に名称変更され、アライドビジョンブランドの下で展開されることになります
- EasyBarCodeの新しいシンボル体系およびEasyQRCodeの機能改善
- EasyImageにおける線検出および穴埋め機能
- NVIDIA Jetson DLA(ディープラーニングアクセラレータ)のサポート
- eVision Studioの新しいツールと使いやすさの向上
- オンラインドキュメントの全面改訂
セグメンテーション
EasyOCR2は、画像内の読み取り対象となるテキストの位置を特定するために、先進的で斬新なアルゴリズムを採用しています。検出対象となるテキストの構成(行数、単語数、文字数)は、ユーザーが自由に設定できます。
文字タイプの仕様
各文字の文字種(アルファベット、数字、記号など)を指定することで、認識速度と認識率を向上させることができます。
TrueTypeフォント(TTF)ファイル
EasyOCR2では、認識対象のフォントを学習させる必要があります。この学習は、サンプル画像または標準の.ttf(TrueTypeフォント)ファイルのいずれかを使用して行うことができます。これにより、認識処理は柔軟かつ高速で、信頼性の高いものとなります。
テキストの回転
テキストの回転(360度)を完全にサポートしています。
事前学習済みの分類器
EasyOCR2は、ディープラーニング技術を活用した光学文字認識(OCR)に対応しました。本製品には、導入後すぐに使用でき、トレーニングを一切必要としない2つの事前学習済み文字分類器が付属しています! 標準的な産業用フォントや OCR-A フォントで印刷された部品番号、シリアル番号、日付コードなどの短いテキストを読み取ることができます。どちらの分類器も、大文字、数字、および最も一般的な句読点をサポートしています。GPU は不要です。サンプルプログラム「OCR2Demo」および eVision Studio は、この新機能に対応するよう更新されました。
学習支援
サンプル画像から学習を行う際は、eVision Studioに搭載されているインタラクティブなツールを使用して、各文字のサンプルを特定し、ライブラリにそれらを学習させ、その結果として生成されたフォントファイルを保存します。
その他のメリット
ネオ・ライセンシング・システム
Neoは新しいライセンスシステムです。信頼性が高く、最先端の技術を搭載しており、eVisionおよびeGrabberのライセンスを保存できるようになりました。Neoでは、NeoドングルかNeoソフトウェアコンテナのどちらでライセンスをアクティベートするかを選択できます。ライセンスを購入した時点で、後で決めることも可能です。
Neoドングルは堅牢なハードウェアであり、コンピュータ間で転用できる柔軟性を備えています。Neoソフトウェアコンテナは専用のハードウェアを必要とせず、代わりにアクティベーションが行われたコンピュータに紐付けられます。
Neoには専用の「Neo License Manager」が付属しており、直感的で使いやすいグラフィカルユーザーインターフェース(GUI)と、Neoのライセンス手続きを簡単に自動化できるコマンドラインインターフェース(CLI)の2種類が用意されています。
WindowsおよびLinux向けすべてのeVisionライブラリ
- Microsoft Windows 11、10 for x86-64 (64ビット) プロセッサアーキテクチャ
- x86_64 システム上の Microsoft Windows 11、10 IoT Enterprise
- Linux for x86-64 (64ビット) および ARMv8-A (64ビット) プロセッサアーキテクチャ(glibc バージョン 2.18 以上)
eVision Studio
eVision Studioは、eVisionの評価、プロトタイピング、および開発ツールです。
その直感的なグラフィカルユーザーインターフェースにより、eVisionの2D画像処理機能のいずれでも呼び出し、その結果を即座に確認することができます。スクリプト機能により対応するコードが生成され、それをコピーしてアプリケーションに貼り付けることができます。
eVision Studioは(eVision 2.0以降を使用する場合)、無料で利用でき、ライセンスも不要です。
Software
- Host PC Operating System
-
eVision is a set of 64-bit libraries that require an Intel compatible processor with the SSE4 instruction set or an ARMv8-A compatible processor.
eVision can be used on the following operating systems:
Microsoft Windows 11, 10 for x86-64 (64-bit) processor architecture
Microsoft Windows 11, 10 IoT Enterprise for x86-64 systems
Linux for x86-64 (64-bit) and ARMv8-A (64-bit) processor architectures with a glibc version greater or equal to 2.18
Remote connections
Remote connections are allowed using remote desktop, TeamViewer or any other similar software.
Virtual machines
Virtual machines are supported. Microsoft Hyper-V, Oracle VirtualBox and libvirt hypervisors have been successfully tested.
Only the Neo Licensing System is compatible with virtualization.
Minimum requirements:
2 GB RAM to run an eVision application
8 GB RAM to compile an eVision application
Between 100 MB and 2 GB free hard disk space for libraries, depending on selected options.
- APIs
-
Supported programming languages :
The eVision libraries and tools support C++, Python and the programming languages compatible with the .NET (C#, VB.NET)
C++ requirements: A compiler compatible with the C++ 11 standard is required to use eVision
Python requirements: Python 3.11 or later is required to use the Python bindings for eVision
.NET requirements: .NET framework 4.8 (or later) or the .NET platform 6.0 (or later) are supported
Supported Integrated Development Environments:
Microsoft Visual Studio 2017 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)
Microsoft Visual Studio 2019 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)
Microsoft Visual Studio 2022 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)
QtCreator 4.15 with Qt 5.12
Ordering Information
- Product status
-
Released
- Product code - Description
-
PC4179 Open EasyOCR2 for USB dongle
PC4329 Open eVision EasyOCR2
- Related products
-
PC6512 eVision/Open eVision USB Dongle (empty)
PC6514 Neo USB Dongle (empty)