eVision  EasyLocate

EasyLocate

Bibliothek für Lokalisierung und Klassifizierung mittels Deep Learning

- Lokalisierung und Identifizierung von Objekten/Produkten/Fehlern
- Zählung von Objekten
- Achsenausgerichtete Begrenzungsrahmen
- Interessenspunkte
- Unterstützt Datenaugmentierung und Masken
- Kompatibel mit CPU- und GPU-Verarbeitung
- Deep Learning Studio zur Erstellung, zum Training und zur Auswertung von Datensätzen im Lieferumfang enthalten
- Als Teil des Deep Learning Bundles erhältlich
- Auch als kostengünstige Lizenz nur für die Inferenz verfügbar

Beschreibung

  • EasyLocate ist die Lokalisierungs- und Identifizierungsbibliothek des Deep Learning Bundle. Sie dient dazu, Objekte, Produkte oder Fehler im Bild zu lokalisieren und zu identifizieren. Da sie in der Lage ist, überlappende Objekte zu unterscheiden, eignet sich EasyLocate zur Zählung der Anzahl von Objektinstanzen. Es stehen zwei Methoden zur Verfügung:
    • „EasyLocate Axis Aligned Bounding Box“ prognostiziert den Begrenzungsrahmen um jedes Objekt (oder jeden Fehler), das bzw. der im Bild gefunden wurde, und weist jedem davon eine Klassenbezeichnung zu. Die Methode muss mit Bildern trainiert werden, in denen die zu findenden Objekte (oder Fehler) mit einem Begrenzungsrahmen und einer Klassenbezeichnung annotiert wurden.
    • „EasyLocate Interest Point“ sagt die Position (als einen Punkt, typischerweise den Mittelpunkt, der jedoch auch anders definiert werden kann) für jedes im Bild gefundene Objekt (oder jeden Fehler) voraus und weist jedem von ihnen eine Klassenbezeichnung zu. Alle Objekte (oder Fehler) im Bild müssen ungefähr dieselbe Größe haben. Das Modell muss mit Bildern trainiert werden, in denen die zu findenden Objekte (oder Fehler) lediglich mit einem Interessenspunkt und einer Klassenbezeichnung markiert wurden. Der Annotationsprozess ist mit „EasyLocate Interest Point“ schneller, da ein einziger Klick ausreicht, um ein Objekt zu markieren.

Neu in eVision 26.10

  • Das Produkt „Open eVision“ wurde in „eVision“ umbenannt und wird künftig unter der Marke Allied Vision vertrieben
  • Neue Symbologien für EasyBarCode und Verbesserungen bei EasyQRCode
  • Funktionen zur Liniendetektion und Lückenfüllung in EasyImage
  • Unterstützung für den NVidia Jetson DLA (Deep Learning Accelerator)
  • Neue Werkzeuge und Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit für eVision Studio
  • Überarbeitete Online-Dokumentation
eVision herunterladen

Was ist Deep Learning?

Neuronale Netze sind Computersysteme, die von den biologischen neuronalen Netzen inspiriert sind, aus denen das menschliche Gehirn besteht. Faltungsneuronale Netze (Convolutional Neural Networks, CNN) sind eine Klasse tiefer, vorwärtsgerichteter künstlicher neuronaler Netze, die am häufigsten zur Bildanalyse eingesetzt werden. Deep Learning nutzt große CNNs, um komplexe Probleme zu lösen, die mit sogenannten konventionellen Algorithmen der Bildverarbeitung nur schwer oder gar nicht zu lösen sind. Deep-Learning-Algorithmen sind möglicherweise einfacher zu verwenden, da sie in der Regel anhand von Beispielen lernen. Der Anwender muss nicht selbst herausfinden, wie Teile klassifiziert oder während der Inspektion geprüft werden sollen. Stattdessen lernen sie in einer anfänglichen Trainingsphase allein dadurch, dass ihnen viele Bilder der zu inspizierenden Teile gezeigt werden. Nach erfolgreichem Training können sie zur Klassifizierung von Teilen oder zur Erkennung und Segmentierung von Fehlern eingesetzt werden.

EasyClassify Illu2 Table

Kostengünstige Inferenzlizenz

In der Regel erfordert der Einsatz von Deep Learning in der Produktion lediglich die Inferenzverarbeitung. Unter Inferenz versteht man den Vorgang, bei dem ein zuvor trainiertes Modell zur Inspektion und Analyse neu erfasster Bilder verwendet wird. Das Training erfolgt in den meisten Fällen offline. Das Training kann über die eVision-API durchgeführt werden und erfordert eine Lizenz für das Deep-Learning-Bundle. Alternativ kann das Training auch kostenlos mit der Anwendung Deep Learning Studio durchgeführt werden. Lizenzen, die ausschließlich für die Inferenz gelten, stellen eine Alternative zur Deep-Learning-Bundle-Lizenz dar und ermöglichen es dem Kunden, kostenoptimierte Deep-Learning-Lösungen einzusetzen.

DataAugmentation

Datenerweiterung

Deep Learning funktioniert durch das Trainieren eines neuronalen Netzes, dem beigebracht wird, wie eine Reihe von Referenzbildern klassifiziert wird. Die Leistungsfähigkeit des Verfahrens hängt in hohem Maße davon ab, wie repräsentativ und umfangreich die Referenzbildersammlung ist. Das Deep-Learning-Bundle nutzt die „Datenaugmentation“, bei der durch Modifikation (z. B. Verschieben, Drehen, Skalieren) bestehender Referenzbilder innerhalb programmierbarer Grenzen zusätzliche Referenzbilder erzeugt werden. Dadurch kann das Deep-Learning-Bundle bereits mit nur hundert Trainingsbildern pro Klasse arbeiten.

EasyClassify Performance

Leistung

Deep Learning erfordert in der Regel erhebliche Rechenleistung, insbesondere während der Trainingsphase. Das Deep-Learning-Bundle unterstützt Standard-CPUs und erkennt automatisch Nvidia-CUDA-kompatible GPUs im PC. Der Einsatz einer einzigen GPU beschleunigt das Training und die Verarbeitungsphasen in der Regel um den Faktor 100.

EasyLocate SampleDataset Elec

Beispieldatensatz: Elektronische Bauteile

Unser Datensatz „Elektronikkomponenten“ zeigt, wie EasyLocate Bounding Box trotz schlechter Lichtverhältnisse verschiedene Arten von Standard-Elektronikkomponenten, die lose in Plastiktüten gelagert sind, zuverlässig erkennen und zählen kann.

EasyLocate SampleDataset

Beispieldatensatz: Keramikkondensator

Unser Datensatz „Keramikkondensatoren“ zeigt, wie „EasyLocate Interest Point“ in der Lage ist, eine große Anzahl von Keramikkondensatoren, die sich überlappen oder berühren, zuverlässig zu erkennen und zu zählen.

Weitere Vorteile

Neo-Lizenzierungssystem

Neo ist das neue Lizenzierungssystem. Es ist zuverlässig, auf dem neuesten Stand der Technik und steht nun für die Speicherung von eVision- und eGrabber-Lizenzen zur Verfügung. Mit Neo können Sie wählen, wo Sie Ihre Lizenzen aktivieren möchten – entweder auf einem Neo-Dongle oder in einem Neo-Software-Container. Sie kaufen eine Lizenz und entscheiden sich später.

Neo-Dongles bieten robuste Hardware und die Flexibilität, von einem Computer auf einen anderen übertragen zu werden. Neo-Software-Container benötigen keine spezielle Hardware, sondern sind stattdessen an den Computer gebunden, auf dem sie aktiviert wurden.

Neo wird mit einem eigenen, dedizierten Neo-Lizenzmanager ausgeliefert, der in zwei Varianten erhältlich ist: als intuitive, benutzerfreundliche grafische Benutzeroberfläche und als Befehlszeilenschnittstelle, die eine einfache Automatisierung der Neo-Lizenzierungsvorgänge ermöglicht.

Alle eVision-Bibliotheken für Windows und Linux

  • Microsoft Windows 11, 10 für x86-64 (64-Bit) Prozessorarchitektur
  • Microsoft Windows 11, 10 IoT Enterprise auf x86_64-Systemen
  • Linux für x86-64 (64-Bit) und ARMv8-A (64-Bit) Prozessorarchitekturen mit einer glibc-Version größer oder gleich 2.18
DriverWinLinuxARM

eVision Deep Learning Studio

eVision enthält die kostenlose Anwendung „Deep Learning Studio“. Diese Anwendung unterstützt den Benutzer sowohl bei der Erstellung des Datensatzes als auch beim Training und Testen des Deep-Learning-Tools. Für EasySegment integriert Deep Learning Studio ein Annotationswerkzeug und kann Vorhersagen in Ground-Truth-Annotationen umwandeln. Außerdem ermöglicht es die grafische Konfiguration des Tools, um es an die Leistungsanforderungen anzupassen. So kann man beispielsweise nach dem Training einen Kompromiss zwischen einer besseren Fehlererkennungsrate und einer besseren Erkennung von einwandfreien Objekten wählen.

eVision Bundle DeepLearning AVT
eVision Bundle DeepLearning AVT

Software

Host PC Operating System

eVision is a set of 64-bit libraries that require an Intel compatible processor with the SSE4 instruction set or an ARMv8-A compatible processor.

eVision can be used on the following operating systems:

Microsoft Windows 11, 10 for x86-64 (64-bit) processor architecture

Microsoft Windows 11, 10 IoT Enterprise for x86-64 systems

Linux for x86-64 (64-bit) and ARMv8-A (64-bit) processor architectures with a glibc version greater or equal to 2.18

Remote connections

Remote connections are allowed using remote desktop, TeamViewer or any other similar software.

Virtual machines

Virtual machines are supported. Microsoft Hyper-V, Oracle VirtualBox and libvirt hypervisors have been successfully tested.

Only the Neo Licensing System is compatible with virtualization.

Minimum requirements:

2 GB RAM to run an eVision application

8 GB RAM to compile an eVision application

Between 100 MB and 2 GB free hard disk space for libraries, depending on selected options.

APIs

Supported programming languages :

The eVision libraries and tools support C++, Python and the programming languages compatible with the .NET (C#, VB.NET)

C++ requirements: A compiler compatible with the C++ 11 standard is required to use eVision

Python requirements: Python 3.11 or later is required to use the Python bindings for eVision

.NET requirements: .NET framework 4.8 (or later) or the .NET platform 6.0 (or later) are supported

Supported Integrated Development Environments:

Microsoft Visual Studio 2017 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)

Microsoft Visual Studio 2019 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)

Microsoft Visual Studio 2022 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)

QtCreator 4.15 with Qt 5.12

Ordering Information

Product status

Released

Product code - Description

PC4189 Open EasyLocate for USB dongle

PC4339 Open eVision EasyLocate

PC4194 Open EasyLocate Inference for USB dongle

PC4344 Open eVision EasyLocate Inference

Related products

PC4182 Open Deep Learning Bundle for USB dongle

PC4332 Open eVision Deep Learning Bundle

EasyLocate