eVision  Easyobject

EasyObject

Blob-Analyse-Bibliothek

- Bildsegmentierung basierend auf der Graustufe verbundener Objekte
- Objektbeschriftung
- Geometrische Merkmalsextraktion
- Flexible Masken
- Hohe Leistung, insbesondere bei großen Bildern und Bildern mit zahlreichen Objekten

Beschreibung

Die EasyObject-Bibliothek übernimmt die Bildsegmentierung, d. h. die Zerlegung von Bildern in einzelne Objekte, auch Blobs genannt. Sobald die Objekte erstellt wurden, können sie als unabhängige Einheiten behandelt werden. Für jedes Objekt können verschiedene geometrische Parameter oder Merkmale wie Fläche, Breite oder Trägheitsellipse berechnet werden. Objekte von Interesse können anhand ihrer Position oder ihrer berechneten Merkmale ausgewählt werden. EasyObject unterstützt auch die Inspektion von Löchern in definierten Objekten. Löcher werden wie die Objekte selbst verwaltet und profitieren von denselben geometrischen Merkmalen. EasyObject verwaltet die Beziehung zwischen Objekten und Löchern und definiert übergeordnete Objekte für Löcher.

Neu in eVision 26.10

  • Das Produkt „Open eVision“ wurde in „eVision“ umbenannt und wird künftig unter der Marke Allied Vision vertrieben
  • Neue Symbologien für EasyBarCode und Verbesserungen bei EasyQRCode
  • Funktionen zur Liniendetektion und Lückenfüllung in EasyImage
  • Unterstützung für den NVidia Jetson DLA (Deep Learning Accelerator)
  • Neue Werkzeuge und Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit für eVision Studio
  • Überarbeitete Online-Dokumentation
eVision herunterladen
EasyObjectFlexibleMask

Flexible Masken

EasyObject unterstützt die Beschränkung der Blob-Analyse auf komplexe oder nicht zusammenhängende Bildbereiche dank der flexiblen Masken, die für die Kodierungsfunktionen verfügbar sind. EasyImage kann auch flexible Masken aus einem kodierten Bild generieren.

EasyObjectFunctions

Funktionen

Bildkodierung

  • Erstellung der Durchläufe: Segmentierung unter Verwendung von Graustufen-Einzelschwelle, Graustufen-Doppelschwelle, Farb-Einzelschwelle, Farbbereichsschwelle, Referenzbild, Bildbereich, beschriftetem Bild oder Binärbild
  • Pixelaggregation
  • Objektkonstruktion: Aggregation der Läufe zu Objekten
  • Lochkonstruktion: Aggregation der Läufe zu Löchern
  • Kontinuierlicher Modus für Anwendungen der Web-Inspektion mit Zeilenkameras

Objektmerkmals-Extraktion (Berechnung geometrischer Parameter)

Objektauswahl und -sortierung (nach beliebigen Merkmalswerten)

EasyObjectFeatures

Verfügbare Objekt-/Blob-Funktionen

  • Position: Begrenzung (oben, unten, links, rechts), Schwerpunkt (X und Y), Gewichteter Schwerpunkt (X und Y)
  • Ausdehnung: Fläche (Pixelanzahl), Feret-Box (Mitte X und Y, Höhe, Breite mit unterschiedlichen Ausrichtungswinkeln bei 22, 45, 68 Grad), Begrenzungsrahmen (Mitte X und Y, Höhe, Breite), minimales umschließendes Rechteck (Winkel, Mitte X und Y, Höhe, Breite)
  • Startpunkt der Objektkontur (X und Y)
  • Längster Lauf
  • Laufanzahl
  • Objektnummer (Index)
  • Statistik: Pixel-Graustufenwert (Durchschnitt, Abweichung, Varianz, Min. und Max.)
  • Trägheitsellipse: Exzentrizität der Trägheitsellipse, Ellipse, geometrische Momente zweiter Ordnung
  • Konvexe Hülle
EasyObjectGraphics

Grafische Darstellung

Die Objekte können auf das Quellbild gezeichnet werden. Die folgenden Blob-Merkmale verfügen über eine voreingestellte grafische Darstellung:

  • Objekte
  • Diagonalen
  • Begrenzungsrahmen
  • Konvexe Hülle
  • Ellipse
  • Feret-Box
  • Feret-Box mit einem Winkel von 22°
  • Feret-Box mit einem Winkel von 45°
  • Feret-Box mit einem Winkel von 68°
  • Schwerpunkt
  • Minimales umschließendes Rechteck
  • Gewichteter Schwerpunkt

Weitere Vorteile

Neo-Lizenzierungssystem

Neo ist das neue Lizenzierungssystem. Es ist zuverlässig, auf dem neuesten Stand der Technik und steht nun für die Speicherung von eVision- und eGrabber-Lizenzen zur Verfügung. Mit Neo können Sie wählen, wo Sie Ihre Lizenzen aktivieren möchten – entweder auf einem Neo-Dongle oder in einem Neo-Software-Container. Sie kaufen eine Lizenz und entscheiden sich später.

Neo-Dongles bieten robuste Hardware und die Flexibilität, von einem Computer auf einen anderen übertragen zu werden. Neo-Software-Container benötigen keine spezielle Hardware, sondern sind stattdessen an den Computer gebunden, auf dem sie aktiviert wurden.

Neo wird mit einem eigenen, dedizierten Neo-Lizenzmanager ausgeliefert, der in zwei Varianten erhältlich ist: als intuitive, benutzerfreundliche grafische Benutzeroberfläche und als Befehlszeilenschnittstelle, die eine einfache Automatisierung der Neo-Lizenzierungsvorgänge ermöglicht.

Alle eVision-Bibliotheken für Windows und Linux

  • Microsoft Windows 11, 10 für x86-64 (64-Bit) Prozessorarchitektur
  • Microsoft Windows 11, 10 IoT Enterprise auf x86_64-Systemen
  • Linux für x86-64 (64-Bit) und ARMv8-A (64-Bit) Prozessorarchitekturen mit einer glibc-Version größer oder gleich 2.18
DriverWinLinuxARM

eVision Studio

eVision Studio ist das Tool von eVision für die Evaluierung, Prototypenerstellung und Entwicklung.
Über die intuitive grafische Benutzeroberfläche können Sie jede der 2D-Bildverarbeitungsfunktionen von eVision aufrufen und das Ergebnis sofort anzeigen lassen. Eine Skriptfunktion generiert den entsprechenden Code, der anschließend kopiert und in Ihre Anwendung eingefügt werden kann.

eVision Studio ist kostenlos (bei Verwendung von eVision 2.0 und höher) und erfordert keine Lizenz.

Icon Website  Studio
Icon Website  Studio

Software

Host PC Operating System

eVision is a set of 64-bit libraries that require an Intel compatible processor with the SSE4 instruction set or an ARMv8-A compatible processor.

eVision can be used on the following operating systems:

Microsoft Windows 11, 10 for x86-64 (64-bit) processor architecture

Microsoft Windows 11, 10 IoT Enterprise for x86-64 systems

Linux for x86-64 (64-bit) and ARMv8-A (64-bit) processor architectures with a glibc version greater or equal to 2.18

Remote connections

Remote connections are allowed using remote desktop, TeamViewer or any other similar software.

Virtual machines

Virtual machines are supported. Microsoft Hyper-V, Oracle VirtualBox and libvirt hypervisors have been successfully tested.

Only the Neo Licensing System is compatible with virtualization.

Minimum requirements:

2 GB RAM to run an eVision application

8 GB RAM to compile an eVision application

Between 100 MB and 2 GB free hard disk space for libraries, depending on selected options.

APIs

Supported programming languages :

The eVision libraries and tools support C++, Python and the programming languages compatible with the .NET (C#, VB.NET)

C++ requirements: A compiler compatible with the C++ 11 standard is required to use eVision

Python requirements: Python 3.11 or later is required to use the Python bindings for eVision

.NET requirements: .NET framework 4.8 (or later) or the .NET platform 6.0 (or later) are supported

Supported Integrated Development Environments:

Microsoft Visual Studio 2017 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)

Microsoft Visual Studio 2019 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)

Microsoft Visual Studio 2022 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)

QtCreator 4.15 with Qt 5.12

Ordering Information

Product status

Released

Product code - Description

PC4152 Open EasyObject for USB dongle

PC4302 Open eVision EasyObject

Related products

PC6512 eVision/Open eVision USB Dongle (empty)

PC6514 Neo USB Dongle (empty)

EasyObject