EasyMatrixCode
2Dデータマトリックスコード読み取りライブラリ
- 画像内のコードの自動検出
- ECC200、ECC000、ECC050、ECC080、ECC100、ECC140コードのデコード
- ANSI/AIM、ISO/IEC 15415、ISO/IEC TR 29158、SEMI T10-0701規格に基づく品質指標の算出
- 非常に高速な動作
- ノイズ、ぼやけ、歪みに対する優れた耐性
- GS1 Data Matrixコードのサポート
- グリッドレイアウトのコードを効率的に読み取り
- 複数コードの同時読み取り
説明
eVision 26.10の新機能
- 「Open eVision」製品は「eVision」に名称変更され、アライドビジョンブランドの下で展開されることになります
- EasyBarCodeの新しいシンボル体系およびEasyQRCodeの機能改善
- EasyImageにおける線検出および穴埋め機能
- NVIDIA Jetson DLA(ディープラーニングアクセラレータ)のサポート
- eVision Studioの新しいツールと使いやすさの向上
- オンラインドキュメントの全面改訂
自動認識
自動ライブラリとして、学習フェーズは必須ではありませんが、オプションとして利用可能です。検索範囲を制限し処理を高速化するため、マトリックスコードの特性の一部を手動で設定できます。設定可能な特性は以下の通りです:マトリックスコードのファミリー、セル数、セルの色、反転の可否。
ノイズ、ぼけ、歪みに対する優れた耐性
EasyMatrixCodeは最も厳しい状況でも使用可能です。以下のような最も困難なアプリケーションケースに対応するよう設計されています:
- 不良な照明条件:不均一なコントラスト、露出不足または露出過多の画像
- 印刷または光学的な欠陥による不良画像:ぼやけたデータマトリックスコード、異方性および不均一なスケーリング、ノイズの多い画像、歪んだ画像
- 検出困難なコード:小型コード、テクスチャ背景上のコード、各種素材へのドットピーニング、レーザーマーキング、インクジェット印刷、電気化学エッチングによるコード
印刷品質検証
EasyMatrixCodeは、データマトリックスコードの品質を検査し、ANSI/AIM、ISO/IEC 15415、ISO/IEC TR 29158、およびSEMI T10-0701規格で定義された指標を算出します。
ECodeReader: 1回のスキャンでより多くのコードを
ECodeReaderは、EasyMatrixCode2、EasyBarCode2、EasyQRCodeを単一でシンプルかつ統一されたインターフェースに統合することで、同一画像内の複数コード・複数形式の読み取りプロセスを簡素化します。一部のアプリケーションでは複数コード形式の読み取りが必須要件となります。従来はこれを行うために複数のコードリーダー(コード形式ごとに1台ずつ)の使用が必要でした。 ECodeReaderは、EasyMatrixCode2、EasyBarCode2、EasyQRCodeの機能を単一でシンプルかつ統一されたインターフェースに統合することで、このプロセスを簡素化します。ECodeReaderを使用すれば、単一メソッド呼び出しでバーコード、データマトリックスコード、QRコードを読み取ることが可能です。注:ECodeReaderの利用にはEasyMatrixCode、EasyBarCode、EasyQRCodeの各ライセンスが必要です。
グリッドリーディング
EasyMatrixCode2は、規則的に配置されたデータマトリックスコードの読み取りを改善するためのグリッド定義をサポートします。可能な場合、グリッドを使用することで信頼性と読み取り速度の両方が大幅に向上します。
その他のメリット
ネオ・ライセンシング・システム
Neoは新しいライセンスシステムです。信頼性が高く、最先端の技術を搭載しており、eVisionおよびeGrabberのライセンスを保存できるようになりました。Neoでは、NeoドングルかNeoソフトウェアコンテナのどちらでライセンスをアクティベートするかを選択できます。ライセンスを購入した時点で、後で決めることも可能です。
Neoドングルは堅牢なハードウェアであり、コンピュータ間で転用できる柔軟性を備えています。Neoソフトウェアコンテナは専用のハードウェアを必要とせず、代わりにアクティベーションが行われたコンピュータに紐付けられます。
Neoには専用の「Neo License Manager」が付属しており、直感的で使いやすいグラフィカルユーザーインターフェース(GUI)と、Neoのライセンス手続きを簡単に自動化できるコマンドラインインターフェース(CLI)の2種類が用意されています。
WindowsおよびLinux向けすべてのeVisionライブラリ
- Microsoft Windows 11、10 for x86-64 (64ビット) プロセッサアーキテクチャ
- x86_64 システム上の Microsoft Windows 11、10 IoT Enterprise
- Linux for x86-64 (64ビット) および ARMv8-A (64ビット) プロセッサアーキテクチャ(glibc バージョン 2.18 以上)
eVision Studio
eVision Studioは、eVisionの評価、プロトタイピング、および開発ツールです。
その直感的なグラフィカルユーザーインターフェースにより、eVisionの2D画像処理機能のいずれでも呼び出し、その結果を即座に確認することができます。スクリプト機能により対応するコードが生成され、それをコピーしてアプリケーションに貼り付けることができます。
eVision Studioは(eVision 2.0以降を使用する場合)、無料で利用でき、ライセンスも不要です。
Software
- Host PC Operating System
-
eVision is a set of 64-bit libraries that require an Intel compatible processor with the SSE4 instruction set or an ARMv8-A compatible processor.
eVision can be used on the following operating systems:
Microsoft Windows 11, 10 for x86-64 (64-bit) processor architecture
Microsoft Windows 11, 10 IoT Enterprise for x86-64 systems
Linux for x86-64 (64-bit) and ARMv8-A (64-bit) processor architectures with a glibc version greater or equal to 2.18
Remote connections
Remote connections are allowed using remote desktop, TeamViewer or any other similar software.
Virtual machines
Virtual machines are supported. Microsoft Hyper-V, Oracle VirtualBox and libvirt hypervisors have been successfully tested.
Only the Neo Licensing System is compatible with virtualization.
Minimum requirements:
2 GB RAM to run an eVision application
8 GB RAM to compile an eVision application
Between 100 MB and 2 GB free hard disk space for libraries, depending on selected options.
- APIs
-
Supported programming languages :
The eVision libraries and tools support C++, Python and the programming languages compatible with the .NET (C#, VB.NET)
C++ requirements: A compiler compatible with the C++ 11 standard is required to use eVision
Python requirements: Python 3.11 or later is required to use the Python bindings for eVision
.NET requirements: .NET framework 4.8 (or later) or the .NET platform 6.0 (or later) are supported
Supported Integrated Development Environments:
Microsoft Visual Studio 2017 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)
Microsoft Visual Studio 2019 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)
Microsoft Visual Studio 2022 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)
QtCreator 4.15 with Qt 5.12
Ordering Information
- Product status
-
Released
- Product code - Description
-
PC4157 Open EasyMatrixCode for USB dongle
PC4307 Open eVision EasyMatrixCode
- Related products
-
PC6512 eVision/Open eVision USB Dongle (empty)
PC6514 Neo USB Dongle (empty)