eVision  Easy3DLaserLine

Easy3DLaserLine

3Dレーザーライン抽出およびキャリブレーションライブラリ

- シングルおよびデュアルレーザーラインの深度マップへの抽出
- レーザー三角測量システム向けの便利で強力な3Dキャリブレーション
- Coaxlink Quad 3D-LLEおよびCoaxlink Quad CXP-12 3D-LLEフレームグラバーに対応

説明

Easy3DLaserLineは、高精度にキャリブレーションされたレーザーライン三角測量システムを構築するために必要な機能を提供します。eVisionの3Dライブラリを使用する際にはEasy3Dが必要となりますが、Easy3DLaserLine、Easy3DObject、Easy3DMatch、または3Dバンドルをご購入いただくと、Easy3Dが付属します。

eVision 26.10の新機能

  • 「Open eVision」製品は「eVision」に名称変更され、アライドビジョンブランドの下で展開されることになります
  • EasyBarCodeの新しいシンボル体系およびEasyQRCodeの機能改善
  • EasyImageにおける線検出および穴埋め機能
  • NVIDIA Jetson DLA(ディープラーニングアクセラレータ)のサポート
  • eVision Studioの新しいツールと使いやすさの向上
  • オンラインドキュメントの全面改訂
eVisionをダウンロード
Easy3DLaserlineBundle 2

3Dレーザーラインの深度マップへの抽出

Easy3Dは、検査対象物に投影されたレーザーラインを含む一連の画像から深度マップを生成します。生成された深度マップの各ピクセルは、画像内のレーザーラインの位置を保持します。複数の抽出モードと各種フィルタがサポートされています。本ソフトウェアのライン抽出機能は、Coaxlink Quad 3D-LLEフレームグラバーのハードウェア実装と完全互換です。

DualLaserLineExtraction

デュアルレーザーライン抽出

ソフトウェアとハードウェアの実装により、デュアルレーザーライン抽出プロセスは遮蔽の影響を低減します。遮蔽は、物体の一部がどのレーザーにも照射されない場合に発生します。異なる角度を持つ2つのレーザーを使用することで、これらの未定義領域を減少させます。Easy3DLaserLineに含まれるオブジェクトベースのキャリブレーションにより、取得したデータを単一のキャリブレーション済み点群に統合することが可能です。

Easy3DLaserLine Calibration

校正

深度マップ上で直接処理を実行できる場合もある。しかし、ほとんどの3D計測では歪みのないデータとメトリック表現が必要であるため、レーザー三角測量装置のキャリブレーションが必須となる。Easy3Dは深度マップに適用するキャリブレーションモデルを計算し、それらをキャリブレーション済み3D点群に変換する。このキャリブレーションモデルは、キャリブレーションが必要なレーザー三角測量装置を用いて取得した基準物体の深度マップに基づいている。

その他のメリット

ネオ・ライセンシング・システム

Neoは新しいライセンスシステムです。信頼性が高く、最先端の技術を搭載しており、eVisionおよびeGrabberのライセンスを保存できるようになりました。Neoでは、NeoドングルかNeoソフトウェアコンテナのどちらでライセンスをアクティベートするかを選択できます。ライセンスを購入した時点で、後で決めることも可能です。

Neoドングルは堅牢なハードウェアであり、コンピュータ間で転用できる柔軟性を備えています。Neoソフトウェアコンテナは専用のハードウェアを必要とせず、代わりにアクティベーションが行われたコンピュータに紐付けられます。

Neoには専用の「Neo License Manager」が付属しており、直感的で使いやすいグラフィカルユーザーインターフェース(GUI)と、Neoのライセンス手続きを簡単に自動化できるコマンドラインインターフェース(CLI)の2種類が用意されています。

WindowsおよびLinux向けすべてのeVisionライブラリ

  • Microsoft Windows 11、10 for x86-64 (64ビット) プロセッサアーキテクチャ
  • x86_64 システム上の Microsoft Windows 11、10 IoT Enterprise
  • Linux for x86-64 (64ビット) および ARMv8-A (64ビット) プロセッサアーキテクチャ(glibc バージョン 2.18 以上)
DriverWinLinuxARM

eVision Studio

グラフィカルインターフェースを使用して、複雑な画像処理シーケンスを設計することができます。これらのツールの集合体は、eVisionライブラリの多様性と機能性を体現しています。 処理パイプラインに対応するC++、Python、C#のソースコードが自動的に生成され、eVision APIのインタラクティブなドキュメントとして機能します。eVision Studioは、GigE Visionカメラ、Coaxlinkフレームグラバー、eGrabberレコーダーのシーケンスなど、ライブ画像ソースを処理することができます。

このアプリケーションは無料で、WindowsおよびLinux上で動作し、IntelおよびARMの64ビットアーキテクチャに対応しています。

eVision NewOev
eVision NewOev

Software

Host PC Operating System

eVision is a set of 64-bit libraries that require an Intel compatible processor with the SSE4 instruction set or an ARMv8-A compatible processor.

eVision can be used on the following operating systems:

Microsoft Windows 11, 10 for x86-64 (64-bit) processor architecture

Microsoft Windows 11, 10 IoT Enterprise for x86-64 systems

Linux for x86-64 (64-bit) and ARMv8-A (64-bit) processor architectures with a glibc version greater or equal to 2.18

Remote connections

Remote connections are allowed using remote desktop, TeamViewer or any other similar software.

Virtual machines

Virtual machines are supported. Microsoft Hyper-V, Oracle VirtualBox and libvirt hypervisors have been successfully tested.

Only the Neo Licensing System is compatible with virtualization.

Minimum requirements:

2 GB RAM to run an eVision application

8 GB RAM to compile an eVision application

Between 100 MB and 2 GB free hard disk space for libraries, depending on selected options.

APIs

Supported programming languages :

The eVision libraries and tools support C++, Python and the programming languages compatible with the .NET (C#, VB.NET)

C++ requirements: A compiler compatible with the C++ 11 standard is required to use eVision

Python requirements: Python 3.11 or later is required to use the Python bindings for eVision

.NET requirements: .NET framework 4.8 (or later) or the .NET platform 6.0 (or later) are supported

Supported Integrated Development Environments:

Microsoft Visual Studio 2017 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)

Microsoft Visual Studio 2019 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)

Microsoft Visual Studio 2022 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)

QtCreator 4.15 with Qt 5.12

Ordering Information

Product status

Released

Product code - Description

PC4186 Open Easy3DLaserLine for USB dongle

PC4336 Open eVision Easy3DLaserLine

Included libraries

Easy3D

Easy3DLaserLine

Related products

PC1637 Coaxlink Quad 3D-LLE

PC6512 eVision/Open eVision USB Dongle (empty)

PC6514 Neo USB Dongle (empty)

Easy3DLaserLine