eVision  Easyobject

EasyObject

ブロブ解析ライブラリ

- 連結オブジェクトのグレースケールに基づく画像セグメンテーション
- オブジェクトラベリング
- 幾何学的特徴抽出
- 柔軟なマスク
- 高性能(特に大規模画像や多数のオブジェクトを含む画像において)

説明

EasyObjectライブラリは画像セグメンテーション、すなわち画像を個別のオブジェクト(ブロブとも呼ばれる)に分解する処理を扱います。オブジェクトが構築されると、それらは独立したエンティティとして扱えます。面積、幅、慣性楕円など、様々な幾何学的パラメータや特徴量を各オブジェクトに対して計算可能です。関心のあるオブジェクトは、その位置や計算された特徴量によって選択できます。 EasyObjectは定義済みオブジェクト内の穴の検査もサポートします。穴はオブジェクト自体と同様に管理され、同じ幾何学的特徴を利用できます。EasyObjectはオブジェクトと穴の関係を管理し、穴に対して親オブジェクトを定義します。

eVision 26.10の新機能

  • 「Open eVision」製品は「eVision」に名称変更され、アライドビジョンブランドの下で展開されることになります
  • EasyBarCodeの新しいシンボル体系およびEasyQRCodeの機能改善
  • EasyImageにおける線検出および穴埋め機能
  • NVIDIA Jetson DLA(ディープラーニングアクセラレータ)のサポート
  • eVision Studioの新しいツールと使いやすさの向上
  • オンラインドキュメントの全面改訂
eVisionをダウンロード
EasyObjectFlexibleMask

フレキシブルマスク

EasyObjectは、エンコード関数で利用可能なフレキシブルマスクにより、画像内の複雑な形状または分断された形状の領域に限定したブロブ解析をサポートします。EasyImageはエンコード済み画像からフレキシブルマスクを生成することも可能です。

EasyObjectFunctions

関数

画像エンコーディング

  • ランの構築:グレースケール単一閾値、グレースケール二重閾値、カラー単一閾値、カラー範囲閾値、参照画像、画像範囲、ラベル付き画像またはバイナリ画像を用いたセグメンテーション
  • ピクセル集約
  • オブジェクト構築:ランの集約によるオブジェクト生成
  • ホール構築:ランの集合によるホールの構築
  • ラインカメラを用いたウェブ検査アプリケーション向け連続モード

オブジェクト特徴抽出(幾何学的パラメータ計算)

オブジェクトの選択と選別(任意の特徴値に基づく)

EasyObjectFeatures

オブジェクト/Blob機能の利用可能

  • 位置: 制限 (上, 下, 左, 右), 重心 (X および Y), 加重重心 (X および Y)
  • 範囲:領域(ピクセル数)、フェレボックス(中心X座標・Y座標、高さ、幅、22度・45度・68度の異なる方位角)、バウンディングボックス(中心X座標・Y座標、高さ、幅)、最小外接矩形(角度、中心X座標・Y座標、高さ、幅)
  • オブジェクト輪郭の始点(X座標とY座標)
  • 最長連続領域
  • 連続数
  • オブジェクト番号(インデックス)
  • 統計:ピクセルのグレーレベル値(平均、偏差、分散、最小値、最大値)
  • 慣性楕円:慣性楕円の偏心率、楕円、二次幾何モーメント
  • 凸包
EasyObjectGraphics

図形表現

オブジェクトはソース画像上に描画できます。以下のブロブ特徴には事前設定されたグラフィカル表現があります:

  • オブジェクト
  • 対角線
  • 境界ボックス
  • 凸包
  • 楕円
  • フェレットボックス
  • 角度22°のフェレ箱
  • 45°の角度を持つフェレトボックス
  • 68°の角度を持つフェレ箱
  • 重心の位置
  • 最小外接長方形
  • 加重重心

その他のメリット

ネオ・ライセンシング・システム

Neoは新しいライセンスシステムです。信頼性が高く、最先端の技術を搭載しており、eVisionおよびeGrabberのライセンスを保存できるようになりました。Neoでは、NeoドングルかNeoソフトウェアコンテナのどちらでライセンスをアクティベートするかを選択できます。ライセンスを購入した時点で、後で決めることも可能です。

Neoドングルは堅牢なハードウェアであり、コンピュータ間で転用できる柔軟性を備えています。Neoソフトウェアコンテナは専用のハードウェアを必要とせず、代わりにアクティベーションが行われたコンピュータに紐付けられます。

Neoには専用の「Neo License Manager」が付属しており、直感的で使いやすいグラフィカルユーザーインターフェース(GUI)と、Neoのライセンス手続きを簡単に自動化できるコマンドラインインターフェース(CLI)の2種類が用意されています。

WindowsおよびLinux向けすべてのeVisionライブラリ

  • Microsoft Windows 11、10 for x86-64 (64ビット) プロセッサアーキテクチャ
  • x86_64 システム上の Microsoft Windows 11、10 IoT Enterprise
  • Linux for x86-64 (64ビット) および ARMv8-A (64ビット) プロセッサアーキテクチャ(glibc バージョン 2.18 以上)
DriverWinLinuxARM

eVision Studio

eVision Studioは、eVisionの評価、プロトタイピング、および開発ツールです。
その直感的なグラフィカルユーザーインターフェースにより、eVisionの2D画像処理機能のいずれでも呼び出し、その結果を即座に確認することができます。スクリプト機能により対応するコードが生成され、それをコピーしてアプリケーションに貼り付けることができます。

eVision Studioは(eVision 2.0以降を使用する場合)、無料で利用でき、ライセンスも不要です。

Icon Website  Studio
Icon Website  Studio

Software

Host PC Operating System

eVision is a set of 64-bit libraries that require an Intel compatible processor with the SSE4 instruction set or an ARMv8-A compatible processor.

eVision can be used on the following operating systems:

Microsoft Windows 11, 10 for x86-64 (64-bit) processor architecture

Microsoft Windows 11, 10 IoT Enterprise for x86-64 systems

Linux for x86-64 (64-bit) and ARMv8-A (64-bit) processor architectures with a glibc version greater or equal to 2.18

Remote connections

Remote connections are allowed using remote desktop, TeamViewer or any other similar software.

Virtual machines

Virtual machines are supported. Microsoft Hyper-V, Oracle VirtualBox and libvirt hypervisors have been successfully tested.

Only the Neo Licensing System is compatible with virtualization.

Minimum requirements:

2 GB RAM to run an eVision application

8 GB RAM to compile an eVision application

Between 100 MB and 2 GB free hard disk space for libraries, depending on selected options.

APIs

Supported programming languages :

The eVision libraries and tools support C++, Python and the programming languages compatible with the .NET (C#, VB.NET)

C++ requirements: A compiler compatible with the C++ 11 standard is required to use eVision

Python requirements: Python 3.11 or later is required to use the Python bindings for eVision

.NET requirements: .NET framework 4.8 (or later) or the .NET platform 6.0 (or later) are supported

Supported Integrated Development Environments:

Microsoft Visual Studio 2017 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)

Microsoft Visual Studio 2019 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)

Microsoft Visual Studio 2022 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)

QtCreator 4.15 with Qt 5.12

Ordering Information

Product status

Released

Product code - Description

PC4152 Open EasyObject for USB dongle

PC4302 Open eVision EasyObject

Related products

PC6512 eVision/Open eVision USB Dongle (empty)

PC6514 Neo USB Dongle (empty)

EasyObject