EasyFind
기하학적 패턴 매칭 라이브러리
- 특징점 기술을 활용한 패턴 매칭
- 이미지 또는 DXF 벡터 모델로부터 학습
- 완전 자동화, 빠르고 안정적
- 회전 및 크기 변환에 영향을 받지 않음
- 패턴 품질 저하에 대한 높은 내성
- “무관심 영역” 지원
설명
혁신적인 특징점 기술을 기반으로 하는 EasyFind는 이미지 내에서 참조 모델의 하나 또는 여러 인스턴스를 신속하게 찾아내도록 설계되었습니다. 정규화 상관도 기법과 비교할 때, EasyFind는 더 빠른 처리 속도와 향상된 견고성을 자랑합니다. 또한 노이즈, 흐림, 가림, 부분 결손 또는 불안정한 조명 조건으로 인해 심하게 손상된 인스턴스를 처리할 때도 뛰어난 성능을 보여줍니다.
eVision 26.10의 새로운 기능
- Open eVision 제품의 명칭이 eVision으로 변경되었으며, 앞으로 Allied Vision 브랜드로 출시될 예정입니다.
- EasyBarCode의 새로운 심볼 체계 및 EasyQRCode의 개선 사항
- EasyImage의 선 감지 및 빈 공간 채우기 기능
- NVidia Jetson DLA(딥 러닝 가속기) 지원
- eVision Studio를 위한 새로운 도구 및 사용 편의성 개선
- 온라인 문서 전면 개편
서브 픽셀 정확도
서브 픽셀 수준까지 정밀도를 조절할 수 있는 EasyFind는 발견된 인스턴스에 대한 위치, 회전 각도, 크기, 일치 점수 등 매우 정확한 정보를 제공합니다.
빠른 처리 속도와 향상된 견고성
EasyFind는 새로운 특징점 기술을 기반으로 합니다. 참조 모델과 샘플 이미지를 픽셀 단위로 비교하는 대신, 모델 내에서 두드러진 특징을 신중하게 선별합니다. 이 방법을 통해 EasyFind는 유용한 정보를 담고 있는 영역만 매칭할 수 있어, 처리 속도가 빨라지고 견고성이 크게 향상됩니다.
임의의 영역에 대해 학습하고 검색하기
EasyFind는 ‘임의 영역’ 기능을 지원하여, 패턴 및/또는 검색 영역 중 어떤 부분을 고려할지 픽셀 단위로 정확하게 선택할 수 있게 해줍니다. 이를 통해 특정 부분에만 집중하거나 다른 부분은 무시할 수 있으므로, 무엇을 어디서 찾을지 완전히 제어할 수 있습니다.
다양한 패턴을 통해 배우기
EasyFind는 다양한 패턴을 학습할 수 있어, 조명, 시점 또는 왜곡의 변화에 대해 더 뛰어난 내성을 보입니다. 또한 여러 가지 패턴 변형을 활용하여 물체를 식별할 수 있는데, 예를 들어 로고가 다른 부품이나 동전의 앞면과 뒷면 등을 식별할 수 있습니다.
벡터 패턴에 대한 교육
이 모드에서는 래스터화된 패턴이 아닌 2차원 기하학적 도형 모음을 대상으로 학습이 이루어집니다. 학습 모델은 새로운 클래스인 EVectorModel을 사용하여 구축되며, DXF 파일에서 불러오거나 eVision EShape 객체를 프로그래밍 방식으로 활용하여 생성할 수 있습니다. 이 확장 기능은 기하학적 구조가 알려진 객체를 찾는 데 매우 적합합니다.
기타 혜택
네오 라이선싱 시스템
Neo는 새로운 라이선싱 시스템입니다. 신뢰할 수 있고 최첨단 기술을 적용한 이 시스템은 이제 eVision 및 eGrabber 라이선스를 저장하는 데 사용할 수 있습니다. Neo를 사용하면 Neo 동글이나 Neo 소프트웨어 컨테이너 중 어디에서 라이선스를 활성화할지 선택할 수 있습니다. 라이선스를 구매한 후, 나중에 결정하시면 됩니다.
Neo 동글은 견고한 하드웨어를 제공하며, 한 컴퓨터에서 다른 컴퓨터로 자유롭게 옮겨 사용할 수 있는 유연성을 갖추고 있습니다. Neo 소프트웨어 컨테이너는 별도의 전용 하드웨어가 필요하지 않으며, 대신 활성화된 컴퓨터에 고정되어 사용됩니다.
Neo에는 전용 Neo 라이선스 관리자가 함께 제공되며, 이 관리자는 직관적이고 사용하기 쉬운 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)와 Neo 라이선싱 절차를 손쉽게 자동화할 수 있는 명령줄 인터페이스(CLI)의 두 가지 형태로 제공됩니다.
Windows 및 Linux용 모든 eVision 라이브러리
- Microsoft Windows 11, 10 for x86-64 (64비트) 프로세서 아키텍처
- x86_64 시스템용 Microsoft Windows 11, 10 IoT Enterprise
- x86-64(64비트) 및 ARMv8-A(64비트) 프로세서 아키텍처용 Linux (glibc 버전 2.18 이상)
eVision 스튜디오
eVision Studio는 eVision의 평가, 프로토타이핑 및 개발 도구입니다.
직관적인 그래픽 사용자 인터페이스를 통해 eVision의 모든 2D 이미지 처리 기능을 호출하고 그 결과를 즉시 확인할 수 있습니다. 스크립팅 기능을 사용하면 해당 코드를 생성할 수 있으며, 이 코드를 복사하여 사용자의 애플리케이션에 붙여넣을 수 있습니다.
eVision Studio는 무료이며(eVision 2.0 이상 버전 사용 시), 별도의 라이선스가 필요하지 않습니다.
Software
- Host PC Operating System
-
eVision is a set of 64-bit libraries that require an Intel compatible processor with the SSE4 instruction set or an ARMv8-A compatible processor.
eVision can be used on the following operating systems:
Microsoft Windows 11, 10 for x86-64 (64-bit) processor architecture
Microsoft Windows 11, 10 IoT Enterprise for x86-64 systems
Linux for x86-64 (64-bit) and ARMv8-A (64-bit) processor architectures with a glibc version greater or equal to 2.18
Remote connections
Remote connections are allowed using remote desktop, TeamViewer or any other similar software.
Virtual machines
Virtual machines are supported. Microsoft Hyper-V, Oracle VirtualBox and libvirt hypervisors have been successfully tested.
Only the Neo Licensing System is compatible with virtualization.
Minimum requirements:
2 GB RAM to run an eVision application
8 GB RAM to compile an eVision application
Between 100 MB and 2 GB free hard disk space for libraries, depending on selected options.
- APIs
-
Supported programming languages :
The eVision libraries and tools support C++, Python and the programming languages compatible with the .NET (C#, VB.NET)
C++ requirements: A compiler compatible with the C++ 11 standard is required to use eVision
Python requirements: Python 3.11 or later is required to use the Python bindings for eVision
.NET requirements: .NET framework 4.8 (or later) or the .NET platform 6.0 (or later) are supported
Supported Integrated Development Environments:
Microsoft Visual Studio 2017 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)
Microsoft Visual Studio 2019 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)
Microsoft Visual Studio 2022 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)
QtCreator 4.15 with Qt 5.12
Ordering Information
- Product status
-
Released
- Product code - Description
-
PC4158 Open EasyFind for USB dongle
PC4308 Open eVision EasyFind
- Related products
-
PC6512 eVision/Open eVision USB Dongle (empty)
PC6514 Neo USB Dongle (empty)