EasyGauge
서브픽셀 측정 및 치수 제어 라이브러리
- 서브픽셀 위치 측정 및 에지 피팅
- 높은 정확도와 견고성
- 고급 자동 보정 기능
- 다양한 게이지 모델 지원
- 위치, 방향, 크기, 곡률, 거리 측정
- 그래픽 인터페이스를 통한 상호작용
설명
EasyGauge는 계측 및 측정 응용 분야에 사용하기 위한 첨단 측정 및 치수 제어 라이브러리입니다. 검증된 서브픽셀 에지 감지(점 및 선) 및 형상 피팅(직사각형, 원, 쐐기 및 다각형) 알고리즘을 기반으로 하여 제조 부품의 치수, 위치, 곡률, 크기, 각도 또는 직경을 뛰어난 정확도로 결정할 수 있습니다. 강력한 에지 포인트 선택 메커니즘은 직관적이고 조정하기 쉬워 복잡한 이미지에서도 측정이 가능하도록 하여 견고성을 보장합니다. 또한 EasyGauge는 평행한 변의 자동 측정을 지원하여 평면 또는 굽은 물체의 두께 측정과 모서리의 정확한 위치 파악이 가능합니다.
eVision 26.10의 새로운 기능
- Open eVision 제품의 명칭이 eVision으로 변경되었으며, 앞으로 Allied Vision 브랜드로 출시될 예정입니다.
- EasyBarCode의 새로운 심볼 체계 및 EasyQRCode의 개선 사항
- EasyImage의 선 감지 및 빈 공간 채우기 기능
- NVidia Jetson DLA(딥 러닝 가속기) 지원
- eVision Studio를 위한 새로운 도구 및 사용 편의성 개선
- 온라인 문서 전면 개편
게이지 그룹화
EasyGauge는 측정 게이지의 그룹화를 지원하며, 이러한 그룹이 이미지 내 측정 대상물을 추적할 수 있게 합니다. 프로브가 재위치되는 동안 이 그룹들은 자유롭게 이동 및/또는 회전할 수 있습니다. 이후 특징점 간 거리와 같은 유도 측정을 계산할 수 있습니다.
고급 자동 보정
EasyGauge는 고급 내장 보정 기능을 통해 픽셀 측정값을 물리적 단위로 투명하게 변환하므로 사용자가 좌표를 변환할 필요가 없습니다. 비정방형 픽셀과 회전된 좌표축을 지원합니다. 또한 EasyGauge는 성능 저하 없이 원근법 및 광학 왜곡을 판단하고 보정하는 방법을 제공합니다.
기타 혜택
네오 라이선싱 시스템
Neo는 새로운 라이선싱 시스템입니다. 신뢰할 수 있고 최첨단 기술을 적용한 이 시스템은 이제 eVision 및 eGrabber 라이선스를 저장하는 데 사용할 수 있습니다. Neo를 사용하면 Neo 동글이나 Neo 소프트웨어 컨테이너 중 어디에서 라이선스를 활성화할지 선택할 수 있습니다. 라이선스를 구매한 후, 나중에 결정하시면 됩니다.
Neo 동글은 견고한 하드웨어를 제공하며, 한 컴퓨터에서 다른 컴퓨터로 자유롭게 옮겨 사용할 수 있는 유연성을 갖추고 있습니다. Neo 소프트웨어 컨테이너는 별도의 전용 하드웨어가 필요하지 않으며, 대신 활성화된 컴퓨터에 고정되어 사용됩니다.
Neo에는 전용 Neo 라이선스 관리자가 함께 제공되며, 이 관리자는 직관적이고 사용하기 쉬운 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)와 Neo 라이선싱 절차를 손쉽게 자동화할 수 있는 명령줄 인터페이스(CLI)의 두 가지 형태로 제공됩니다.
Windows 및 Linux용 모든 eVision 라이브러리
- Microsoft Windows 11, 10 for x86-64 (64비트) 프로세서 아키텍처
- x86_64 시스템용 Microsoft Windows 11, 10 IoT Enterprise
- x86-64(64비트) 및 ARMv8-A(64비트) 프로세서 아키텍처용 Linux (glibc 버전 2.18 이상)
eVision 스튜디오
eVision Studio는 eVision의 평가, 프로토타이핑 및 개발 도구입니다.
직관적인 그래픽 사용자 인터페이스를 통해 eVision의 모든 2D 이미지 처리 기능을 호출하고 그 결과를 즉시 확인할 수 있습니다. 스크립팅 기능을 사용하면 해당 코드를 생성할 수 있으며, 이 코드를 복사하여 사용자의 애플리케이션에 붙여넣을 수 있습니다.
eVision Studio는 무료이며(eVision 2.0 이상 버전 사용 시), 별도의 라이선스가 필요하지 않습니다.
Software
- Host PC Operating System
-
eVision is a set of 64-bit libraries that require an Intel compatible processor with the SSE4 instruction set or an ARMv8-A compatible processor.
eVision can be used on the following operating systems:
Microsoft Windows 11, 10 for x86-64 (64-bit) processor architecture
Microsoft Windows 11, 10 IoT Enterprise for x86-64 systems
Linux for x86-64 (64-bit) and ARMv8-A (64-bit) processor architectures with a glibc version greater or equal to 2.18
Remote connections
Remote connections are allowed using remote desktop, TeamViewer or any other similar software.
Virtual machines
Virtual machines are supported. Microsoft Hyper-V, Oracle VirtualBox and libvirt hypervisors have been successfully tested.
Only the Neo Licensing System is compatible with virtualization.
Minimum requirements:
2 GB RAM to run an eVision application
8 GB RAM to compile an eVision application
Between 100 MB and 2 GB free hard disk space for libraries, depending on selected options.
- APIs
-
Supported programming languages :
The eVision libraries and tools support C++, Python and the programming languages compatible with the .NET (C#, VB.NET)
C++ requirements: A compiler compatible with the C++ 11 standard is required to use eVision
Python requirements: Python 3.11 or later is required to use the Python bindings for eVision
.NET requirements: .NET framework 4.8 (or later) or the .NET platform 6.0 (or later) are supported
Supported Integrated Development Environments:
Microsoft Visual Studio 2017 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)
Microsoft Visual Studio 2019 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)
Microsoft Visual Studio 2022 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)
QtCreator 4.15 with Qt 5.12
Ordering Information
- Product status
-
Released
- Product code - Description
-
PC4159 Open EasyGauge for USB dongle
PC4309 Open eVision EasyGauge
- Related products
-
PC6512 eVision/Open eVision USB Dongle (empty)
PC6514 Neo USB Dongle (empty)