eVision  EasyMatch

EasyMatch

패턴 매칭 라이브러리

- 정규화된 상관관계를 이용한 패턴 매칭
- 서브픽셀 정확도
- 회전 및 크기 조정 지원
- 다중 패턴 발생 감지
- 그레이스케일 및 컬러 이미지 지원
- "무관심 영역" 지원

설명

EasyMatch는 회색조 및 컬러 패턴 매칭 라이브러리입니다. 참조 패턴으로 시스템을 훈련시킨 후 다른 이미지에서 해당 패턴의 출현 위치를 찾아낼 수 있습니다. 이 도구는 시야 내에서 특정 부품의 위치가 알려지지 않았거나 부품의 존재 여부를 확인해야 할 때 매우 유용합니다. 이 라이브러리는 정규화된 상관 계수 방법을 사용하여 패턴과 대상 이미지 간의 차이를 측정하는 방식으로 작동합니다.

eVision 26.10의 새로운 기능

  • Open eVision 제품의 명칭이 eVision으로 변경되었으며, 앞으로 Allied Vision 브랜드로 출시될 예정입니다.
  • EasyBarCode의 새로운 심볼 체계 및 EasyQRCode의 개선 사항
  • EasyImage의 선 감지 및 빈 공간 채우기 기능
  • NVidia Jetson DLA(딥 러닝 가속기) 지원
  • eVision Studio를 위한 새로운 도구 및 사용 편의성 개선
  • 온라인 문서 전면 개편
eVision 다운로드
EasyMatch Multiple pattern occurrences

다중 패턴 발생

EasyMatch는 사용자가 정의한 수까지 패턴의 여러 발생 위치를 찾을 수 있습니다.

EasyMatch Image Correlation

표준, 오프셋 정규화, 이득 정규화 및 완전 정규화 상관관계

상관관계는 그레이스케일 또는 컬러 이미지에 대해 계산됩니다. 패턴 조명 변동을 처리하기 위해 패턴 이미지는 정규화됩니다. EasyMatch는 그레이스케일 게인 및/또는 오프셋 보정 사용 여부에 따라 네 가지 정규화 모드를 제공합니다.

EasyMatch Normal inverse or mixed contrast

정상, 역상, 또는 혼합 대비

특정 조명 효과로 인해 물체의 대비가 반전되어 나타날 수 있습니다(흰색 바탕에 검은색 대신 검은색 바탕에 흰색 또는 그 반대의 경우). 응용 프로그램에 따라 반전된 인스턴스를 유지하거나 무시하는 것이 유용할 수 있습니다. 세 가지 대비 모드를 사용할 수 있습니다: 양의 발생만 고려, 음의 발생만 고려 또는 양쪽 모두 고려.

변환, 회전, 등방성/이방성 크기 조정

패턴과 대상 이미지 간의 최적 일치를 찾기 위해 대상은 수평 및 수직 방향으로 이동할 수 있습니다. 또한 회전 및/또는 X, Y 방향에서의 크기 변경을 동시에 또는 독립적으로 수행할 수 있습니다. 회전 각도와 크기 비율은 사용자가 지정한 범위 내에서 변동됩니다. 모든 자유도는 임의로 조합될 수 있습니다.

EasyMatch Translation rotation and isotropic anisotropic scaling

가변 정확도, 서브 픽셀 수준까지

패턴 측정 정확도는 선택할 수 있습니다(정확도가 낮을수록 속도가 빠름). 10분의 1 픽셀 정확도를 달성할 수 있습니다.

EasyMatch Variable accuracy up to sub pixel level

임의의 영역에 대해 학습하고 검색하기

EasyMatch는 ‘임의 영역’ 기능을 지원하여, 패턴 및/또는 검색 영역의 어느 부분을 고려할지 픽셀 단위로 정확하게 선택할 수 있게 해줍니다. 이를 통해 특정 부분에만 집중하거나 다른 부분은 무시할 수 있으므로, 무엇을 어디서 찾을지 완전히 제어할 수 있습니다.

bearing eregion

다양한 패턴을 통해 배우기

EasyMatch는 여러 패턴을 학습할 수 있어 조명, 시점 또는 왜곡의 변화에 더 잘 대처할 수 있습니다. 또한 다양한 패턴 변형을 활용해 물체를 식별할 수 있는데, 예를 들어 로고가 다른 부품이나 동전의 앞면과 뒷면 등을 구분할 수 있습니다.

EasyFind multiple patterns

회색조 및 컬러 이미지

EasyMatch는 8비트 그레이스케일 이미지뿐만 아니라 24비트 RGB 이미지도 처리할 수 있습니다.

EasyMatch Vision Tool for Color

정사각형이 아닌 픽셀

픽셀 크기가 정사각형이 아닌 상태에서 이미지를 촬영하면, 회전된 물체가 비뚤어지게 보입니다. 픽셀 종횡비를 고려하면 이러한 현상을 보정할 수 있습니다.

EasyMatch for Non Square Images

기타 혜택

네오 라이선싱 시스템

Neo는 새로운 라이선싱 시스템입니다. 신뢰할 수 있고 최첨단 기술을 적용한 이 시스템은 이제 eVision 및 eGrabber 라이선스를 저장하는 데 사용할 수 있습니다. Neo를 사용하면 Neo 동글이나 Neo 소프트웨어 컨테이너 중 어디에서 라이선스를 활성화할지 선택할 수 있습니다. 라이선스를 구매한 후, 나중에 결정하시면 됩니다.

Neo 동글은 견고한 하드웨어를 제공하며, 한 컴퓨터에서 다른 컴퓨터로 자유롭게 옮겨 사용할 수 있는 유연성을 갖추고 있습니다. Neo 소프트웨어 컨테이너는 별도의 전용 하드웨어가 필요하지 않으며, 대신 활성화된 컴퓨터에 고정되어 사용됩니다.

Neo에는 전용 Neo 라이선스 관리자가 함께 제공되며, 이 관리자는 직관적이고 사용하기 쉬운 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)와 Neo 라이선싱 절차를 손쉽게 자동화할 수 있는 명령줄 인터페이스(CLI)의 두 가지 형태로 제공됩니다.

Windows 및 Linux용 모든 eVision 라이브러리

  • Microsoft Windows 11, 10 for x86-64 (64비트) 프로세서 아키텍처
  • x86_64 시스템용 Microsoft Windows 11, 10 IoT Enterprise
  • x86-64(64비트) 및 ARMv8-A(64비트) 프로세서 아키텍처용 Linux (glibc 버전 2.18 이상)
DriverWinLinuxARM

eVision 스튜디오

eVision Studio는 eVision의 평가, 프로토타이핑 및 개발 도구입니다.
직관적인 그래픽 사용자 인터페이스를 통해 eVision의 모든 2D 이미지 처리 기능을 호출하고 그 결과를 즉시 확인할 수 있습니다. 스크립팅 기능을 사용하면 해당 코드를 생성할 수 있으며, 이 코드를 복사하여 사용자의 애플리케이션에 붙여넣을 수 있습니다.

eVision Studio는 무료이며(eVision 2.0 이상 버전 사용 시), 별도의 라이선스가 필요하지 않습니다.

Icon Website  Studio
Icon Website  Studio

Software

Host PC Operating System

eVision is a set of 64-bit libraries that require an Intel compatible processor with the SSE4 instruction set or an ARMv8-A compatible processor.

eVision can be used on the following operating systems:

Microsoft Windows 11, 10 for x86-64 (64-bit) processor architecture

Microsoft Windows 11, 10 IoT Enterprise for x86-64 systems

Linux for x86-64 (64-bit) and ARMv8-A (64-bit) processor architectures with a glibc version greater or equal to 2.18

Remote connections

Remote connections are allowed using remote desktop, TeamViewer or any other similar software.

Virtual machines

Virtual machines are supported. Microsoft Hyper-V, Oracle VirtualBox and libvirt hypervisors have been successfully tested.

Only the Neo Licensing System is compatible with virtualization.

Minimum requirements:

2 GB RAM to run an eVision application

8 GB RAM to compile an eVision application

Between 100 MB and 2 GB free hard disk space for libraries, depending on selected options.

APIs

Supported programming languages :

The eVision libraries and tools support C++, Python and the programming languages compatible with the .NET (C#, VB.NET)

C++ requirements: A compiler compatible with the C++ 11 standard is required to use eVision

Python requirements: Python 3.11 or later is required to use the Python bindings for eVision

.NET requirements: .NET framework 4.8 (or later) or the .NET platform 6.0 (or later) are supported

Supported Integrated Development Environments:

Microsoft Visual Studio 2017 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)

Microsoft Visual Studio 2019 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)

Microsoft Visual Studio 2022 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)

QtCreator 4.15 with Qt 5.12

Ordering Information

Product status

Released

Product code - Description

PC4153 Open EasyMatch for USB dongle

PC4303 Open eVision EasyMatch

Related products

PC6512 eVision/Open eVision USB Dongle (empty)

PC6514 Neo USB Dongle (empty)

EasyMatch