製品 // ソフトウェア // eVisionバンドル // ディープラーニングバンドル
eVision  DeepLearningBundle

ディープラーニングバンドル

畳み込みニューラルネットワークベースの検査ライブラリ

- ディープラーニング検査ライブラリ一式
- 機械視覚アプリケーション向けに最適化
- 画像分類、教師あり/教師なしセグメンテーション、物体位置特定を実行
- シンプルなAPI
- データセット作成・学習・評価用無料アプリケーション「Deep Learning Studio」
- データ拡張とマスクをサポート
- CPUおよびGPU処理に対応

eVisionのディープラーニング・バンドルを選ぶべき理由は?

Deep Learning Bundleは、画像分析、特にマシンビジョン用途向けにカスタマイズ、パラメータ設定、最適化されています。

Deep Learning BundleはシンプルなAPIを備えており、ユーザーはわずか数行のコードでディープラーニング技術の威力を活用できます。

購入前に試用可能:Deep Learning Bundle には、無料のトレーニングおよび評価用アプリケーション「Deep Learning Studio」が付属しています。

eVision 26.10の新機能

  • 「Open eVision」製品は「eVision」に名称変更され、アライドビジョンブランドの下で展開されることになります
  • EasyBarCodeの新しいシンボル体系およびEasyQRCodeの機能改善
  • EasyImageにおける線検出および穴埋め機能
  • NVIDIA Jetson DLA(ディープラーニングアクセラレータ)のサポート
  • eVision Studioの新しいツールと使いやすさの向上
  • オンラインドキュメントの全面改訂
eVisionをダウンロード
DeepLearningBundleFeatureComparison

ディープラーニングバンドル機能比較

EasyClassify、EasySegment、EasyLocateは、ディープラーニングバンドルの一部として、または推論専用ライセンスとして個別に購入できます。

ダウンロード

主な利点

ディープラーニングとは何か?

ニューラルネットワークは、人間の脳を構成する生物学的神経ネットワークに着想を得た計算システムである。畳み込みニューラルネットワーク(CNN)は、深層のフィードフォワード型人工ニューラルネットワークの一種であり、最も一般的に画像解析に適用される。深層学習は、いわゆる従来型のコンピュータビジョンアルゴリズムでは解決が困難または不可能な複雑な問題を解決するために、大規模なCNNを利用する。 深層学習アルゴリズムは、通常例示によって学習するため、より使いやすい場合があります。ユーザーが部品の分類方法や検査方法を考案する必要はありません。代わりに、初期の学習段階で、検査対象となる部品の多くの画像を見せられるだけで学習します。学習が成功した後、部品の分類や欠陥の検出・分割に使用できます。

WhyChooseEasyDeeplearning

eVision ディープラーニング・スタジオ

eVisionには、無料の「Deep Learning Studio」アプリケーションが含まれています。このアプリケーションは、データセットの作成だけでなく、ディープラーニングツールの学習やテストの際にもユーザーを支援します。EasySegmentの場合、Deep Learning Studioにはアノテーションツールが統合されており、予測結果をグラウンドトゥルースのアノテーションに変換することができます。また、パフォーマンス要件に合わせてツールをグラフィカルに設定することも可能です。 例えば、学習後には、欠陥検出率の向上と良品検出率の向上との間で、どちらを優先するかのトレードオフを選択することができます。

DeepLearningStudioClassify

パフォーマンス

ディープラーニングは一般的に、特に学習フェーズにおいて膨大な処理能力を必要とします。Deep Learning Bundleは標準CPUをサポートし、PC内のNvidia CUDA対応GPUを自動検出します。単一のGPUを使用することで、学習フェーズと処理フェーズを通常100倍高速化します。

Performance

その他のメリット

ネオ・ライセンシング・システム

Neoは新しいライセンスシステムです。信頼性が高く、最先端の技術を搭載しており、eVisionおよびeGrabberのライセンスを保存できるようになりました。Neoでは、NeoドングルかNeoソフトウェアコンテナのどちらでライセンスをアクティベートするかを選択できます。ライセンスを購入した時点で、後で決めることも可能です。

Neoドングルは堅牢なハードウェアであり、コンピュータ間で転用できる柔軟性を備えています。Neoソフトウェアコンテナは専用のハードウェアを必要とせず、代わりにアクティベーションが行われたコンピュータに紐付けられます。

Neoには専用の「Neo License Manager」が付属しており、直感的で使いやすいグラフィカルユーザーインターフェース(GUI)と、Neoのライセンス手続きを簡単に自動化できるコマンドラインインターフェース(CLI)の2種類が用意されています。

WindowsおよびLinux向けすべてのeVisionライブラリ

  • Microsoft Windows 11、10 for x86-64 (64ビット) プロセッサアーキテクチャ
  • x86_64 システム上の Microsoft Windows 11、10 IoT Enterprise
  • Linux for x86-64 (64ビット) および ARMv8-A (64ビット) プロセッサアーキテクチャ(glibc バージョン 2.18 以上)
DriverWinLinuxARM

ディープラーニングバンドル内容