EasyObject
블롭 분석 라이브러리
- 연결된 객체의 그레이스케일을 기반으로 한 이미지 분할
- 객체 라벨링
- 기하학적 특징 추출
- 유연한 마스크
- 특히 대형 이미지 및 다수의 객체가 포함된 이미지에서 높은 성능
설명
EasyObject 라이브러리는 이미지 분할, 즉 이미지를 별개의 객체(블롭이라고도 함)로 분해하는 작업을 처리합니다. 객체가 생성되면 독립적인 개체로 다룰 수 있습니다. 각 객체에 대해 면적, 너비, 관성 타원 등 다양한 기하학적 매개변수나 특징을 계산할 수 있습니다. 관심 객체는 위치나 계산된 특징을 통해 선택할 수 있습니다. EasyObject는 정의된 객체 내 구멍(홀) 검사도 지원합니다. 구멍은 객체 자체와 동일하게 관리되며 동일한 기하학적 특징을 활용합니다. EasyObject는 객체와 구멍 간의 관계를 관리하며, 구멍에 대한 상위 객체를 정의합니다.
eVision 26.10의 새로운 기능
- Open eVision 제품의 명칭이 eVision으로 변경되었으며, 앞으로 Allied Vision 브랜드로 출시될 예정입니다.
- EasyBarCode의 새로운 심볼 체계 및 EasyQRCode의 개선 사항
- EasyImage의 선 감지 및 빈 공간 채우기 기능
- NVidia Jetson DLA(딥 러닝 가속기) 지원
- eVision Studio를 위한 새로운 도구 및 사용 편의성 개선
- 온라인 문서 전면 개편
유연한 마스크
EasyObject는 인코딩 기능에 사용 가능한 유연한 마스크 덕분에 블롭 분석을 이미지의 복잡한 모양 또는 분리된 모양 영역으로 제한하는 기능을 지원합니다. EasyImage는 인코딩된 이미지로부터 유연한 마스크를 생성할 수도 있습니다.
함수
이미지 인코딩
- 런 구성: 그레이스케일 단일 임계값, 그레이스케일 이중 임계값, 컬러 단일 임계값, 컬러 범위 임계값, 참조 이미지, 이미지 범위, 라벨링된 이미지 또는 이진 이미지를 사용한 분할
- 픽셀 집계
- 객체 생성: 런을 객체로 집계
- 홀 생성: 런을 홀로 집계
- 라인 스캔 카메라를 사용하는 웹 검사 애플리케이션을 위한 연속 모드
객체 특징 추출 (기하학적 매개변수 계산)
객체 선택 및 분류 (특정 특징값에 따른)
사용 가능한 객체/블롭 기능
- 위치: 한계 (상단, 하단, 좌측, 우측), 중력 중심 (X 및 Y), 가중 중력 중심 (X 및 Y)
- 범위: 영역(픽셀 수), 페레 상자(중심 X 및 Y, 높이, 너비, 22, 45, 68도 각도의 고유 방향 각도 포함), 바운딩 박스(중심 X 및 Y, 높이, 너비), 최소 외접 사각형(각도, 중심 X 및 Y, 높이, 너비)
- 객체 윤곽의 시작점 (X 및 Y)
- 최장 연속선
- 런 카운트
- 객체 번호(인덱스)
- 통계: 픽셀 그레이 레벨 값 (평균, 편차, 분산, 최소 및 최대)
- 관성 타원: 관성 타원의 이심률, 타원, 2차 기하 모멘트
- 볼록 외피
그래픽 표현
객체는 소스 이미지에 그려질 수 있습니다. 다음 블롭 특징들은 사전 설정된 그래픽 표현을 가지고 있습니다:
- 객체
- 대각선
- 경계 상자
- 볼록 껍질
- 타원
- 페레 상자
- 22° 각도의 페레 상자
- 45° 각도의 페레 상자
- 68° 각도의 페레 상자
- 중심점
- 최소 외접 사각형
- 가중치 중심
기타 혜택
네오 라이선싱 시스템
Neo는 새로운 라이선싱 시스템입니다. 신뢰할 수 있고 최첨단 기술을 적용한 이 시스템은 이제 eVision 및 eGrabber 라이선스를 저장하는 데 사용할 수 있습니다. Neo를 사용하면 Neo 동글이나 Neo 소프트웨어 컨테이너 중 어디에서 라이선스를 활성화할지 선택할 수 있습니다. 라이선스를 구매한 후, 나중에 결정하시면 됩니다.
Neo 동글은 견고한 하드웨어를 제공하며, 한 컴퓨터에서 다른 컴퓨터로 자유롭게 옮겨 사용할 수 있는 유연성을 갖추고 있습니다. Neo 소프트웨어 컨테이너는 별도의 전용 하드웨어가 필요하지 않으며, 대신 활성화된 컴퓨터에 고정되어 사용됩니다.
Neo에는 전용 Neo 라이선스 관리자가 함께 제공되며, 이 관리자는 직관적이고 사용하기 쉬운 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)와 Neo 라이선싱 절차를 손쉽게 자동화할 수 있는 명령줄 인터페이스(CLI)의 두 가지 형태로 제공됩니다.
Windows 및 Linux용 모든 eVision 라이브러리
- Microsoft Windows 11, 10 for x86-64 (64비트) 프로세서 아키텍처
- x86_64 시스템용 Microsoft Windows 11, 10 IoT Enterprise
- x86-64(64비트) 및 ARMv8-A(64비트) 프로세서 아키텍처용 Linux (glibc 버전 2.18 이상)
eVision 스튜디오
eVision Studio는 eVision의 평가, 프로토타이핑 및 개발 도구입니다.
직관적인 그래픽 사용자 인터페이스를 통해 eVision의 모든 2D 이미지 처리 기능을 호출하고 그 결과를 즉시 확인할 수 있습니다. 스크립팅 기능을 사용하면 해당 코드를 생성할 수 있으며, 이 코드를 복사하여 사용자의 애플리케이션에 붙여넣을 수 있습니다.
eVision Studio는 무료이며(eVision 2.0 이상 버전 사용 시), 별도의 라이선스가 필요하지 않습니다.
Software
- Host PC Operating System
-
eVision is a set of 64-bit libraries that require an Intel compatible processor with the SSE4 instruction set or an ARMv8-A compatible processor.
eVision can be used on the following operating systems:
Microsoft Windows 11, 10 for x86-64 (64-bit) processor architecture
Microsoft Windows 11, 10 IoT Enterprise for x86-64 systems
Linux for x86-64 (64-bit) and ARMv8-A (64-bit) processor architectures with a glibc version greater or equal to 2.18
Remote connections
Remote connections are allowed using remote desktop, TeamViewer or any other similar software.
Virtual machines
Virtual machines are supported. Microsoft Hyper-V, Oracle VirtualBox and libvirt hypervisors have been successfully tested.
Only the Neo Licensing System is compatible with virtualization.
Minimum requirements:
2 GB RAM to run an eVision application
8 GB RAM to compile an eVision application
Between 100 MB and 2 GB free hard disk space for libraries, depending on selected options.
- APIs
-
Supported programming languages :
The eVision libraries and tools support C++, Python and the programming languages compatible with the .NET (C#, VB.NET)
C++ requirements: A compiler compatible with the C++ 11 standard is required to use eVision
Python requirements: Python 3.11 or later is required to use the Python bindings for eVision
.NET requirements: .NET framework 4.8 (or later) or the .NET platform 6.0 (or later) are supported
Supported Integrated Development Environments:
Microsoft Visual Studio 2017 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)
Microsoft Visual Studio 2019 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)
Microsoft Visual Studio 2022 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)
QtCreator 4.15 with Qt 5.12
Ordering Information
- Product status
-
Released
- Product code - Description
-
PC4152 Open EasyObject for USB dongle
PC4302 Open eVision EasyObject
- Related products
-
PC6512 eVision/Open eVision USB Dongle (empty)
PC6514 Neo USB Dongle (empty)