EasyOCR
광학 문자 인식 라이브러리
- 학습 가능한 문자 인식 기능으로 매우 안정적이고 빠른 인식 처리 가능
- 문자 크기에 영향을 받지 않음
- 인쇄 상태가 불량하거나 깨진 문자도 인식 가능
- “연결된” 문자 분리 기능
- 사전 정의된 글꼴 포함
설명
EasyOCR은 템플릿 매칭 알고리즘을 기반으로 하는, 글꼴에 의존적인 인쇄 문자 인식 프로그램입니다. 이 프로그램은 라벨이나 부품에 직접 인쇄된 모든 종류의 짧은 텍스트(부품 번호, 일련 번호, 유효 기간, 제조일, 로트 코드 등)를 인식하도록 설계되었습니다.
eVision 26.10의 새로운 기능
- Open eVision 제품의 명칭이 eVision으로 변경되었으며, 앞으로 Allied Vision 브랜드로 출시될 예정입니다.
- EasyBarCode의 새로운 심볼 체계 및 EasyQRCode의 개선 사항
- EasyImage의 선 감지 및 빈 공간 채우기 기능
- NVidia Jetson DLA(딥 러닝 가속기) 지원
- eVision Studio를 위한 새로운 도구 및 사용 편의성 개선
- 온라인 문서 전면 개편
교육
EasyOCR은 인식할 글꼴에 대한 훈련이 필요합니다. 이 프로그램은 샘플 이미지를 통해 읽어야 할 모든 가능한 문자를 학습할 수 있습니다. 덕분에 인식 기능이 매우 유연하고 빠르며 신뢰할 수 있습니다. 훈련 단계에서는 대화형 애플리케이션을 사용하여 문자 샘플을 표시하고, 라이브러리가 이를 학습하여 글꼴 파일에 저장할 수 있도록 합니다. 또한, EasyOCR은 사용자가 자신만의 맞춤형 글꼴 편집기를 직접 작성할 수 있는 기능을 제공합니다. EasyOCR에는 표준 OCR-A, OCR-B 및 Semi 글꼴에 대한 세 가지 표준 사전 학습된 글꼴 파일도 함께 제공됩니다.
기타 혜택
네오 라이선싱 시스템
Neo는 새로운 라이선싱 시스템입니다. 신뢰할 수 있고 최첨단 기술을 적용한 이 시스템은 이제 eVision 및 eGrabber 라이선스를 저장하는 데 사용할 수 있습니다. Neo를 사용하면 Neo 동글이나 Neo 소프트웨어 컨테이너 중 어디에서 라이선스를 활성화할지 선택할 수 있습니다. 라이선스를 구매한 후, 나중에 결정하시면 됩니다.
Neo 동글은 견고한 하드웨어를 제공하며, 한 컴퓨터에서 다른 컴퓨터로 자유롭게 옮겨 사용할 수 있는 유연성을 갖추고 있습니다. Neo 소프트웨어 컨테이너는 별도의 전용 하드웨어가 필요하지 않으며, 대신 활성화된 컴퓨터에 고정되어 사용됩니다.
Neo에는 전용 Neo 라이선스 관리자가 함께 제공되며, 이 관리자는 직관적이고 사용하기 쉬운 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)와 Neo 라이선싱 절차를 손쉽게 자동화할 수 있는 명령줄 인터페이스(CLI)의 두 가지 형태로 제공됩니다.
Windows 및 Linux용 모든 eVision 라이브러리
- Microsoft Windows 11, 10 for x86-64 (64비트) 프로세서 아키텍처
- x86_64 시스템용 Microsoft Windows 11, 10 IoT Enterprise
- x86-64(64비트) 및 ARMv8-A(64비트) 프로세서 아키텍처용 Linux (glibc 버전 2.18 이상)
eVision 스튜디오
eVision Studio는 eVision의 평가, 프로토타이핑 및 개발 도구입니다.
직관적인 그래픽 사용자 인터페이스를 통해 eVision의 모든 2D 이미지 처리 기능을 호출하고 그 결과를 즉시 확인할 수 있습니다. 스크립팅 기능을 사용하면 해당 코드를 생성할 수 있으며, 이 코드를 복사하여 사용자의 애플리케이션에 붙여넣을 수 있습니다.
eVision Studio는 무료이며(eVision 2.0 이상 버전 사용 시), 별도의 라이선스가 필요하지 않습니다.
Software
- Host PC Operating System
-
eVision is a set of 64-bit libraries that require an Intel compatible processor with the SSE4 instruction set or an ARMv8-A compatible processor.
eVision can be used on the following operating systems:
Microsoft Windows 11, 10 for x86-64 (64-bit) processor architecture
Microsoft Windows 11, 10 IoT Enterprise for x86-64 systems
Linux for x86-64 (64-bit) and ARMv8-A (64-bit) processor architectures with a glibc version greater or equal to 2.18
Remote connections
Remote connections are allowed using remote desktop, TeamViewer or any other similar software.
Virtual machines
Virtual machines are supported. Microsoft Hyper-V, Oracle VirtualBox and libvirt hypervisors have been successfully tested.
Only the Neo Licensing System is compatible with virtualization.
Minimum requirements:
2 GB RAM to run an eVision application
8 GB RAM to compile an eVision application
Between 100 MB and 2 GB free hard disk space for libraries, depending on selected options.
- APIs
-
Supported programming languages :
The eVision libraries and tools support C++, Python and the programming languages compatible with the .NET (C#, VB.NET)
C++ requirements: A compiler compatible with the C++ 11 standard is required to use eVision
Python requirements: Python 3.11 or later is required to use the Python bindings for eVision
.NET requirements: .NET framework 4.8 (or later) or the .NET platform 6.0 (or later) are supported
Supported Integrated Development Environments:
Microsoft Visual Studio 2017 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)
Microsoft Visual Studio 2019 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)
Microsoft Visual Studio 2022 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)
QtCreator 4.15 with Qt 5.12
Ordering Information
- Product status
-
Released
- Product code - Description
-
PC4155 Open EasyOCR for USB dongle
PC4305 Open eVision EasyOCR
- Related products
-
PC6512 eVision/Open eVision USB Dongle (empty)
PC6514 Neo USB Dongle (empty)